Menü Suche

Kompressionsverschluss 8 mm Vierkant-Schlüssel 28.0 mm

Der Kompressionsverschluss hat eine große reite Greifweite, Justierung erfolgt mithilfe einer verstellbaren Schraube. Ideal für Anwendungen, die unter Vibrationsbedingungen eine bessere Abdichtung erfordern. Bietet gute Kompression und Geräuschdämpfung. Er ist mit einer flachen Zunge ausgestattet.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20796297

Hersteller-Artikelnummer:

20796297

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 + 4,9991 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

499,91 €

100 x 4,9991 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Oberfläche Schwarz beschichtet
Riegelmaterial Zamak ZNAL4CU1
Gehäusematerial Zamak ZNAL4CU1
Zungenmaterial Stahl
Befestigungsausrichtung Für linken Türanschlag
Schlüsseltyp 8 mm Vierkant-Schlüssel
Edelstahlklasse ZNAL4CU1
Zungenlänge 45.0 mm
Kopfdurchmesser 28.0 mm
Kopfhöhe 5.0 mm
Gehäusehöhe 20.0 mm
Gesamtlänge 25.0 mm
Grifflänge 20.0 mm
Zolltarifnummer 8301409000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns