Menü Suche

Kompressionsverschlüsse - Verstellbar/Knebelbetätigung

Auf Lager

Verstellbare Kompressionsverschlüsse mit Knebelbetätigung werden für Gehäuse eingesetzt, bei denen aufgrund von Schwingungen ein stärkerer Verschluss erforderlich ist. Das Sortiment umfasst unterschiedliche Oberflächen und verriegelnde sowie nicht verriegelnde Versionen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
24 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Maximale Greifkapazität Grifftyp Farbe Befestigungsausrichtung Oberfläche Schlüsseltyp Mindestgreifkapazität Kaufen
7,6585 € - 11,9133 € 300 Auf Lager
72.0 mm
Natur
27.0 mm
7,6585 € - 11,9132 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
85.0 mm
Natur
13.5 mm
7,6585 € - 11,9132 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
58.0 mm
Natur
41.0 mm
8,5108 € - 13,239 € 55 Auf Lager
85.0 mm
Natur
13.5 mm
9,7878 € - 15,2255 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
58.0 mm
Natur
41.0 mm
9,7873 € - 15,2247 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
72.0 mm
Natur
27.0 mm
9,4603 € - 10,5115 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
58.0 mm
Schwarz
CH751-Schlüssel
41.0 mm
9,7873 € - 15,2247 € 20 Auf Lager
58.0 mm
Natur
41.0 mm
6,4483 € - 10,0308 € 272 Auf Lager
85.0 mm
Natur
13.5 mm
7,6585 € - 11,9132 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
72.0 mm
Natur
27.0 mm
7,6585 € - 11,9132 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
58.0 mm
Natur
41.0 mm
9,2788 € - 14,4336 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
58.0 mm
Schwarz
41.0 mm
6,6597 € - 10,3596 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
72.0 mm
Schwarz
27.0 mm
33,4018 € - 46,7625 € 10 Auf Lager
72.0 mm
Schwarz
CH751-Schlüssel
27.0 mm
10,0049 € - 15,5633 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
72.0 mm
Natur
CH751-Schlüssel
27.0 mm
7,6585 € - 11,9132 € 9 Auf Lager
85.0 mm
Schwarz
13.5 mm
7,6585 € - 11,9132 € 75 Auf Lager
85.0 mm
Schwarz
13.5 mm
7,6585 € - 11,9132 € 100 Auf Lager
58.0 mm
Schwarz
41.0 mm
8,1517 € - 12,6804 € 22 Auf Lager
85.0 mm
Schwarz
CH751-Schlüssel
13.5 mm
9,7873 € - 15,2247 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
85.0 mm
Schwarz
13.5 mm
  • von 2
Kompressionsverschluss 72.0 mm

20072131

Preisbereich
11,9133 € - 7,6585 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Abstand Korpusmitte bis Halterrahmen
    45.0 mm
  • Greifweite
    27.0 - 72.0 mm
  • Kopfhöhe
    26.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Kompressionsverschluss 85.0 mm

20071974

Preisbereich
11,9132 € - 7,6585 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Abstand Korpusmitte bis Halterrahmen
    45.0 mm
  • Greifweite
    13.5 - 85.0 mm
  • Kopfhöhe
    26.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Kompressionsverschluss 58.0 mm

20072339

Preisbereich
11,9132 € - 7,6585 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Abstand Korpusmitte bis Halterrahmen
    45.0 mm
  • Greifweite
    41.0 - 58.0 mm
  • Kopfhöhe
    26.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Kompressionsverschluss 85.0 mm

20071554

Preisbereich
13,239 € - 8,5108 €

Lagerbestände
55 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Preis/Stück inkl. MwSt
    15.1724 EUR
  • Abstand Korpusmitte bis Halterrahmen
    45.0 mm
  • Greifweite
    13.5 - 85.0 mm
  • Kopfhöhe
    26.0 mm
Kompressionsverschluss 58.0 mm

20071912

Preisbereich
15,2255 € - 9,7878 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Abstand Korpusmitte bis Halterrahmen
    45.0 mm
  • Greifweite
    41.0 - 58.0 mm
  • Kopfhöhe
    26.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Kompressionsverschluss 72.0 mm

20071738

Preisbereich
15,2247 € - 9,7873 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Abstand Korpusmitte bis Halterrahmen
    45.0 mm
  • Greifweite
    27.0 - 72.0 mm
  • Kopfhöhe
    26.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Kompressionsverschluss

20071943

Preisbereich
10,5115 € - 9,4603 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Schlüsseltyp
    CH751-Schlüssel
  • Greifweite
    41.0 - 58.0 mm
  • Kopfhöhe
    26.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Kompressionsverschluss 58.0 mm

20071936

Preisbereich
15,2247 € - 9,7873 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Abstand Korpusmitte bis Halterrahmen
    45.0 mm
  • Greifweite
    41.0 - 58.0 mm
  • Kopfhöhe
    26.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Kompressionsverschluss 85.0 mm

20071950

Preisbereich
10,0308 € - 6,4483 €

Lagerbestände
272 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Preis/Stück inkl. MwSt
    12.6639 EUR
  • Abstand Korpusmitte bis Halterrahmen
    45.0 mm
  • Greifweite
    13.5 - 85.0 mm
  • Kopfhöhe
    26.0 mm
Kompressionsverschluss 72.0 mm

20072117

Preisbereich
11,9132 € - 7,6585 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Abstand Korpusmitte bis Halterrahmen
    33.0 mm
  • Greifweite
    27.0 - 72.0 mm
  • Kopfhöhe
    26.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Kompressionsverschluss 58.0 mm

20072315

Preisbereich
11,9132 € - 7,6585 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Abstand Korpusmitte bis Halterrahmen
    45.0 mm
  • Greifweite
    41.0 - 58.0 mm
  • Kopfhöhe
    26.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Kompressionsverschluss

20125486

Preisbereich
14,4336 € - 9,2788 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Greifweite
    41.0 - 58.0 mm
  • Kopfhöhe
    25.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301300000
Kompressionsverschluss 72.0 mm

20125479

Preisbereich
10,3596 € - 6,6597 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Abstand Korpusmitte bis Halterrahmen
    33.0 mm
  • Greifweite
    27.0 - 72.0 mm
  • Kopfhöhe
    25.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301300000
Kompressionsverschluss

20071721

Preisbereich
46,7625 € - 33,4018 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Schlüsseltyp
    CH751-Schlüssel
  • Greifweite
    27.0 - 72.0 mm
  • Kopfhöhe
    26.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Kompressionsverschluss

20071714

Preisbereich
15,5633 € - 10,0049 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Schlüsseltyp
    CH751-Schlüssel
  • Greifweite
    27.0 - 72.0 mm
  • Kopfhöhe
    26.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Kompressionsverschluss 85.0 mm

20071967

Preisbereich
11,9132 € - 7,6585 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Preis/Stück inkl. MwSt
    12.6639 EUR
  • Abstand Korpusmitte bis Halterrahmen
    33.0 mm
  • Greifweite
    13.5 - 85.0 mm
  • Kopfhöhe
    26.0 mm
Kompressionsverschluss 85.0 mm

20071981

Preisbereich
11,9132 € - 7,6585 €

Lagerbestände
75 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Abstand Korpusmitte bis Halterrahmen
    33.0 mm
  • Greifweite
    13.5 - 85.0 mm
  • Kopfhöhe
    26.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Kompressionsverschluss 58.0 mm

20072322

Preisbereich
11,9132 € - 7,6585 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Abstand Korpusmitte bis Halterrahmen
    33.0 mm
  • Greifweite
    41.0 - 58.0 mm
  • Kopfhöhe
    26.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Kompressionsverschluss

20071585

Preisbereich
12,6804 € - 8,1517 €

Lagerbestände
22 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Schlüsseltyp
    CH751-Schlüssel
  • Greifweite
    13.5 - 85.0 mm
  • Kopfhöhe
    26.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Kompressionsverschluss 85.0 mm

20071561

Preisbereich
15,2247 € - 9,7873 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Preis/Stück inkl. MwSt
    15.1724 EUR
  • Abstand Korpusmitte bis Halterrahmen
    33.0 mm
  • Greifweite
    13.5 - 85.0 mm
  • Kopfhöhe
    26.0 mm