Menü Suche

Rändelknopf 0.375 in M3 Acetal Schwarz

Diese Druck-Zug-Knöpfe (Selbstmontage) aus Polypropylen sind für die Einpressmontage mit einer Innensechskantschraube vorgesehen. Sie sind mit einem gerändeltem Griff ausgestattet.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10558959

Hersteller-Artikelnummer:

KSM3----N2--5--

21950 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
50 - 499 0,3752 €
500 - 12499 0,1787 €
12500 + 0,136 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 50

Gesamtpreis:

18,76 €

50 x 0,3752 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Nabendurchmesser 9.1 mm
Nabenhöhe 1.5 mm
Knopfdurchmesser 9.5 mm
Knopfhöhe 5.8 mm
Grifftyp Rändelgriff
Knopffarbe Black
Knopfmaterial Acetal
Zolltarifnummer 3926300090
Gewindematerial Kein Einsatz
Farbe Schwarz
Gewindegröße M3

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns