Menü Suche

Kniehebelspanner Push & Pull

Auf Lager

Einfache manuelle Schubstangenspanner halten Materialien mit einem Kolbenmechanismus an ihrem Platz, um eine positive gerade gerichtete Aktion zu ermöglichen. Dieser Spanner mit niedrigem Profil wird für seitliches oder hinteres Spannen bei Anwendungen mit begrenzter Höhe verwendet.

Seriennummer: SR5448

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
52 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Material Unterteil Schließmechanismus Montageart Maximale Haltekraft Druckhülsenbewegung Kaufen
55,9996 € - 62,2122 € 1 Auf Lager
Edelstahl
Through Hole
29,0113 € - 32,2252 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Edelstahl
Through Hole
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Edelstahl
Through Hole
10390160 48,1083 € - 53,46 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Edelstahl
Flanged
12,7409 € - 14,1757 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Edelstahl
Flanged
21,4357 € - 23,8174 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Edelstahl
Flanged
26,4431 € - 29,3844 € 34 Auf Lager
Edelstahl
Flanged
53,7183 € - 59,6726 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Edelstahl
Through Hole
124,7991 € - 124,7991 € 13 Auf Lager
Stahl
Non-Locking
Flanged Base
86,8037 € - 86,8037 € 34 Auf Lager
Stahl
Locking
Flanged Base
39,7161 € - 39,7161 € 13 Auf Lager
Stahl
Non-Locking
Flanged Base
43,4865 € - 43,4865 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Stahl
Locking
Flanged Base
20,6572 € - 20,6572 € 8 Auf Lager
Stahl
Non-Locking
Flanged Base
30,0221 € - 30,0221 € 8 Auf Lager
Stahl
Non-Locking
Flanged Base
45,3294 € - 45,3294 € 28 Auf Lager
Stahl
Locking
Flanged Base
24,1755 € - 24,1755 € 133 Auf Lager
Stahl
Non-Locking
Flanged Base
39,1425 € - 39,1425 € 43 Auf Lager
Stahl
Non-Locking
Flanged Base
31,3949 € - 31,3949 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Edelstahl 304
Non-Locking
Flanged Base
50,3033 € - 50,3033 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Edelstahl 304
Locking
Flanged Base
24,39 € - 24,39 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Edelstahl 304
Non-Locking
Flanged Base
  • von 3
Manueller Schubstangenspanner 700.0 lbf Durchgangsloch

10390177

Preisbereich
62,2122 € - 55,9996 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    167.5 mm
  • Haltekraft
    3113.8 N
  • Montageart
    Through Hole
  • Griff Bewegungsmodus
    Push Pull
  • Material Unterteil
    Edelstahl
Manueller Schubstangenspanner 200.0 lbf Durchgangsloch

10390139

Preisbereich
32,2252 € - 29,0113 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    63.8 mm
  • Haltekraft
    889.6 N
  • Montageart
    Through Hole
  • Griff Bewegungsmodus
    Push Pull
  • Material Unterteil
    Edelstahl
Manueller Schubstangenspanner 200.0 lbf Durchgangsloch

10390344


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    229.0 mm
  • Haltekraft
    889.6 N
  • Montageart
    Through Hole
  • Griff Bewegungsmodus
    Push Pull
  • Material Unterteil
    Edelstahl
Manueller Schubstangenspanner 700.0 lbf Mit Flansch

10390160

Preisbereich
53,46 € - 48,1083 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    153.0 mm
  • Haltekraft
    3113.8 N
  • Montageart
    Flanged
  • Griff Bewegungsmodus
    Push Pull
  • Material Unterteil
    Edelstahl
Manueller Schubstangenspanner 99.0 lbf Geflanscht

10390122

Preisbereich
14,1757 € - 12,7409 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    68.0 mm
  • Haltekraft
    440.4 N
  • Montageart
    Flanged
  • Griff Bewegungsmodus
    Push Pull
  • Material Unterteil
    Edelstahl
Manueller Schubstangenspanner 300.0 lbf Mit Flansch

10390146

Preisbereich
23,8174 € - 21,4357 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    139.8 mm
  • Haltekraft
    1334.5 N
  • Montageart
    Flanged
  • Griff Bewegungsmodus
    Push Pull
  • Material Unterteil
    Edelstahl
Manueller Schubstangenspanner 99.0 lbf Geflanscht

10390337

Preisbereich
29,3844 € - 26,4431 €

Lagerbestände
34 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    67.6 mm
  • Haltekraft
    440.4 N
  • Montageart
    Flanged
  • Griff Bewegungsmodus
    Push Pull
  • Material Unterteil
    Edelstahl
Manueller Schubstangenspanner 300.0 lbf Durchgangsloch

10390351

Preisbereich
59,6726 € - 53,7183 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Haltekraft
    1334.5 N
  • Montageart
    Through Hole
  • Griff Bewegungsmodus
    Push Pull
  • Material Unterteil
    Edelstahl
  • Griffbewegung
    185
Toggle Clamp 130 ° 46.0 mm 25.50 kN Stahl

10349885

Preisbereich
124,7991 € - 124,7991 €

Lagerbestände
13 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    313.0 mm
  • Haltekraft
    2600.0 kg
  • Montageart
    Flanged Base
  • Griff Bewegungsmodus
    Push Pull
  • Schließmechanismus
    Non-Locking
Toggle Clamp 179 ° 51.00 mm 7.80 kN Stahl

10349984

Preisbereich
86,8037 € - 86,8037 €

Lagerbestände
34 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    179.0 mm
  • Haltekraft
    800.0 kg
  • Montageart
    Flanged Base
  • Griff Bewegungsmodus
    Push Pull
  • Schließmechanismus
    Locking
Toggle Clamp 178 ° 41.0 mm 3.90 kN Stahl

10349830

Preisbereich
39,7161 € - 39,7161 €

Lagerbestände
13 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    153.0 mm
  • Haltekraft
    400.0 kg
  • Montageart
    Flanged Base
  • Griff Bewegungsmodus
    Push Pull
  • Schließmechanismus
    Non-Locking
Toggle Clamp 180 ° 32.00 mm 2.90 kN Stahl

10349960

Preisbereich
43,4865 € - 43,4865 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    121.0 mm
  • Haltekraft
    300.0 kg
  • Montageart
    Flanged Base
  • Griff Bewegungsmodus
    Push Pull
  • Schließmechanismus
    Locking
Toggle Clamp 183 ° 32.00 mm 1.50 kN Stahl

10349847

Preisbereich
20,6572 € - 20,6572 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    139.0 mm
  • Haltekraft
    150.0 kg
  • Montageart
    Flanged Base
  • Griff Bewegungsmodus
    Push Pull
  • Schließmechanismus
    Non-Locking
Toggle Clamp 174 ° 29.00 mm 2.00 kN Stahl

10349854

Preisbereich
30,0221 € - 30,0221 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    111.0 mm
  • Haltekraft
    200.0 kg
  • Montageart
    Flanged Base
  • Griff Bewegungsmodus
    Push Pull
  • Schließmechanismus
    Non-Locking
Toggle Clamp 180 ° 41.00 mm 5.90 kN Stahl

10349977

Preisbereich
45,3294 € - 45,3294 €

Lagerbestände
28 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    153.0 mm
  • Haltekraft
    600.0 kg
  • Montageart
    Flanged Base
  • Griff Bewegungsmodus
    Push Pull
  • Schließmechanismus
    Locking
Toggle Clamp 180 ° 32.0 mm 2.90 kN Stahl

10349823

Preisbereich
24,1755 € - 24,1755 €

Lagerbestände
133 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    122.0 mm
  • Haltekraft
    300.0 kg
  • Montageart
    Flanged Base
  • Griff Bewegungsmodus
    Push Pull
  • Schließmechanismus
    Non-Locking
Toggle Clamp 182 ° 51.00 mm 7.80 kN Stahl

10349861

Preisbereich
39,1425 € - 39,1425 €

Lagerbestände
43 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    180.0 mm
  • Haltekraft
    800.0 kg
  • Montageart
    Flanged Base
  • Griff Bewegungsmodus
    Push Pull
  • Schließmechanismus
    Non-Locking
Toggle Clamp U-Bar 38.0 mm 2.50 kN Edelstahl 304

10350041

Preisbereich
31,3949 € - 31,3949 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    123.0 mm
  • Haltekraft
    250.0 kg
  • Montageart
    Flanged Base
  • Griff Bewegungsmodus
    Push Pull
  • Schließmechanismus
    Non-Locking
Toggle Clamp U-Bar 44.0 mm 3.40 kN Edelstahl 304

10350089

Preisbereich
50,3033 € - 50,3033 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    148.0 mm
  • Haltekraft
    350.0 kg
  • Montageart
    Flanged Base
  • Griff Bewegungsmodus
    Push Pull
  • Schließmechanismus
    Locking
Toggle Clamp U-Bar 25.0 mm 1.50 kN Edelstahl 304

10350034

Preisbereich
24,39 € - 24,39 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    79.5 mm
  • Haltekraft
    150.0 kg
  • Montageart
    Flanged Base
  • Griff Bewegungsmodus
    Push Pull
  • Schließmechanismus
    Non-Locking