Menü Suche

Kniehebelspanner Push & Pull

Auf Lager

Einfache manuelle Schubstangenspanner halten Materialien mit einem Kolbenmechanismus an ihrem Platz, um eine positive gerade gerichtete Aktion zu ermöglichen. Dieser Spanner mit niedrigem Profil wird für seitliches oder hinteres Spannen bei Anwendungen mit begrenzter Höhe verwendet.

Seriennummer: SR5448

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
52 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Material Unterteil Schließmechanismus Montageart Maximale Haltekraft Druckhülsenbewegung Kaufen
13,9883 € - 13,9883 € 60 Auf Lager
Stahl
Non-Locking
Flanged Base
1.00 kN
40,498 € - 40,498 € 60 Auf Lager
Stahl
Non-Locking
Flanged Base
10.80 kN
62,3571 € - 62,3571 € 50 Auf Lager
Stahl
Locking
Flanged Base
25.50 kN
58,1772 € - 58,1772 € 50 Auf Lager
Stahl
Non-Locking
Flanged Base
6.90 kN
39,0401 € - 39,0401 € 60 Auf Lager
Stahl
Non-Locking
Front Mount
3.40 kN
16,249 € - 16,249 € 31 Auf Lager
Stahl
Non-Locking
Flanged Base
1.33 kN
4,2721 € - 4,2721 € 200 Auf Lager
Stahl
Locking
Flanged Base
1.30 kN
11,3125 € - 11,3125 € 80 Auf Lager
Stahl
Non-Locking
Flanged Base
1.30 kN
45,453 € - 45,453 € 50 Auf Lager
Stahl
Non-Locking
Flanged Base
15.00 kN
79,695 € - 79,695 € 50 Auf Lager
Stahl
Locking
Flanged Base
44.10 kN
16,7473 € - 16,7473 € 2 Auf Lager
Stahl
Non-Locking
Front Mount
1.00 kN
13,9607 € - 13,9607 € 67 Auf Lager
Stahl
Non-Locking
Flanged Base
0.50 kN
46,7171 € - 46,7171 € 60 Auf Lager
Stahl
Locking
Flanged Base
3.90 kN
12,3367 € - 12,3367 € 389 Auf Lager
Stahl
Non-Locking
Front Mount
14,2744 € - 14,2744 € 80 Auf Lager
Stahl
Non-Locking
Flanged Base
2.90 kN
69,6927 € - 69,6927 € 50 Auf Lager
Stahl
Locking
Flanged Base
6.90 kN
15,0033 € - 15,0033 € 300 Auf Lager
Stahl
Non-Locking
Front Mount
0.50 kN
31,7045 € - 31,7045 € 40 Auf Lager
Stahl
Non-Locking
Flanged Base
5.90 kN
54,8278 € - 54,8278 € 50 Auf Lager
Stahl
Locking
Flanged Base
10.80 kN
24,129 € - 24,129 € 60 Auf Lager
Stahl
Non-Locking
Front Mount
1.50 kN
  • von 3
Toggle Clamp 184 ° 25.0 mm 1.00 kN Stahl

20510077

Preisbereich
13,9883 € - 13,9883 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Flanged Base
  • Maximale Haltekraft
    1.00 kN
  • Schließmechanismus
    Non-Locking
  • Material Unterteil
    Stahl
  • Griffbewegung
    184
Toggle Clamp 135 ° 25.0 mm 10.80 kN Stahl

20510091

Preisbereich
40,498 € - 40,498 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Flanged Base
  • Maximale Haltekraft
    10.80 kN
  • Schließmechanismus
    Non-Locking
  • Material Unterteil
    Stahl
  • Griffbewegung
    135
Toggle Clamp 130 ° 46.00 mm 25.50 kN Stahl

20510138

Preisbereich
62,3571 € - 62,3571 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Flanged Base
  • Maximale Haltekraft
    25.50 kN
  • Schließmechanismus
    Locking
  • Material Unterteil
    Stahl
  • Griffbewegung
    130
Toggle Clamp 182 ° 60. 0 mm 6.90 kN Stahl

20510145

Preisbereich
58,1772 € - 58,1772 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Flanged Base
  • Maximale Haltekraft
    6.90 kN
  • Schließmechanismus
    Non-Locking
  • Material Unterteil
    Stahl
  • Griffbewegung
    182
Toggle Clamp 180 ° 60.0 mm 3.40 kN Stahl

20510183

Preisbereich
39,0401 € - 39,0401 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Front Mount
  • Maximale Haltekraft
    3.40 kN
  • Schließmechanismus
    Non-Locking
  • Material Unterteil
    Stahl
  • Griffbewegung
    180
Toggle Clamp 185 ° 32.00 mm 1.33 kN Stahl

20510244

Preisbereich
16,249 € - 16,249 €

Lagerbestände
31 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Flanged Base
  • Maximale Haltekraft
    1.33 kN
  • Schließmechanismus
    Non-Locking
  • Material Unterteil
    Stahl
  • Griffbewegung
    185
Toggle Clamp 183 ° 20.00 mm 1.30 kN Stahl

20510282

Preisbereich
4,2721 € - 4,2721 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    101.0 mm
  • Haltekraft
    498.2 N
  • Montageart
    Flanged Base
  • Griff Bewegungsmodus
    Push Pull
  • Maximale Haltekraft
    1.30 kN
Toggle Clamp 183 ° 20.00 mm 1.30 kN Stahl

20510046

Preisbereich
11,3125 € - 11,3125 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Flanged Base
  • Maximale Haltekraft
    1.30 kN
  • Schließmechanismus
    Non-Locking
  • Material Unterteil
    Stahl
  • Griffbewegung
    183
Toggle Clamp 135 ° 35.0 mm 15.00 kN Stahl

20510114

Preisbereich
45,453 € - 45,453 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Flanged Base
  • Maximale Haltekraft
    15.00 kN
  • Schließmechanismus
    Non-Locking
  • Material Unterteil
    Stahl
  • Griffbewegung
    135
Toggle Clamp 131 ° 70.00 mm 44.10 kN Stahl

20510176

Preisbereich
79,695 € - 79,695 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Flanged Base
  • Maximale Haltekraft
    44.10 kN
  • Schließmechanismus
    Locking
  • Material Unterteil
    Stahl
  • Griffbewegung
    131
Toggle Clamp 180 ° 37.0 mm 1.00 kN Stahl

20510206

Preisbereich
16,7473 € - 16,7473 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Front Mount
  • Maximale Haltekraft
    1.00 kN
  • Schließmechanismus
    Non-Locking
  • Material Unterteil
    Stahl
  • Griffbewegung
    180
Toggle Clamp 180 ° 16.00 mm 0.50 kN Stahl

20510213

Preisbereich
13,9607 € - 13,9607 €

Lagerbestände
67 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Flanged Base
  • Maximale Haltekraft
    0.50 kN
  • Schließmechanismus
    Non-Locking
  • Material Unterteil
    Stahl
  • Griffbewegung
    180
Toggle Clamp 175 ° 41.00 mm 3.90 kN Stahl

20510237

Preisbereich
46,7171 € - 46,7171 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Flanged Base
  • Maximale Haltekraft
    3.90 kN
  • Schließmechanismus
    Locking
  • Material Unterteil
    Stahl
  • Griffbewegung
    175
Toggle Clamp 180 ° 20.00 mm 0.50 kN Stahl

20571689

Preisbereich
12,3367 € - 12,3367 €

Lagerbestände
389 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Front Mount
  • Schließmechanismus
    Non-Locking
  • Material Unterteil
    Stahl
  • Griffbewegung
    180
  • Grifftyp
    Gerader Handgriff
Toggle Clamp 131 ° 24.0 mm 2.90 kN Stahl

20510084

Preisbereich
14,2744 € - 14,2744 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Flanged Base
  • Maximale Haltekraft
    2.90 kN
  • Schließmechanismus
    Non-Locking
  • Material Unterteil
    Stahl
  • Griffbewegung
    131
Toggle Clamp 182 ° 60.00 mm 6.90 kN Stahl

20510152

Preisbereich
69,6927 € - 69,6927 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Flanged Base
  • Maximale Haltekraft
    6.90 kN
  • Schließmechanismus
    Locking
  • Material Unterteil
    Stahl
  • Griffbewegung
    182
Toggle Clamp 180 ° 24.0 mm 0.50 kN Stahl

20510190

Preisbereich
15,0033 € - 15,0033 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Front Mount
  • Maximale Haltekraft
    0.50 kN
  • Schließmechanismus
    Non-Locking
  • Material Unterteil
    Stahl
  • Griffbewegung
    180
Toggle Clamp 181 ° 29.00 mm 5.90 kN Stahl

20510251

Preisbereich
31,7045 € - 31,7045 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Flanged Base
  • Maximale Haltekraft
    5.90 kN
  • Schließmechanismus
    Non-Locking
  • Material Unterteil
    Stahl
  • Griffbewegung
    181
Toggle Clamp 130 ° 25.00 mm 10.80 kN Stahl

20510107

Preisbereich
54,8278 € - 54,8278 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Flanged Base
  • Maximale Haltekraft
    10.80 kN
  • Schließmechanismus
    Locking
  • Material Unterteil
    Stahl
  • Griffbewegung
    130
Toggle Clamp 180 ° 39.0 mm 1.50 kN Stahl

20510169

Preisbereich
24,129 € - 24,129 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Front Mount
  • Maximale Haltekraft
    1.50 kN
  • Schließmechanismus
    Non-Locking
  • Material Unterteil
    Stahl
  • Griffbewegung
    180