Menü Suche

Klemmschalengleiter

Auf Lager

Klemmschalengleiter sind ideal für die Verwendung mit Stühlen und Möbeln. Durch die Anbringung wird Ihre Anwendung auf die gewünschte Höhe gebracht. Darüber hinaus bieten sie zusätzlichen Halt und Stabilität, sorgen für mehr Grip und schützen die Oberflächen vor Schäden, die durch Bewegung entstehen.

Unser Sortiment an Klemmschalengleitern umfasst Möbelschalengleiter, Klemmschalenunterteile, die als Füße fungieren, wenn sie am Boden von Rohren angebracht werden, Klemmschalengleiter, die als Möbelpuffer verwendet werden können, Doppelklemm-Schalengleiter, die zum Verbinden nebeneinander liegender Rohre verwendet werden können, und andere Modelle, die sich für eine Vielzahl von Anwendungsanforderungen eignen.

  • Materialien: Polyethylen mit geringer Dichte (LDPE) und Nylon
  • Farben: Schwarz und Weiß
  • Formen: Rechteckig und Rund
  • Optionen mit mittigem Stift.


Seriennummer: SR1503

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
58 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Rohrdurchmesser Farbe Form Unterteil Hauptmaterial Typ Kaufen
1,2052 € - 1,5065 € 707 Auf Lager
32.0 mm
Schwarz
Rund
Polyethylen mit geringer Dichte
Kein mittiger Stift
1,2052 € - 1,5065 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.0 mm
Schwarz
Rund
Polyethylen mit geringer Dichte
Kein mittiger Stift
1,34 € - 1,34 € 502 Auf Lager
25.0 mm
Schwarz
Rund
Polyethylen mit geringer Dichte
Kein mittiger Stift
0,1951 € - 0,3856 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.0 mm
Schwarz
Rund
Polyethylen mit geringer Dichte
Mittiger Stift
0,1274 € - 0,3127 € 4398 Auf Lager
18.0 mm
Schwarz
Rund
Polyethylen mit geringer Dichte
Mittiger Stift
0,3988 € - 0,878 € 4355 Auf Lager
30.0 mm
Schwarz
Rund
Polyethylen mit geringer Dichte
Mittiger Stift
10290460 0,5007 € - 1,0967 € 1450 Auf Lager
24.0 mm
Schwarz
Rund
Polyethylen mit geringer Dichte
Mittiger Stift
0,1074 € - 0,2663 € 2900 Auf Lager
22.0 mm
Schwarz
Rund
Polyethylen mit geringer Dichte
Mittiger Stift
0,1228 € - 0,2424 € 1700 Auf Lager
16.0 mm
Schwarz
Rund
Polyethylen mit geringer Dichte
Mittiger Stift
0,1707 € - 0,4203 € 817 Auf Lager
22.0 mm
Schwarz
Rund
Polyethylen mit geringer Dichte
Mittiger Stift
10261514 3,8021 € - 3,8021 € 596 Auf Lager
25.0 mm
Schwarz
Nylon 6/6
0,4792 € - 0,9491 € 1000 Auf Lager
20.0 mm
Schwarz
Rund
Polyethylen mit geringer Dichte
Mittiger Stift
0,1549 € - 0,1951 € 96 Auf Lager
20.0 mm
Schwarz
Rund
Polyethylen mit geringer Dichte
Mittiger Stift
0,4476 € - 0,5581 € 407 Auf Lager
30.0 mm
Schwarz
Rund
Polyethylen mit geringer Dichte
Mittiger Stift
0,0713 € - 0,2663 € 4900 Auf Lager
22.0 mm
Schwarz
Rund
Polyethylen mit geringer Dichte
Kein mittiger Stift
0,1298 € - 0,2573 € 2000 Auf Lager
20.0 mm
Schwarz
Rund
Polyethylen mit geringer Dichte
Mittiger Stift
0,1506 € - 0,6176 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
Schwarz
Rund
Polyethylen mit geringer Dichte
Mittiger Stift
0,152 € - 0,3744 € 868 Auf Lager
20.0 mm
Schwarz
Rund
Polyethylen mit geringer Dichte
Mittiger Stift
3,1134 € - 3,1134 € 2184 Auf Lager
22.0 mm
Schwarz
Nylon 6/6
0,6915 € - 1,3709 € 2975 Auf Lager
28.0 mm
Schwarz
Rund
Polyethylen mit geringer Dichte
Mittiger Stift
  • von 3
Klemmschalengleiter Rund 32.0 mm 75.0 mm LDPE

10290118

Preisbereich
1,5065 € - 1,2052 €

Lagerbestände
707 Auf Lager
Merkmale
  • Rohrdurchmesser
    32.0 mm
  • Zubehörart
    Klemmschalengleiter
  • Typ
    Kein mittiger Stift
  • Anzahl der Kanäle
    1
  • Farbe
    Schwarz
Klemmschalengleiter Rund 38.0 mm 75.0 mm LDPE

10290125

Preisbereich
1,5065 € - 1,2052 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Rohrdurchmesser
    38.0 mm
  • Zubehörart
    Klemmschalengleiter
  • Typ
    Kein mittiger Stift
  • Anzahl der Kanäle
    1
  • Farbe
    Schwarz
Klemmschalengleiter Rund 25.0 mm 72.0 mm LDPE

10290132

Preisbereich
1,34 € - 1,34 €

Lagerbestände
502 Auf Lager
Merkmale
  • Rohrdurchmesser
    25.0 mm
  • Zubehörart
    Klemmschalengleiter
  • Typ
    Kein mittiger Stift
  • Anzahl der Kanäle
    1
  • Farbe
    Schwarz
Klemmschalengleiter Rund 26.0 mm 25.0 mm LDPE

10290422

Preisbereich
0,3856 € - 0,1951 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Rohrdurchmesser
    26.0 mm
  • Zubehörart
    Klemmschalengleiter
  • Typ
    Mittiger Stift
  • Anzahl der Kanäle
    1
  • Farbe
    Schwarz
Klemmschalengleiter Rund 18.0 mm 19.0 mm LDPE

10349427

Preisbereich
0,3127 € - 0,1274 €

Lagerbestände
4398 Auf Lager
Merkmale
  • Rohrdurchmesser
    18.0 mm
  • Zubehörart
    Klemmschalengleiter
  • Typ
    Mittiger Stift
  • Anzahl der Kanäle
    1
  • Farbe
    Schwarz
Klemmschalengleiter Rund 30.0 mm 30.0 mm LDPE

10349465

Preisbereich
0,878 € - 0,3988 €

Lagerbestände
4355 Auf Lager
Merkmale
  • Rohrdurchmesser
    30.0 mm
  • Zubehörart
    Klemmschalengleiter
  • Typ
    Mittiger Stift
  • Anzahl der Kanäle
    1
  • Farbe
    Schwarz
Klemmschalengleiter Rund 24.0 mm LDPE

10290460

Preisbereich
1,0967 € - 0,5007 €

Lagerbestände
1450 Auf Lager
Merkmale
  • Rohrdurchmesser
    24.0 mm
  • Zubehörart
    Klemmschalengleiter
  • Typ
    Mittiger Stift
  • Anzahl der Kanäle
    1
  • Farbe
    Schwarz
Klemmschalengleiter Rund 22.0 mm 22.0 mm LDPE

10290408

Preisbereich
0,2663 € - 0,1074 €

Lagerbestände
2900 Auf Lager
Merkmale
  • Rohrdurchmesser
    22.0 mm
  • Zubehörart
    Klemmschalengleiter
  • Typ
    Mittiger Stift
  • Anzahl der Kanäle
    1
  • Farbe
    Schwarz
Klemmschalengleiter Rund 16.0 mm 18.0 mm LDPE

10349403

Preisbereich
0,2424 € - 0,1228 €

Lagerbestände
1700 Auf Lager
Merkmale
  • Rohrdurchmesser
    16.0 mm
  • Zubehörart
    Klemmschalengleiter
  • Typ
    Mittiger Stift
  • Anzahl der Kanäle
    1
  • Farbe
    Schwarz
Klemmschalengleiter Rund 22.0 mm 22.0 mm LDPE

10349441

Preisbereich
0,4203 € - 0,1707 €

Lagerbestände
817 Auf Lager
Merkmale
  • Rohrdurchmesser
    22.0 mm
  • Zubehörart
    Klemmschalengleiter
  • Typ
    Mittiger Stift
  • Anzahl der Kanäle
    1
  • Farbe
    Schwarz
Klemmschalengleiter 25.0 mm Nylon

10261514

Preisbereich
3,8021 € - 3,8021 €

Lagerbestände
596 Auf Lager
Merkmale
  • Rohrdurchmesser
    25.0 mm
  • Anzahl der Kanäle
    2
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Klemmschalengleiter Rund 20.0 mm LDPE

10290446

Preisbereich
0,9491 € - 0,4792 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Rohrdurchmesser
    20.0 mm
  • Zubehörart
    Klemmschalengleiter
  • Typ
    Mittiger Stift
  • Anzahl der Kanäle
    1
  • Farbe
    Schwarz
Klemmschalengleiter Rund 20.0 mm 20.0 mm LDPE

10290279

Preisbereich
0,1951 € - 0,1549 €

Lagerbestände
96 Auf Lager
Merkmale
  • Rohrdurchmesser
    20.0 mm
  • Zubehörart
    Klemmschalengleiter
  • Typ
    Mittiger Stift
  • Anzahl der Kanäle
    1
  • Farbe
    Schwarz
Klemmschalengleiter Rund 30.0 mm 30.0 mm LDPE

10290316

Preisbereich
0,5581 € - 0,4476 €

Lagerbestände
407 Auf Lager
Merkmale
  • Rohrdurchmesser
    30.0 mm
  • Zubehörart
    Klemmschalengleiter
  • Typ
    Mittiger Stift
  • Anzahl der Kanäle
    1
  • Farbe
    Schwarz
Klemmschalengleiter Rund 22.0 mm 22.0 mm LDPE

10290354

Preisbereich
0,2663 € - 0,0713 €

Lagerbestände
4900 Auf Lager
Merkmale
  • Rohrdurchmesser
    22.0 mm
  • Zubehörart
    Klemmschalengleiter
  • Typ
    Kein mittiger Stift
  • Anzahl der Kanäle
    1
  • Farbe
    Schwarz
Klemmschalengleiter Rund 20.0 mm 20.0 mm LDPE

10290392

Preisbereich
0,2573 € - 0,1298 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Rohrdurchmesser
    20.0 mm
  • Zubehörart
    Klemmschalengleiter
  • Typ
    Mittiger Stift
  • Anzahl der Kanäle
    1
  • Farbe
    Schwarz
Klemmschalengleiter Rund 30.0 mm 30.0 mm LDPE

10290439

Preisbereich
0,6176 € - 0,1506 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Rohrdurchmesser
    30.0 mm
  • Zubehörart
    Klemmschalengleiter
  • Typ
    Mittiger Stift
  • Anzahl der Kanäle
    1
  • Farbe
    Schwarz
Klemmschalengleiter Rund 20.0 mm 20.0 mm LDPE

10349434

Preisbereich
0,3744 € - 0,152 €

Lagerbestände
868 Auf Lager
Merkmale
  • Rohrdurchmesser
    20.0 mm
  • Zubehörart
    Klemmschalengleiter
  • Typ
    Mittiger Stift
  • Anzahl der Kanäle
    1
  • Farbe
    Schwarz
Klemmschalengleiter 22.0 mm Nylon

10261507

Preisbereich
3,1134 € - 3,1134 €

Lagerbestände
2184 Auf Lager
Merkmale
  • Rohrdurchmesser
    22.0 mm
  • Anzahl der Kanäle
    2
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Klemmschalengleiter Rund 28.0 mm LDPE

10290477

Preisbereich
1,3709 € - 0,6915 €

Lagerbestände
2975 Auf Lager
Merkmale
  • Rohrdurchmesser
    28.0 mm
  • Zubehörart
    Klemmschalengleiter
  • Typ
    Mittiger Stift
  • Anzahl der Kanäle
    1
  • Farbe
    Schwarz