Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Klemmschalengleiter sind ideal für die Verwendung mit Stühlen und Möbeln. Durch die Anbringung wird Ihre Anwendung auf die gewünschte Höhe gebracht. Darüber hinaus bieten sie zusätzlichen Halt und Stabilität, sorgen für mehr Grip und schützen die Oberflächen vor Schäden, die durch Bewegung entstehen.
Unser Sortiment an Klemmschalengleitern umfasst Möbelschalengleiter, Klemmschalenunterteile, die als Füße fungieren, wenn sie am Boden von Rohren angebracht werden, Klemmschalengleiter, die als Möbelpuffer verwendet werden können, Doppelklemm-Schalengleiter, die zum Verbinden nebeneinander liegender Rohre verwendet werden können, und andere Modelle, die sich für eine Vielzahl von Anwendungsanforderungen eignen.
Seriennummer: SR1503
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Rohrdurchmesser | Farbe | Form Unterteil | Hauptmaterial | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2052 € - 1,5065 € | 707 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
Schwarz
|
Rund
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
Kein mittiger Stift
|
||
| 1,2052 € - 1,5065 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.496 in
38.0 mm
|
Schwarz
|
Rund
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
Kein mittiger Stift
|
||
| 1,34 € - 1,34 € | 502 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Schwarz
|
Rund
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
Kein mittiger Stift
|
||
| 0,1951 € - 0,3856 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.024 in
26.0 mm
|
Schwarz
|
Rund
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
Mittiger Stift
|
||
| 0,1274 € - 0,3127 € | 4398 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
Schwarz
|
Rund
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
Mittiger Stift
|
||
| 0,3988 € - 0,878 € | 4355 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Schwarz
|
Rund
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
Mittiger Stift
|
||
| 10290460 | 0,5007 € - 1,0967 € | 1450 Auf Lager |
0.945 in
24.0 mm
|
Schwarz
|
Rund
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
Mittiger Stift
|
|
| 0,1074 € - 0,2663 € | 2900 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
Schwarz
|
Rund
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
Mittiger Stift
|
||
| 0,1228 € - 0,2424 € | 1700 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Schwarz
|
Rund
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
Mittiger Stift
|
||
| 0,1707 € - 0,4203 € | 817 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
Schwarz
|
Rund
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
Mittiger Stift
|
||
| 10261514 | 3,8021 € - 3,8021 € | 596 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Schwarz
|
|
Nylon 6/6
|
|
|
| 0,4792 € - 0,9491 € | 1000 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
Rund
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
Mittiger Stift
|
||
| 0,1549 € - 0,1951 € | 96 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
Rund
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
Mittiger Stift
|
||
| 0,4476 € - 0,5581 € | 407 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Schwarz
|
Rund
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
Mittiger Stift
|
||
| 0,0713 € - 0,2663 € | 4900 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
Schwarz
|
Rund
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
Kein mittiger Stift
|
||
| 0,1298 € - 0,2573 € | 2000 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
Rund
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
Mittiger Stift
|
||
| 0,1506 € - 0,6176 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.181 in
30.0 mm
|
Schwarz
|
Rund
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
Mittiger Stift
|
||
| 0,152 € - 0,3744 € | 868 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
Rund
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
Mittiger Stift
|
||
| 3,1134 € - 3,1134 € | 2184 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
Schwarz
|
|
Nylon 6/6
|
|
||
| 0,6915 € - 1,3709 € | 2975 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
Schwarz
|
Rund
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
Mittiger Stift