Menü Suche

Klemmschalengleiter

Auf Lager

Klemmschalengleiter sind ideal für die Verwendung mit Stühlen und Möbeln. Durch die Anbringung wird Ihre Anwendung auf die gewünschte Höhe gebracht. Darüber hinaus bieten sie zusätzlichen Halt und Stabilität, sorgen für mehr Grip und schützen die Oberflächen vor Schäden, die durch Bewegung entstehen.

Unser Sortiment an Klemmschalengleitern umfasst Möbelschalengleiter, Klemmschalenunterteile, die als Füße fungieren, wenn sie am Boden von Rohren angebracht werden, Klemmschalengleiter, die als Möbelpuffer verwendet werden können, Doppelklemm-Schalengleiter, die zum Verbinden nebeneinander liegender Rohre verwendet werden können, und andere Modelle, die sich für eine Vielzahl von Anwendungsanforderungen eignen.

  • Materialien: Polyethylen mit geringer Dichte (LDPE) und Nylon
  • Farben: Schwarz und Weiß
  • Formen: Rechteckig und Rund
  • Optionen mit mittigem Stift.


Seriennummer: SR1503

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
58 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Rohrdurchmesser Farbe Form Unterteil Hauptmaterial Typ Kaufen
0,1421 € - 0,5242 € 300 Auf Lager
7.8 mm
Schwarz
Rechteckig
Polyethylen mit geringer Dichte
Kein mittiger Stift
0,581 € - 1,1509 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
Schwarz
Rund
Polyethylen mit geringer Dichte
Mittiger Stift
1,1435 € - 1,4794 € 300 Auf Lager
25.0 mm
Schwarz
Polyethylen mit geringer Dichte
1
0,3787 € - 0,7502 € 14900 Auf Lager
22.0 mm
Schwarz
Rund
Polyethylen mit geringer Dichte
Mittiger Stift
0,9211 € - 0,9211 € 790 Auf Lager
35.0 mm
Schwarz
Rund
Polyethylen mit geringer Dichte
Mittiger Stift
0,5896 € - 0,6198 € 4809 Auf Lager
32.0 mm
Schwarz
Polyethylen mit geringer Dichte
2
0,4089 € - 0,8105 € 12480 Auf Lager
12.0 mm
Schwarz
Rund
Polyethylen mit geringer Dichte
Mittiger Stift
0,2166 € - 0,2697 € 2853 Auf Lager
26.0 mm
Schwarz
Rund
Polyethylen mit geringer Dichte
Mittiger Stift
0,1122 € - 0,2268 € 1200 Auf Lager
20.0 mm
Schwarz
Polyethylen mit geringer Dichte
0,1189 € - 0,2356 € 4900 Auf Lager
18.0 mm
Schwarz
Rund
Polyethylen mit geringer Dichte
Kein mittiger Stift
0,3113 € - 0,6176 € 1900 Auf Lager
30.0 mm
Schwarz
Rund
Polyethylen mit geringer Dichte
Kein mittiger Stift
0,0558 € - 0,2063 € 9600 Auf Lager
18.0 mm
Schwarz
Polyethylen mit geringer Dichte
0,1606 € - 0,3193 € 1000 Auf Lager
26.0 mm
Schwarz
Rund
Polyethylen mit geringer Dichte
Mittiger Stift
0,1606 € - 0,3974 € 1200 Auf Lager
18.0 mm
Weiß
Rund
Polyethylen mit geringer Dichte
Mittiger Stift
0,2783 € - 0,6815 € 3450 Auf Lager
26.0 mm
Weiß
Rund
Polyethylen mit geringer Dichte
Mittiger Stift
0,1285 € - 0,1606 € 266 Auf Lager
16.0 mm
Schwarz
Rund
Polyethylen mit geringer Dichte
Mittiger Stift
0,1606 € - 0,3193 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.0 mm
Schwarz
Rund
Polyethylen mit geringer Dichte
Kein mittiger Stift
0,1549 € - 0,1951 € 96 Auf Lager
20.0 mm
Schwarz
Rund
Polyethylen mit geringer Dichte
Mittiger Stift
0,2927 € - 0,3658 € 500 Auf Lager
26.0 mm
Schwarz
Rund
Polyethylen mit geringer Dichte
Mittiger Stift
0,1298 € - 0,2573 € 2000 Auf Lager
20.0 mm
Schwarz
Rund
Polyethylen mit geringer Dichte
Mittiger Stift
  • von 3
Klemmschalengleiter Rechteckig 7.8 mm LDPE - PIR

10127575

Preisbereich
0,5242 € - 0,1421 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Rohrdurchmesser
    7.8 mm
  • Zubehörart
    Klemmschalengleiter
  • Typ
    Kein mittiger Stift
  • Anzahl der Kanäle
    1
  • Farbe
    Schwarz
Klemmschalengleiter Rund 25.0 mm 43.5 mm LDPE

10290217

Preisbereich
1,1509 € - 0,581 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Rohrdurchmesser
    25.0 mm
  • Zubehörart
    Klemmschalengleiter
  • Typ
    Mittiger Stift
  • Anzahl der Kanäle
    1
  • Farbe
    Schwarz
Klemmschalengleiter 25.0 mm LDPE

10170199

Preisbereich
1,4794 € - 1,1435 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Rohrdurchmesser
    25.0 mm
  • Typ
    1
  • Anzahl der Kanäle
    1
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Klemmschalengleiter Rund 22.0 mm 29.0 mm LDPE

10290200

Preisbereich
0,7502 € - 0,3787 €

Lagerbestände
14900 Auf Lager
Merkmale
  • Rohrdurchmesser
    22.0 mm
  • Zubehörart
    Klemmschalengleiter
  • Typ
    Mittiger Stift
  • Anzahl der Kanäle
    1
  • Farbe
    Schwarz
Klemmschalengleiter Rund 35.0 mm 42.5 mm LDPE

10290248

Preisbereich
0,9211 € - 0,9211 €

Lagerbestände
790 Auf Lager
Merkmale
  • Rohrdurchmesser
    35.0 mm
  • Zubehörart
    Klemmschalengleiter
  • Typ
    Mittiger Stift
  • Anzahl der Kanäle
    1
  • Farbe
    Schwarz
Klemmschalengleiter 32.0 mm LDPE

10261545

Preisbereich
0,6198 € - 0,5896 €

Lagerbestände
4809 Auf Lager
Merkmale
  • Rohrdurchmesser
    32.0 mm
  • Typ
    2
  • Anzahl der Kanäle
    1
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Klemmschalengleiter Rund 12.0 mm 30.0 mm LDPE

10290170

Preisbereich
0,8105 € - 0,4089 €

Lagerbestände
12480 Auf Lager
Merkmale
  • Rohrdurchmesser
    12.0 mm
  • Zubehörart
    Klemmschalengleiter
  • Typ
    Mittiger Stift
  • Anzahl der Kanäle
    1
  • Farbe
    Schwarz
Klemmschalengleiter Rund 26.0 mm 25.0 mm LDPE

10290293

Preisbereich
0,2697 € - 0,2166 €

Lagerbestände
2853 Auf Lager
Merkmale
  • Rohrdurchmesser
    26.0 mm
  • Zubehörart
    Klemmschalengleiter
  • Typ
    Mittiger Stift
  • Anzahl der Kanäle
    1
  • Farbe
    Schwarz
Klemmschalengleiter 20.0 mm LDPE

10247211

Preisbereich
0,2268 € - 0,1122 €

Lagerbestände
1200 Auf Lager
Merkmale
  • Rohrdurchmesser
    20.0 mm
  • Anzahl der Kanäle
    1
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Klemmschalengleiter Rund 18.0 mm 19.0 mm LDPE

10290330

Preisbereich
0,2356 € - 0,1189 €

Lagerbestände
4900 Auf Lager
Merkmale
  • Rohrdurchmesser
    18.0 mm
  • Zubehörart
    Klemmschalengleiter
  • Typ
    Kein mittiger Stift
  • Anzahl der Kanäle
    1
  • Farbe
    Schwarz
Klemmschalengleiter Rund 30.0 mm 30.0 mm LDPE

10290378

Preisbereich
0,6176 € - 0,3113 €

Lagerbestände
1900 Auf Lager
Merkmale
  • Rohrdurchmesser
    30.0 mm
  • Zubehörart
    Klemmschalengleiter
  • Typ
    Kein mittiger Stift
  • Anzahl der Kanäle
    1
  • Farbe
    Schwarz
Klemmschalengleiter 18.0 mm LDPE

10247204

Preisbereich
0,2063 € - 0,0558 €

Lagerbestände
9600 Auf Lager
Merkmale
  • Rohrdurchmesser
    18.0 mm
  • Anzahl der Kanäle
    1
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Klemmschalengleiter Rund 26.0 mm 25.0 mm LDPE

10290415

Preisbereich
0,3193 € - 0,1606 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Rohrdurchmesser
    26.0 mm
  • Zubehörart
    Klemmschalengleiter
  • Typ
    Mittiger Stift
  • Anzahl der Kanäle
    1
  • Farbe
    Schwarz
Klemmschalengleiter Rund 18.0 mm 19.0 mm LDPE

10349410

Preisbereich
0,3974 € - 0,1606 €

Lagerbestände
1200 Auf Lager
Merkmale
  • Rohrdurchmesser
    18.0 mm
  • Zubehörart
    Klemmschalengleiter
  • Typ
    Mittiger Stift
  • Anzahl der Kanäle
    1
  • Farbe
    Weiß
Klemmschalengleiter Rund 26.0 mm 25.0 mm LDPE

10349458

Preisbereich
0,6815 € - 0,2783 €

Lagerbestände
3450 Auf Lager
Merkmale
  • Rohrdurchmesser
    26.0 mm
  • Zubehörart
    Klemmschalengleiter
  • Typ
    Mittiger Stift
  • Anzahl der Kanäle
    1
  • Farbe
    Weiß
Klemmschalengleiter Rund 16.0 mm 18.0 mm LDPE

10290255

Preisbereich
0,1606 € - 0,1285 €

Lagerbestände
266 Auf Lager
Merkmale
  • Rohrdurchmesser
    16.0 mm
  • Zubehörart
    Klemmschalengleiter
  • Typ
    Mittiger Stift
  • Anzahl der Kanäle
    1
  • Farbe
    Schwarz
Klemmschalengleiter Rund 26.0 mm 25.0 mm LDPE

10290361

Preisbereich
0,3193 € - 0,1606 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Rohrdurchmesser
    26.0 mm
  • Zubehörart
    Klemmschalengleiter
  • Typ
    Kein mittiger Stift
  • Anzahl der Kanäle
    1
  • Farbe
    Schwarz
Klemmschalengleiter Rund 20.0 mm 20.0 mm LDPE

10290279

Preisbereich
0,1951 € - 0,1549 €

Lagerbestände
96 Auf Lager
Merkmale
  • Rohrdurchmesser
    20.0 mm
  • Zubehörart
    Klemmschalengleiter
  • Typ
    Mittiger Stift
  • Anzahl der Kanäle
    1
  • Farbe
    Schwarz
Klemmschalengleiter Rund 26.0 mm 25.0 mm LDPE

10290309

Preisbereich
0,3658 € - 0,2927 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Rohrdurchmesser
    26.0 mm
  • Zubehörart
    Klemmschalengleiter
  • Typ
    Mittiger Stift
  • Anzahl der Kanäle
    1
  • Farbe
    Schwarz
Klemmschalengleiter Rund 20.0 mm 20.0 mm LDPE

10290392

Preisbereich
0,2573 € - 0,1298 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Rohrdurchmesser
    20.0 mm
  • Zubehörart
    Klemmschalengleiter
  • Typ
    Mittiger Stift
  • Anzahl der Kanäle
    1
  • Farbe
    Schwarz