Menü Suche

Klemmhebel - tropfenförmiger Griff/Gewindeeinsatz

Auf Lager

Tropfenförmige Klemmgriffe mit Innengewinde werden mittels einfachem Anheben und Drehen betrieben und verfügen über eine Drucktaste zum Lösen und Verstellen. Der tropfenförmige Griff ermöglicht die praktische Positionierung bei maximaler Hebelwirkung, ist platzsparend und der Griff ist nicht im Weg.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
30 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Höhe Unterteil Gesamthöhe Durchmesser Unterteil Griffradius Kaufen
13,5739 € - 15,0513 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
31.5 mm
13.5 mm
20,4194 € - 20,4194 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
43.0 mm
18.5 mm
17,8158 € - 17,8158 € 50 Auf Lager
M8
36.0 mm
15.7 mm
15,0513 € - 15,0513 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
31.5 mm
13.5 mm
12,7402 € - 12,7402 € 370 Auf Lager
M5
25.0 mm
9.7 mm
20,4194 € - 20,4194 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
43.0 mm
18.5 mm
17,8158 € - 17,8158 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
36.0 mm
15.7 mm
11,453 € - 12,7402 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
25.0 mm
9.7 mm
3,0836 € - 3,8861 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
6.0 mm
30.0 mm
12.0 mm
30.0 mm
3,1872 € - 3,8861 € 170 Auf Lager
M5
6.0 mm
32.5 mm
12.0 mm
44.0 mm
3,2666 € - 4,1114 € 29 Auf Lager
M6
6.0 mm
32.5 mm
12.0 mm
44.0 mm
3,6749 € - 4,6324 € 8 Auf Lager
M8
8.0 mm
43.0 mm
15.0 mm
63.0 mm
26,9577 € - 26,9577 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
51.0 mm
22.7 mm
3,0836 € - 3,8861 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
6.0 mm
30.0 mm
12.0 mm
30.0 mm
3,0836 € - 3,8861 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
6.0 mm
30.0 mm
12.0 mm
30.0 mm
3,1872 € - 3,8861 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
6.0 mm
30.0 mm
12.0 mm
30.0 mm
3,0836 € - 3,8861 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
6.0 mm
32.5 mm
12.0 mm
44.0 mm
26,9577 € - 26,9577 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
51.0 mm
22.7 mm
3,0836 € - 3,8861 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
6.0 mm
30.0 mm
12.0 mm
30.0 mm
3,2858 € - 3,8861 € 720 Auf Lager
M4
6.0 mm
30.0 mm
12.0 mm
30.0 mm
  • von 2
Klemmhebel M8 Gewindeeinsatz

10268353

Preisbereich
15,0513 € - 13,5739 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    31.5 mm
  • Durchmesser Unterteil
    13.5 mm
Klemmhebel M12 Gewindeeinsatz

10268391

Preisbereich
20,4194 € - 20,4194 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    43.0 mm
  • Durchmesser Unterteil
    18.5 mm
Klemmhebel M8 Gewindeeinsatz

10268360

Preisbereich
17,8158 € - 17,8158 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    36.0 mm
  • Durchmesser Unterteil
    15.7 mm
Klemmhebel M6 Gewindeeinsatz

10268346

Preisbereich
15,0513 € - 15,0513 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    31.5 mm
  • Durchmesser Unterteil
    13.5 mm
Klemmhebel M5 Gewindeeinsatz

10268315

Preisbereich
12,7402 € - 12,7402 €

Lagerbestände
370 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    25.0 mm
  • Durchmesser Unterteil
    9.7 mm
Klemmhebel M10 Gewindeeinsatz

10268384

Preisbereich
20,4194 € - 20,4194 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    43.0 mm
  • Durchmesser Unterteil
    18.5 mm
Klemmhebel M10 Gewindeeinsatz

10268377

Preisbereich
17,8158 € - 17,8158 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    36.0 mm
  • Durchmesser Unterteil
    15.7 mm
Klemmhebel M6 Gewindeeinsatz

10268322

Preisbereich
12,7402 € - 11,453 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    25.0 mm
  • Durchmesser Unterteil
    9.7 mm
Klemmhebel M4 30.0 mm Gewindeeinsatz Orange

10189962

Preisbereich
3,8861 € - 3,0836 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopffarbe
    Orange
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes polyamidbasiertes Technopolymer
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Montageart
    Threaded Insert
Klemmhebel M5 44.0 mm Gewindeeinsatz Orange

10190128

Preisbereich
3,8861 € - 3,1872 €

Lagerbestände
170 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Orange
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes polyamidbasiertes Technopolymer
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Montageart
    Threaded Insert
Klemmhebel M6 44.0 mm Gewindeeinsatz Orange

10190166

Preisbereich
4,1114 € - 3,2666 €

Lagerbestände
29 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Orange
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Montageart
    Threaded Insert
Klemmhebel M8 63.0 mm Gewindeeinsatz Orange

10190364

Preisbereich
4,6324 € - 3,6749 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Orange
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid; Messing
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Montageart
    Threaded Insert
Klemmhebel M12 Gewindeeinsatz

10268407

Preisbereich
26,9577 € - 26,9577 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    51.0 mm
  • Durchmesser Unterteil
    22.7 mm
Klemmhebel M3 30.0 mm Gewindeeinsatz Orange

10189924

Preisbereich
3,8861 € - 3,0836 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopffarbe
    Orange
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes polyamidbasiertes Technopolymer
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Montageart
    Threaded Insert
Klemmhebel M3 30.0 mm Gewindeeinsatz Grau

10189931

Preisbereich
3,8861 € - 3,0836 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopffarbe
    Grau
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid; Technopolymer
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Montageart
    Threaded Insert
Klemmhebel M4 30.0 mm Gewindeeinsatz Grau

10189979

Preisbereich
3,8861 € - 3,1872 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopffarbe
    Grau
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes polyamidbasiertes Technopolymer
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Montageart
    Threaded Insert
Klemmhebel M5 44.0 mm Gewindeeinsatz Grau

10190135

Preisbereich
3,8861 € - 3,0836 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopffarbe
    Grau
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes polyamidbasiertes Technopolymer
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Montageart
    Threaded Insert
Klemmhebel M16 Gewindeeinsatz

10268414

Preisbereich
26,9577 € - 26,9577 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    51.0 mm
  • Durchmesser Unterteil
    22.7 mm
Klemmhebel M3 30.0 mm Gewindeeinsatz Rot

10189948

Preisbereich
3,8861 € - 3,0836 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopffarbe
    Rot
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes polyamidbasiertes Technopolymer
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Montageart
    Threaded Insert
Klemmhebel M4 30.0 mm Gewindeeinsatz Rot

10189986

Preisbereich
3,8861 € - 3,2858 €

Lagerbestände
720 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Rot
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes polyamidbasiertes Technopolymer
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Montageart
    Threaded Insert