Menü Suche

Klemmhebel - tropfenförmiger Griff/Gewindeeinsatz

Auf Lager

Tropfenförmige Klemmgriffe mit Innengewinde werden mittels einfachem Anheben und Drehen betrieben und verfügen über eine Drucktaste zum Lösen und Verstellen. Der tropfenförmige Griff ermöglicht die praktische Positionierung bei maximaler Hebelwirkung, ist platzsparend und der Griff ist nicht im Weg.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
30 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Höhe Unterteil Gesamthöhe Durchmesser Unterteil Griffradius Kaufen
12,7402 € - 12,7402 € 370 Auf Lager
M5
25.0 mm
9.7 mm
17,8158 € - 17,8158 € 50 Auf Lager
M8
36.0 mm
15.7 mm
15,0513 € - 15,0513 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
31.5 mm
13.5 mm
20,4194 € - 20,4194 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
43.0 mm
18.5 mm
13,5739 € - 15,0513 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
31.5 mm
13.5 mm
20,4194 € - 20,4194 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
43.0 mm
18.5 mm
17,8158 € - 17,8158 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
36.0 mm
15.7 mm
11,453 € - 12,7402 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
25.0 mm
9.7 mm
3,0836 € - 3,8861 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
6.0 mm
30.0 mm
12.0 mm
30.0 mm
3,0836 € - 3,8861 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
6.0 mm
30.0 mm
12.0 mm
30.0 mm
3,2666 € - 4,1114 € 29 Auf Lager
M6
6.0 mm
32.5 mm
12.0 mm
44.0 mm
3,6749 € - 4,6324 € 8 Auf Lager
M8
8.0 mm
43.0 mm
15.0 mm
63.0 mm
3,0944 € - 3,8861 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
6.0 mm
32.5 mm
12.0 mm
44.0 mm
3,4504 € - 4,1114 € 15 Auf Lager
M6
6.0 mm
32.5 mm
12.0 mm
44.0 mm
26,9577 € - 26,9577 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
51.0 mm
22.7 mm
3,0836 € - 3,8861 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
6.0 mm
30.0 mm
12.0 mm
30.0 mm
3,2858 € - 3,8861 € 720 Auf Lager
M4
6.0 mm
30.0 mm
12.0 mm
30.0 mm
3,3546 € - 3,8861 € 234 Auf Lager
M5
6.0 mm
32.5 mm
12.0 mm
44.0 mm
3,2858 € - 4,1114 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
6.0 mm
32.5 mm
12.0 mm
44.0 mm
3,6749 € - 4,6324 € 12 Auf Lager
M8
8.0 mm
43.0 mm
15.0 mm
63.0 mm
  • von 2
Klemmhebel M5 Gewindeeinsatz

10268315

Preisbereich
12,7402 € - 12,7402 €

Lagerbestände
370 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    25.0 mm
  • Durchmesser Unterteil
    9.7 mm
Klemmhebel M8 Gewindeeinsatz

10268360

Preisbereich
17,8158 € - 17,8158 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    36.0 mm
  • Durchmesser Unterteil
    15.7 mm
Klemmhebel M6 Gewindeeinsatz

10268346

Preisbereich
15,0513 € - 15,0513 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    31.5 mm
  • Durchmesser Unterteil
    13.5 mm
Klemmhebel M10 Gewindeeinsatz

10268384

Preisbereich
20,4194 € - 20,4194 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    43.0 mm
  • Durchmesser Unterteil
    18.5 mm
Klemmhebel M8 Gewindeeinsatz

10268353

Preisbereich
15,0513 € - 13,5739 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    31.5 mm
  • Durchmesser Unterteil
    13.5 mm
Klemmhebel M12 Gewindeeinsatz

10268391

Preisbereich
20,4194 € - 20,4194 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    43.0 mm
  • Durchmesser Unterteil
    18.5 mm
Klemmhebel M10 Gewindeeinsatz

10268377

Preisbereich
17,8158 € - 17,8158 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    36.0 mm
  • Durchmesser Unterteil
    15.7 mm
Klemmhebel M6 Gewindeeinsatz

10268322

Preisbereich
12,7402 € - 11,453 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    25.0 mm
  • Durchmesser Unterteil
    9.7 mm
Klemmhebel M3 30.0 mm Gewindeeinsatz Schwarz

10189917

Preisbereich
3,8861 € - 3,0836 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopffarbe
    Schwarz
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes polyamidbasiertes Technopolymer
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Montageart
    Threaded Insert
Klemmhebel M4 30.0 mm Gewindeeinsatz Schwarz

10189955

Preisbereich
3,8861 € - 3,0836 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopffarbe
    Schwarz
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes polyamidbasiertes Technopolymer
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Montageart
    Threaded Insert
Klemmhebel M6 44.0 mm Gewindeeinsatz Orange

10190166

Preisbereich
4,1114 € - 3,2666 €

Lagerbestände
29 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Orange
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Montageart
    Threaded Insert
Klemmhebel M8 63.0 mm Gewindeeinsatz Orange

10190364

Preisbereich
4,6324 € - 3,6749 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Orange
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid; Messing
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Montageart
    Threaded Insert
Klemmhebel M5 44.0 mm Gewindeeinsatz Schwarz

10190111

Preisbereich
3,8861 € - 3,0944 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopffarbe
    Schwarz
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes polyamidbasiertes Technopolymer
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Montageart
    Threaded Insert
Klemmhebel M6 44.0 mm Gewindeeinsatz Schwarz

10190159

Preisbereich
4,1114 € - 3,4504 €

Lagerbestände
15 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Schwarz
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes polyamidbasiertes Technopolymer
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Montageart
    Threaded Insert
Klemmhebel M16 Gewindeeinsatz

10268414

Preisbereich
26,9577 € - 26,9577 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    51.0 mm
  • Durchmesser Unterteil
    22.7 mm
Klemmhebel M3 30.0 mm Gewindeeinsatz Rot

10189948

Preisbereich
3,8861 € - 3,0836 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopffarbe
    Rot
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes polyamidbasiertes Technopolymer
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Montageart
    Threaded Insert
Klemmhebel M4 30.0 mm Gewindeeinsatz Rot

10189986

Preisbereich
3,8861 € - 3,2858 €

Lagerbestände
720 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Rot
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes polyamidbasiertes Technopolymer
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Montageart
    Threaded Insert
Klemmhebel M5 44.0 mm Gewindeeinsatz Rot

10190142

Preisbereich
3,8861 € - 3,3546 €

Lagerbestände
234 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Rot
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes polyamidbasiertes Technopolymer
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Montageart
    Threaded Insert
Klemmhebel M6 44.0 mm Gewindeeinsatz Rot

10190180

Preisbereich
4,1114 € - 3,2858 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopffarbe
    Rot
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes polyamidbasiertes Technopolymer
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Montageart
    Threaded Insert
Klemmhebel M8 63.0 mm Gewindeeinsatz Rot

10190388

Preisbereich
4,6324 € - 3,6749 €

Lagerbestände
12 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Rot
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes polyamidbasiertes Technopolymer
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Montageart
    Threaded Insert