Menü Suche

Klemmhebel 65.0 mm Bolzen mit Gewinde M6 Natur

Klemmgriffe - schwere Ausführung - aus Edelstahl werden einfach durch Anheben und Drehen bedient. Ideal geeignet für die Medizin- und Pharmabranche sowie die Lebensmittelindustrie.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10285480

Hersteller-Artikelnummer:

498491

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 - 49 55,2758 €
50 + 52,5113 €
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: VPE 10

Gesamtpreis:

552,76 €

10 x 55,2758 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natur
Hauptmaterial Edelstahl
Montageart Threaded Insert
Gewindematerial Edelstahl
Höhe Unterteil 31.5 mm
Korpusdurchmesser 13.5 mm
Grifflänge 65.0 mm
Griffradius 65.0 mm
Gesamthöhe 50.0 mm
Gewindegröße M6
Zolltarifnummer 7326909890

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns