Menü Suche

Klemmgriff mit Außengewinde 52.0 mm M6 20.0 mm GF PA Schwarz

Neue Essentra-Artikelnummer:

10190289

Hersteller-Artikelnummer:

1219266

580 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 - 49 3,8861 €
50 - 99 3,6749 €
100 - 199 3,4778 €
200 + 3,0836 €
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: VPE 10

Gesamtpreis:

38,86 €

10 x 3,8861 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Knopffarbe Orange
Farbe Schwarz
Hauptmaterial Glasfaserverstärktes Technopolymer
Gewindematerial Stahl
Höhe Unterteil 29.5 mm
Griffdurchmesser 15.5 mm
Grifflänge 52.0 mm
Griffradius 44.0 mm
Gesamthöhe 32.5 mm
Gewindelänge 20.0 mm
Gewindegröße M6
Zolltarifnummer 3926300090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns