Menü Suche

Klemmhebel - konischer Griff/Gewindeeinsatz

Auf Lager

Konische Klemmgriffe mit Innengewinde werden mittels einfachem Anheben und Drehen betrieben und verfügen über eine Drucktaste zum Lösen und Verstellen. Der konische Griff ermöglicht die praktische Positionierung mit maximaler Hebelwirkung bei der Befestigung auf Außengewinden.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
77 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Korpushöhe Gewindegröße Farbe Griffradius Kaufen
5,6884 € - 5,7166 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
29.5 mm
M6
Schwarz
44.0 mm
5,3786 € - 5,4209 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
29.5 mm
M6
Schwarz
44.0 mm
5,2474 € - 5,2887 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
29.5 mm
M6
Schwarz
44.0 mm
2,888 € - 2,888 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
29.5 mm
M6
Schwarz
44.0 mm
5,2474 € - 5,2887 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
29.5 mm
M6
Schwarz
44.0 mm
5,3786 € - 5,4209 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
29.5 mm
M6
Schwarz
44.0 mm
1,7308 € - 1,7308 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
29.5 mm
M6
Schwarz
44.0 mm
5,6884 € - 5,7166 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
29.5 mm
M6
Schwarz
44.0 mm
6,4838 € - 6,5799 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
37.5 mm
M8
Schwarz
63.0 mm
5,5497 € - 5,5771 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
29.5 mm
M6
Schwarz
44.0 mm
6,5332 € - 6,6318 € 610 Auf Lager
37.5 mm
M8
Schwarz
63.0 mm
6,6036 € - 6,6881 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
37.5 mm
M8
Schwarz
63.0 mm
6,5332 € - 6,6318 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
37.5 mm
M8
Schwarz
63.0 mm
6,3739 € - 6,47 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
37.5 mm
M8
Schwarz
63.0 mm
6,6036 € - 6,6881 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
37.5 mm
M8
Schwarz
63.0 mm
6,6459 € - 6,7444 € 2 Auf Lager
37.5 mm
M8
Schwarz
63.0 mm
6,2939 € - 6,3924 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
37.5 mm
M8
Schwarz
63.0 mm
6,2939 € - 6,3924 € 29 Auf Lager
37.5 mm
M8
Schwarz
63.0 mm
12,2429 € - 13,6178 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Schwarz
11,8918 € - 13,2229 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Schwarz
  • von 4
Klemmhebel 44.0 mm Gewindeeinsatz M6 Schwarz

10364642

Preisbereich
5,7166 € - 5,6884 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kappenfarbe
    Schwarz
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpushöhe
    29.5 mm
Klemmhebel 44.0 mm Gewindeeinsatz M6 Schwarz

10364673

Preisbereich
5,4209 € - 5,3786 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kappenfarbe
    Schwarz
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpushöhe
    29.5 mm
Klemmhebel 44.0 mm Gewindeeinsatz M6 Schwarz

10541760

Preisbereich
5,2887 € - 5,2474 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kappenfarbe
    Schwarz
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpushöhe
    29.5 mm
Klemmhebel 44.0 mm Gewindeeinsatz M6 Schwarz

10364635

Preisbereich
2,888 € - 2,888 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kappenfarbe
    Rot
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpushöhe
    29.5 mm
Klemmgriff mit Innengewinde 44.0 mm M6 16.0 mm PA Schwarz

10645420

Preisbereich
5,2887 € - 5,2474 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kappenfarbe
    Rot
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpushöhe
    29.5 mm
Klemmhebel 44.0 mm Gewindeeinsatz M6 Schwarz

10364697

Preisbereich
5,4209 € - 5,3786 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kappenfarbe
    Rot
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpushöhe
    29.5 mm
Klemmgriff mit Innengewinde 44.0 mm M6 30.0 mm PA Schwarz

10644164

Preisbereich
1,7308 € - 1,7308 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kappenfarbe
    Hellgrau
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpushöhe
    29.5 mm
Klemmhebel 44.0 mm Gewindeeinsatz M6 Schwarz

10364710

Preisbereich
5,7166 € - 5,6884 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kappenfarbe
    Schwarz
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpushöhe
    29.5 mm
Klemmgriff mit Innengewinde 63.0 mm M8 40.0 mm PA Schwarz

10633694

Preisbereich
6,5799 € - 6,4838 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kappenfarbe
    Orange
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpushöhe
    37.5 mm
Klemmgriff mit Innengewinde 44.0 mm M6 6.0 mm PA Schwarz

10644911

Preisbereich
5,5771 € - 5,5497 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kappenfarbe
    Hellgrau
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Montageart
    Threaded Insert
  • Korpushöhe
    29.5 mm
Klemmhebel 63.0 mm Gewindeeinsatz M8 Schwarz

10364758

Preisbereich
6,6318 € - 6,5332 €

Lagerbestände
610 Auf Lager
Merkmale
  • Kappenfarbe
    Schwarz
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpushöhe
    37.5 mm
Klemmhebel 63.0 mm Gewindeeinsatz M8 Schwarz

10364857

Preisbereich
6,6881 € - 6,6036 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kappenfarbe
    Hellgrau
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpushöhe
    37.5 mm
Klemmhebel 63.0 mm Gewindeeinsatz M8 Schwarz

10364765

Preisbereich
6,6318 € - 6,5332 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kappenfarbe
    Hellgrau
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpushöhe
    37.5 mm
Klemmgriff mit Innengewinde 63.0 mm M8 20.0 mm PA Schwarz

10644188

Preisbereich
6,47 € - 6,3739 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kappenfarbe
    Hellgrau
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpushöhe
    37.5 mm
Klemmhebel 63.0 mm Gewindeeinsatz M8 Schwarz

10364833

Preisbereich
6,6881 € - 6,6036 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kappenfarbe
    Rot
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpushöhe
    37.5 mm
Klemmhebel 63.0 mm Gewindeeinsatz M8 Schwarz

10364864

Preisbereich
6,7444 € - 6,6459 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Kappenfarbe
    Rot
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpushöhe
    37.5 mm
Klemmhebel 63.0 mm Gewindeeinsatz M8 Schwarz

10364901

Preisbereich
6,3924 € - 6,2939 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kappenfarbe
    Schwarz
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Montageart
    Threaded Insert
  • Korpushöhe
    37.5 mm
Klemmhebel 63.0 mm Gewindeeinsatz M8 Schwarz

10364895

Preisbereich
6,3924 € - 6,2939 €

Lagerbestände
29 Auf Lager
Merkmale
  • Kappenfarbe
    Rot
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Montageart
    Threaded Insert
  • Korpushöhe
    37.5 mm
Klemmhebel 42.0 mm Gewindeeinsatz M6 Schwarz

10274989

Preisbereich
13,6178 € - 12,2429 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gewindegröße
    M6
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Klemmhebel 65.0 mm Gewindeeinsatz M6 Schwarz

10274996

Preisbereich
13,2229 € - 11,8918 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gewindegröße
    M6
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
  • Zolltarifnummer
    8301300000