Menge | Preis pro Stück |
---|---|
10 - 99 | 8,2353 € |
100 - 199 | 7,8208 € |
200 + | 7,4063 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Handle Style | Angled Arm |
Base Diameter | 19.0 mm |
Base Diameter | 0.748 in |
Body Height | 46.0 mm |
Body Height | 1.811 in |
Handle Length | 83.0 mm |
Handle Length | 3.268 in |
Thread Length | 50.0 mm |
Thread Length | 1.969 in |
Full Material | Glass Filled Nylon 6/6 |
Thread Size | M10 |
Commodity Code | 3926909790 |
Overall Height | 57.0 mm |
Overall Height | 2.244 in |
Mount Type | Stud |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.