Menü Suche

Kappen mit Flansch

Auf Lager

Kappen mit Flansch sind für eine einfache Montage und Demontage konzipiert, entweder mit automatischen Geräten oder von Hand. Sie werden in der Regel zum Schutz von metrischen oder zölligen Gewinden mit oder ohne O-Ringe verwendet. Der größere Flansch ermöglicht eine schnellere Anbringung und Entfernung, wenn die Kappe von Hand angebracht oder entfernt wird.

Die naturfarbenen Kappen ermöglichen es Ihnen, durch die Kappe hindurch zu sehen und zu prüfen, ob der O-Ring auf dem geschützten Anschlussstück installiert ist oder nicht.

Sorgt für einen festen und sicheren Sitz.

  • Zum Abdecken und Schützen von Gewinden.
  • Schützen vor Beschädigung, Schmutz und Feuchtigkeit.
  • Wird in der Automobil- und Maschinenbauindustrie verwendet.
Material: TPE, LDPE Farbe: Gelb, Natur Seriennummer: SRCTLTPE, SR1116

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
59 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Farbe d1 h1 H Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
29.5 mm
Natur
21.7 mm
14.1 mm
6500 Auf Lager
23.9 mm
Natur
17.0 mm
13.5 mm
0,0301 € - 0,0469 € 35000 Auf Lager
14.2 mm
Gelb
10.0 mm
10.0 mm
0,0732 € - 0,1139 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.2 mm
Gelb
19.0 mm
20.0 mm
0,0685 € - 0,1066 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.9 mm
Gelb
16.0 mm
15.0 mm
0,0755 € - 0,1176 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.7 mm
Gelb
20.0 mm
20.0 mm
0,0959 € - 0,1492 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
27.8 mm
Gelb
23.0 mm
20.0 mm
0,0889 € - 0,1383 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.8 mm
Gelb
22.0 mm
20.0 mm
0,1091 € - 0,1697 € 100 Auf Lager
31.0 mm
Gelb
27.0 mm
20.0 mm
0,0685 € - 0,1066 € 75 Auf Lager
19.2 mm
Gelb
15.0 mm
15.0 mm
0,0998 € - 0,1552 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.5 mm
Gelb
24.0 mm
20.0 mm
0,2105 € - 0,3275 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
44.0 mm
Gelb
40.0 mm
2.0 mm
30.0 mm
0,0856 € - 0,1333 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.2 mm
Gelb
20.7 mm
20.0 mm
0,0543 € - 0,0846 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.2 mm
Gelb
15.7 mm
12.0 mm
0,1195 € - 0,1859 € 40 Auf Lager
34.0 mm
Gelb
30.0 mm
20.0 mm
0,0255 € - 0,0396 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.5 mm
Gelb
9.3 mm
10.0 mm
0,1069 € - 0,1663 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
Gelb
26.0 mm
20.0 mm
0,1138 € - 0,177 € 100 Auf Lager
32.9 mm
Gelb
29.0 mm
20.0 mm
0,0349 € - 0,0543 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.8 mm
Gelb
12.7 mm
10.0 mm
0,0278 € - 0,0433 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.8 mm
Gelb
8.0 mm
10.0 mm
  • von 3
Flanschkappe 21.7 mm 14.1 mm LDPE Natur

10154113


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    29.5 mm
  • d1
    21.7 mm
  • H
    14.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natur
Flanschkappe 17.0 mm 13.5 mm LDPE Natur

10154168


Lagerbestände
6500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    23.9 mm
  • d1
    17.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natur
Flanschkappe 10.0 mm 14.2 mm TPE Gelb

20571764

Preisbereich
0,0469 € - 0,0301 €

Lagerbestände
35000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.2 mm
  • d1
    10.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer (SEBS)
  • Farbe
    Gelb
Flanschkappe 19.0 mm 23.2 mm TPE Gelb

20571870

Preisbereich
0,1139 € - 0,0732 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    23.2 mm
  • d1
    19.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer (SEBS)
  • Farbe
    Gelb
Flanschkappe 16.0 mm 19.9 mm TPE Gelb

20571832

Preisbereich
0,1066 € - 0,0685 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    19.9 mm
  • d1
    16.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer (SEBS)
  • Farbe
    Gelb
Flanschkappe 20.0 mm 23.7 mm TPE Gelb

20571887

Preisbereich
0,1176 € - 0,0755 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    23.7 mm
  • d1
    20.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer (SEBS)
  • Farbe
    Gelb
Flanschkappe 23.0 mm 27.8 mm TPE Gelb

20571924

Preisbereich
0,1492 € - 0,0959 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    27.8 mm
  • d1
    23.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer (SEBS)
  • Farbe
    Gelb
Flanschkappe 22.0 mm 25.8 mm TPE Gelb

20571900

Preisbereich
0,1383 € - 0,0889 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    25.8 mm
  • d1
    22.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer (SEBS)
  • Farbe
    Gelb
Flanschkappe 27.0 mm 31.0 mm TPE Gelb

20571962

Preisbereich
0,1697 € - 0,1091 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • D
    31.0 mm
  • d1
    27.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer (SEBS)
  • Farbe
    Gelb
Flanschkappe 15.0 mm 19.2 mm TPE Gelb

20571825

Preisbereich
0,1066 € - 0,0685 €

Lagerbestände
75 Auf Lager
Merkmale
  • D
    19.2 mm
  • d1
    15.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer (SEBS)
  • Farbe
    Gelb
Flanschkappe 24.0 mm 28.5 mm TPE Gelb

20571931

Preisbereich
0,1552 € - 0,0998 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    28.5 mm
  • d1
    24.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer (SEBS)
  • Farbe
    Gelb
Flanschkappe 40.0 mm 44.0 mm TPE Gelb

20572037

Preisbereich
0,3275 € - 0,2105 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    44.0 mm
  • d1
    40.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer (SEBS)
Flanschkappe 20.7 mm 25.2 mm TPE Gelb

20572075

Preisbereich
0,1333 € - 0,0856 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    25.2 mm
  • d1
    20.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer (SEBS)
  • Farbe
    Gelb
Flanschkappe 15.7 mm 20.2 mm TPE Gelb

20572068

Preisbereich
0,0846 € - 0,0543 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    20.2 mm
  • d1
    15.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer (SEBS)
  • Farbe
    Gelb
Flanschkappe 30.0 mm 34.0 mm TPE Gelb

20571993

Preisbereich
0,1859 € - 0,1195 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • D
    34.0 mm
  • d1
    30.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer (SEBS)
  • Farbe
    Gelb
Flanschkappe 9.3 mm 13.5 mm TPE Gelb

20572044

Preisbereich
0,0396 € - 0,0255 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    13.5 mm
  • d1
    9.3 mm
  • H
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer (SEBS)
  • Farbe
    Gelb
Flanschkappe 26.0 mm 30.0 mm TPE Gelb

20571955

Preisbereich
0,1663 € - 0,1069 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    30.0 mm
  • d1
    26.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer (SEBS)
  • Farbe
    Gelb
Flanschkappe 29.0 mm 32.9 mm TPE Gelb

20571986

Preisbereich
0,177 € - 0,1138 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • D
    32.9 mm
  • d1
    29.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer (SEBS)
  • Farbe
    Gelb
Flanschkappe 12.7 mm 16.8 mm TPE Gelb

20572051

Preisbereich
0,0543 € - 0,0349 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    16.8 mm
  • d1
    12.7 mm
  • H
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer (SEBS)
  • Farbe
    Gelb
Flanschkappe 8.0 mm 11.8 mm TPE Gelb

20571740

Preisbereich
0,0433 € - 0,0278 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    11.8 mm
  • d1
    8.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer (SEBS)
  • Farbe
    Gelb