Kappen mit Flansch sind für eine einfache Montage und Demontage konzipiert, entweder mit automatischen Geräten oder von Hand. Sie werden in der Regel zum Schutz von metrischen oder zölligen Gewinden mit oder ohne O-Ringe verwendet. Der größere Flansch ermöglicht eine schnellere Anbringung und Entfernung, wenn die Kappe von Hand angebracht oder entfernt wird.
Die naturfarbenen Kappen ermöglichen es Ihnen, durch die Kappe hindurch zu sehen und zu prüfen, ob der O-Ring auf dem geschützten Anschlussstück installiert ist oder nicht.
Sorgt für einen festen und sicheren Sitz.
Material: TPE, LDPE Farbe: Gelb, Natur Seriennummer: SRCTLTPE, SR1116
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Farbe | d1 | h1 | H | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10778 Auf Lager |
1.941 in
49.3 mm
|
Natur
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.969 in
24.6 mm
|
|||
| 46200 Auf Lager |
1.091 in
27.7 mm
|
Natur
|
0.835 in
21.2 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
|||
| 6500 Auf Lager |
0.941 in
23.9 mm
|
Natur
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.004 in
25.5 mm
|
Natur
|
0.697 in
17.7 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 10154120 | 6000 Auf Lager |
1.591 in
40.4 mm
|
Natur
|
1.283 in
32.6 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 69000 Auf Lager |
0.661 in
16.8 mm
|
Natur
|
0.398 in
10.1 mm
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
|||
| 23000 Auf Lager |
0.846 in
21.5 mm
|
Natur
|
0.539 in
13.7 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.161 in
29.5 mm
|
Natur
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
0.555 in
14.1 mm
|
|||
| 9838 Auf Lager |
2.161 in
54.9 mm
|
Natur
|
1.894 in
48.1 mm
|
|
0.969 in
24.6 mm
|
|||
| 11000 Auf Lager |
1.311 in
33.3 mm
|
Natur
|
1.043 in
26.5 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
| 3994 Auf Lager |
2.622 in
66.6 mm
|
Natur
|
2.37 in
60.2 mm
|
|
1.031 in
26.2 mm
|
|||
| 1000 Auf Lager |
0.925 in
23.5 mm
|
Natur
|
0.618 in
15.7 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 668800 Auf Lager |
0.531 in
13.5 mm
|
Natur
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
0.665 in
16.9 mm
|
|||
| 10154069 | 14700 Auf Lager |
0.768 in
19.5 mm
|
Natur
|
0.465 in
11.8 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 6000 Auf Lager |
1.083 in
27.5 mm
|
Natur
|
0.776 in
19.7 mm
|
|
0.555 in
14.1 mm
|
|||
| 54000 Auf Lager |
0.811 in
20.6 mm
|
Natur
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.559 in
39.6 mm
|
Natur
|
1.311 in
33.3 mm
|
|
0.929 in
23.6 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.752 in
44.5 mm
|
Natur
|
1.48 in
37.6 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||
| 0,1195 € - 0,1859 € | 40 Auf Lager |
1.339 in
34.0 mm
|
Gelb
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1295 € - 0,2014 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.417 in
36.0 mm
|
Gelb
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.