Menü Suche

Kappen mit Abreißlasche

Auf Lager

Kappen mit Abreißlasche lassen sich in verschiedenen Anwendungen, einschließlich wichtiger Hydraulikschläuche und -rohrleitungen, leicht anbringen und entfernen. Bieten Schutz vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und dem Eindringen anderer Fremdstoffe. Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen und Gewinden.

  • Quick fitting and release.
  • Simple tear-away tab design.
  • Versatile cap solution that is ideal for numerous applications.
  • Protection for UNF/JIC or NPT theads.
Material: LDPE Farbe: Natur, Blau, Gelb, Schwarz Seriennummer: SR1022, SR1033

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
77 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d Gewindegröße Farbe h Gewindestandard Typ Kaufen
0,0676 € - 0,0947 € 1300 Auf Lager
14.0 mm
9/16-18
Natur
12.1 mm
JIC
2
0,0685 € - 0,0957 € 1359 Auf Lager
13.1 mm
Natur
13.4 mm
1
0,1635 € - 0,2266 € 6627 Auf Lager
21.5 mm
Natur
14.9 mm
1
0,1635 € - 0,2266 € 3738 Auf Lager
21.1 mm
Natur
14.9 mm
1
0,0447 € - 0,0915 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.9 mm
3/8 in
Blau
12.5 mm
NPT
2
0,5036 € - 1,0877 € 502 Auf Lager
63.7 mm
2-1/2-12 in
Blau
30.5 mm
JIC
2
0,4275 € - 0,8858 € 2340 Auf Lager
47.5 mm
1-7/8-12 in
Natur
24.1 mm
JIC
2
0,04 € - 0,0828 € 16250 Auf Lager
9.3 mm
3/8-24
Natur
11.1 mm
JIC
2
0,0793 € - 0,1636 € 34650 Auf Lager
12.5 mm
1/2-20
Natur
11.7 mm
JIC
2
0,4275 € - 0,8858 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
47.5 mm
1-7/8-12 in
Blau
24.1 mm
JIC
2
0,04 € - 0,1238 € 13000 Auf Lager
9.3 mm
3/8-24
Blau
11.1 mm
JIC
2
0,0529 € - 0,1087 € 11250 Auf Lager
12.5 mm
1/2-20
Blau
11.7 mm
JIC
2
0,3457 € - 0,7803 € 240 Auf Lager
42.4 mm
1-11/16-12 in
Blau
21.0 mm
JIC
1
0,0736 € - 0,1521 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
#1-14 in
Blau
16.5 mm
JIC
2
0,0522 € - 0,1078 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.8 mm
1/2 in
Blau
16.3 mm
NPT
2
0,1109 € - 0,2283 € 99200 Auf Lager
33.2 mm
1 in
Blau
19.9 mm
NPT
2
0,1908 € - 0,3917 € 4680 Auf Lager
41.7 mm
1-1/4 in
Blau
21.3 mm
NPT
2
0,2252 € - 0,4132 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
33.4 mm
Natur
22.8 mm
1
0,2855 € - 0,5875 € 21600 Auf Lager
42.4 mm
1-11/16-12
Natur
21.0 mm
JIC
2
0,5294 € - 1,0877 € 2360 Auf Lager
63.7 mm
2-1/2-12 in
Natur
30.5 mm
JIC
2
  • von 4
Kappen mit Abreißlasche 14.0 mm LDPE Natur

10177624

Preisbereich
0,0947 € - 0,0676 €

Lagerbestände
1300 Auf Lager
Merkmale
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Gewindegröße
    9/16-18
  • Gewindestandard
    SAE
  • Gewindestandard
    JIC
Kappen mit Abreißlasche 13.1 mm 13.4 mm LDPE Natur

10325193

Preisbereich
0,0957 € - 0,0685 €

Lagerbestände
1359 Auf Lager
Merkmale
  • d
    13.1 mm
  • h
    13.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    1
Kappen mit Abreißlasche 21.5 mm 14.9 mm LDPE Natur

10325230

Preisbereich
0,2266 € - 0,1635 €

Lagerbestände
6627 Auf Lager
Merkmale
  • d
    21.5 mm
  • h
    14.9 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    1
Kappen mit Abreißlasche 21.1 mm 14.9 mm LDPE Natur

10325223

Preisbereich
0,2266 € - 0,1635 €

Lagerbestände
3738 Auf Lager
Merkmale
  • d
    21.1 mm
  • h
    14.9 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    1
Kappen mit Abreißlasche NPT-Gewinde 16.89 mm LDPE Blau

10178577

Preisbereich
0,0915 € - 0,0447 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    16.9 mm
  • h
    12.5 mm
  • Gewindegröße
    3/8 in
  • Gewindestandard
    NPT
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Kappen mit Abreißlasche 63.27 mm LDPE Blau

10177556

Preisbereich
1,0877 € - 0,5036 €

Lagerbestände
502 Auf Lager
Merkmale
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Gewindegröße
    2-1/2-12 in
  • Gewindestandard
    SAE
  • Gewindestandard
    JIC
Kappen mit Abreißlasche 47.52 mm LDPE Natur

10177525

Preisbereich
0,8858 € - 0,4275 €

Lagerbestände
2340 Auf Lager
Merkmale
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Gewindegröße
    1-7/8-12 in
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    SAE
Kappen mit Abreißlasche 9.25 mm LDPE Natur

10177549

Preisbereich
0,0828 € - 0,04 €

Lagerbestände
16250 Auf Lager
Merkmale
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Gewindegröße
    3/8-24
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    SAE
Kappen mit Abreißlasche 12.45 mm LDPE Natur

10177600

Preisbereich
0,1636 € - 0,0793 €

Lagerbestände
34650 Auf Lager
Merkmale
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Gewindegröße
    1/2-20
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    SAE
Kappen mit Abreißlasche 47.52 mm LDPE Blau

10177518

Preisbereich
0,8858 € - 0,4275 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Gewindegröße
    1-7/8-12 in
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    SAE
Kappen mit Abreißlasche 9.25 mm LDPE Blau

10177532

Preisbereich
0,1238 € - 0,04 €

Lagerbestände
13000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Gewindegröße
    3/8-24
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    SAE
Kappen mit Abreißlasche 12.45 mm LDPE Blau

10177594

Preisbereich
0,1087 € - 0,0529 €

Lagerbestände
11250 Auf Lager
Merkmale
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Gewindegröße
    1/2-20
  • Gewindestandard
    SAE
  • Gewindestandard
    JIC
Kappen mit Abreißlasche UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 42.4 mm LDPE Blau

10092255

Preisbereich
0,7803 € - 0,3457 €

Lagerbestände
240 Auf Lager
Merkmale
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Gewindegröße
    1-11/16-12 in
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    JIC
Kappen mit Abreißlasche 25.04 mm LDPE Blau

10177372

Preisbereich
0,1521 € - 0,0736 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Gewindegröße
    #1-14 in
  • Gewindestandard
    SAE
  • Gewindestandard
    JIC
Kappen mit Abreißlasche NPT-Gewinde 20.75 mm LDPE Blau

10178515

Preisbereich
0,1078 € - 0,0522 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    20.8 mm
  • h
    16.3 mm
  • Gewindegröße
    1/2 in
  • Gewindestandard
    NPT
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Kappen mit Abreißlasche NPT-Gewinde 33.15 mm LDPE Blau

10178546

Preisbereich
0,2283 € - 0,1109 €

Lagerbestände
99200 Auf Lager
Merkmale
  • d
    33.2 mm
  • h
    19.9 mm
  • Gewindegröße
    1 in
  • Gewindestandard
    NPT
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Kappen mit Abreißlasche NPT-Gewinde 41.73 mm LDPE Blau

10178508

Preisbereich
0,3917 € - 0,1908 €

Lagerbestände
4680 Auf Lager
Merkmale
  • d
    41.7 mm
  • h
    21.3 mm
  • Gewindegröße
    1-1/4 in
  • Gewindestandard
    NPT
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Kappen mit Abreißlasche 33.4 mm 20.0 mm LDPE Natur

10325247

Preisbereich
0,4132 € - 0,2252 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    33.4 mm
  • h
    22.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    1
Kappen mit Abreißlasche 42.37 mm LDPE Natur

10177501

Preisbereich
0,5875 € - 0,2855 €

Lagerbestände
21600 Auf Lager
Merkmale
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Gewindegröße
    1-11/16-12
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    SAE
Kappen mit Abreißlasche 63.27 mm LDPE Natur

10177563

Preisbereich
1,0877 € - 0,5294 €

Lagerbestände
2360 Auf Lager
Merkmale
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Gewindegröße
    2-1/2-12 in
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    SAE