Menü Suche

Kappen mit Abreißlasche

Auf Lager

Kappen mit Abreißlasche lassen sich in verschiedenen Anwendungen, einschließlich wichtiger Hydraulikschläuche und -rohrleitungen, leicht anbringen und entfernen. Bieten Schutz vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und dem Eindringen anderer Fremdstoffe. Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen und Gewinden.

  • Quick fitting and release.
  • Simple tear-away tab design.
  • Versatile cap solution that is ideal for numerous applications.
  • Protection for UNF/JIC or NPT theads.
Material: LDPE Farbe: Natur, Blau, Gelb, Schwarz Seriennummer: SR1022, SR1033

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
77 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d Gewindegröße Farbe h Gewindestandard Typ Kaufen
0,0588 € - 0,1211 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.2 mm
11/16-16
Blau
12.1 mm
JIC
2
0,1989 € - 0,2785 € 2280 Auf Lager
42.4 mm
1-11/16-12
Blau
21.0 mm
JIC
2
0,0812 € - 0,1133 € 10000 Auf Lager
16.8 mm
Natur
14.7 mm
1
0,4003 € - 0,8285 € 6000 Auf Lager
59.4 mm
2 in
Blau
22.6 mm
NPT
2
0,0642 € - 0,1322 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0 mm
7/16-20 in
Blau
11.7 mm
JIC
2
0,0591 € - 0,128 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.8 mm
3/4-16
Natur
14.2 mm
JIC
2
0,0676 € - 0,0676 € 54600 Auf Lager
14.0 mm
9/16-18 in
Blau
12.1 mm
JIC
2
0,0375 € - 0,2585 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.2 mm
1/4 in
Blau
12.5 mm
NPT
2
0,0591 € - 0,128 € 3850 Auf Lager
18.8 mm
3/4-16 in
Blau
14.2 mm
JIC
2
0,0358 € - 0,0501 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.8 mm
1/8 in
Blau
8.1 mm
NPT
2
0,1063 € - 0,2196 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
33.1 mm
1-5/16-12 in
Blau
19.1 mm
JIC
2
0,1994 € - 0,4127 € 11700 Auf Lager
41.0 mm
1-5/8-12 in
Blau
21.0 mm
JIC
2
0,071 € - 0,147 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.2 mm
7/8-14 in
Blau
16.5 mm
JIC
2
0,0816 € - 0,1771 € 21000 Auf Lager
26.8 mm
1-1/16-12 in
Blau
19.1 mm
JIC
2
0,0734 € - 0,1587 € 3000 Auf Lager
14.0 mm
9/16-18 in
Blau
12.1 mm
JIC
1
0,0789 € - 0,1476 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.4 mm
1/2-20 in
Blau
11.7 mm
JIC
1
0,1215 € - 0,2506 € 3800 Auf Lager
36.4 mm
1-7/16-12
Natur
19.1 mm
JIC
2
0,0588 € - 0,1211 € 24500 Auf Lager
17.2 mm
11/16-16
Natur
12.1 mm
JIC
2
0,0427 € - 0,0885 € 64350 Auf Lager
11.0 mm
7/16-20
Natur
11.7 mm
JIC
2
0,1097 € - 0,2033 € 3640 Auf Lager
29.8 mm
1-3/16-12
Blau
19.1 mm
JIC
2
  • von 4
Kappen mit Abreißlasche 17.15 mm LDPE Blau

10177631

Preisbereich
0,1211 € - 0,0588 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Gewindegröße
    11/16-16
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    SAE
Kappen mit Abreißlasche 42.37 mm LDPE Blau

10177495

Preisbereich
0,2785 € - 0,1989 €

Lagerbestände
2280 Auf Lager
Merkmale
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Gewindegröße
    1-11/16-12
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    SAE
Kappen mit Abreißlasche 16.8 mm 14.7 mm LDPE Natur

10325209

Preisbereich
0,1133 € - 0,0812 €

Lagerbestände
10000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    16.8 mm
  • h
    14.7 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    1
Kappen mit Abreißlasche NPT-Gewinde 59.41 mm LDPE Blau

10178553

Preisbereich
0,8285 € - 0,4003 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    59.4 mm
  • h
    22.6 mm
  • Gewindegröße
    2 in
  • Gewindestandard
    NPT
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Kappen mit Abreißlasche UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 11.0 mm LDPE Blau

10177570

Preisbereich
0,1322 € - 0,0642 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Gewindegröße
    7/16-20 in
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    UNF
Kappen mit Abreißlasche 18.8 mm LDPE Natur

10177662

Preisbereich
0,128 € - 0,0591 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Gewindegröße
    3/4-16
  • Gewindestandard
    SAE
  • Gewindestandard
    JIC
Kappen mit Abreißlasche 14.0 mm LDPE Blau

10177617

Preisbereich
0,0676 € - 0,0676 €

Lagerbestände
54600 Auf Lager
Merkmale
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Gewindegröße
    9/16-18 in
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    SAE
Kappen mit Abreißlasche NPT-Gewinde 13.49 mm LDPE Blau

10178522

Preisbereich
0,2585 € - 0,0375 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    26.2 mm
  • h
    12.5 mm
  • Gewindegröße
    1/4 in
  • Gewindestandard
    NPT
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Kappen mit Abreißlasche 18.8 mm LDPE Blau

10177655

Preisbereich
0,128 € - 0,0591 €

Lagerbestände
3850 Auf Lager
Merkmale
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Gewindegröße
    3/4-16 in
  • Gewindestandard
    SAE
  • Gewindestandard
    JIC
Kappen mit Abreißlasche NPT-Gewinde 9.8 mm LDPE Blau

10178539

Preisbereich
0,0501 € - 0,0358 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    9.8 mm
  • h
    8.1 mm
  • Gewindegröße
    1/8 in
  • Gewindestandard
    NPT
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Kappen mit Abreißlasche 33.07 mm LDPE Blau

10177433

Preisbereich
0,2196 € - 0,1063 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Gewindegröße
    1-5/16-12 in
  • Gewindestandard
    SAE
  • Gewindestandard
    JIC
Kappen mit Abreißlasche 41.02 mm LDPE Blau

10177471

Preisbereich
0,4127 € - 0,1994 €

Lagerbestände
11700 Auf Lager
Merkmale
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Gewindegröße
    1-5/8-12 in
  • Gewindestandard
    SAE
  • Gewindestandard
    JIC
Kappen mit Abreißlasche 22.17 mm LDPE Blau

10177358

Preisbereich
0,147 € - 0,071 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Gewindegröße
    7/8-14 in
  • Gewindestandard
    SAE
  • Gewindestandard
    JIC
Kappen mit Abreißlasche 26.75 mm LDPE Blau

10177396

Preisbereich
0,1771 € - 0,0816 €

Lagerbestände
21000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Gewindegröße
    1-1/16-12 in
  • Gewindestandard
    SAE
  • Gewindestandard
    JIC
Kappen mit Abreißlasche UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 14.0 mm LDPE Blau

10092125

Preisbereich
0,1587 € - 0,0734 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Gewindegröße
    9/16-18 in
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    JIC
Kappen mit Abreißlasche UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 12.4 mm LDPE Blau

10092118

Preisbereich
0,1476 € - 0,0789 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    12.4 mm
  • h
    11.7 mm
  • Gewindegröße
    1/2-20 in
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    JIC
Kappen mit Abreißlasche 36.37 mm LDPE Natur

10177464

Preisbereich
0,2506 € - 0,1215 €

Lagerbestände
3800 Auf Lager
Merkmale
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Gewindegröße
    1-7/16-12
  • Gewindestandard
    SAE
  • Gewindestandard
    JIC
Kappen mit Abreißlasche 17.15 mm LDPE Natur

10177648

Preisbereich
0,1211 € - 0,0588 €

Lagerbestände
24500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Gewindegröße
    11/16-16
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    SAE
Kappen mit Abreißlasche 11.0 mm LDPE Natur

10177587

Preisbereich
0,0885 € - 0,0427 €

Lagerbestände
64350 Auf Lager
Merkmale
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Gewindegröße
    7/16-20
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    SAE
Kappen mit Abreißlasche 29.77 mm LDPE Blau

10177419

Preisbereich
0,2033 € - 0,1097 €

Lagerbestände
3640 Auf Lager
Merkmale
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Gewindegröße
    1-3/16-12
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    SAE