Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kappen mit Abreißlasche lassen sich in verschiedenen Anwendungen, einschließlich wichtiger Hydraulikschläuche und -rohrleitungen, leicht anbringen und entfernen. Bieten Schutz vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und dem Eindringen anderer Fremdstoffe. Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen und Gewinden.
Material: LDPE Farbe: Natur, Blau, Gelb, Schwarz Seriennummer: SR1022, SR1033
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Gewindegröße | Farbe | h | Gewindestandard | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1109 € - 0,2283 € | 87200 Auf Lager |
1.307 in
33.2 mm
|
1 in
|
Blau
|
0.783 in
19.9 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,0358 € - 0,0501 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.386 in
9.8 mm
|
1/8 in
|
Blau
|
0.319 in
8.1 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,066 € - 0,1431 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16 in
|
Natur
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,4003 € - 0,8285 € | 6600 Auf Lager |
2.339 in
59.4 mm
|
2 in
|
Blau
|
0.89 in
22.6 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,0522 € - 0,1078 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.819 in
20.8 mm
|
1/2 in
|
Blau
|
0.642 in
16.3 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,0591 € - 0,128 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16
|
Natur
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0588 € - 0,1211 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Blau
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2252 € - 0,4132 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.315 in
33.4 mm
|
|
Natur
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
1
|
||
| 0,0812 € - 0,1133 € | 10500 Auf Lager |
0.661 in
16.8 mm
|
|
Natur
|
0.579 in
14.7 mm
|
|
1
|
||
| 0,0693 € - 0,1431 € | 60000 Auf Lager |
1.031 in
26.2 mm
|
3/4 in
|
Blau
|
0.63 in
16.0 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,0447 € - 0,0915 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.665 in
16.9 mm
|
3/8 in
|
Blau
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,0588 € - 0,1211 € | 29500 Auf Lager |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Natur
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0793 € - 0,1636 € | 34650 Auf Lager |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Natur
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0685 € - 0,0957 € | 1359 Auf Lager |
0.516 in
13.1 mm
|
|
Natur
|
0.528 in
13.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,1635 € - 0,2266 € | 3738 Auf Lager |
0.831 in
21.1 mm
|
|
Natur
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,0522 € - 0,0522 € | 2000 Auf Lager |
0.693 in
17.6 mm
|
|
Natur
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
1
|
||
| 0,0678 € - 0,0945 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.386 in
9.8 mm
|
Non Threaded
|
Schwarz
|
0.437 in
11.1 mm
|
Ohne Gewinde
|
1
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.