Menü Suche

Kappen mit Abreißlasche

Auf Lager

Kappen mit Abreißlasche lassen sich in verschiedenen Anwendungen, einschließlich wichtiger Hydraulikschläuche und -rohrleitungen, leicht anbringen und entfernen. Bieten Schutz vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und dem Eindringen anderer Fremdstoffe. Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen und Gewinden.

  • Quick fitting and release.
  • Simple tear-away tab design.
  • Versatile cap solution that is ideal for numerous applications.
  • Protection for UNF/JIC or NPT theads.
Material: LDPE Farbe: Natur, Blau, Gelb, Schwarz Seriennummer: SR1022, SR1033

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
77 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d Gewindegröße Farbe h Gewindestandard Typ Kaufen
0,0588 € - 0,1211 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.2 mm
11/16-16
Blau
12.1 mm
JIC
2
0,066 € - 0,1431 € 290 Auf Lager
20.4 mm
13/16-16
Blau
14.2 mm
JIC
2
0,2855 € - 0,5875 € 21600 Auf Lager
42.4 mm
1-11/16-12
Natur
21.0 mm
JIC
2
0,5294 € - 1,0877 € 2360 Auf Lager
63.7 mm
2-1/2-12 in
Natur
30.5 mm
JIC
2
0,0591 € - 0,128 € 350 Auf Lager
18.8 mm
3/4-16 in
Blau
14.2 mm
JIC
2
0,0522 € - 0,1078 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.8 mm
1/2 in
Blau
16.3 mm
NPT
2
0,0588 € - 0,1211 € 29500 Auf Lager
17.2 mm
11/16-16
Natur
12.1 mm
JIC
2
0,0676 € - 0,0947 € 1300 Auf Lager
14.0 mm
9/16-18
Natur
12.1 mm
JIC
2
0,0427 € - 0,0885 € 64350 Auf Lager
11.0 mm
7/16-20
Natur
11.7 mm
JIC
2
0,0591 € - 0,128 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.8 mm
3/4-16
Natur
14.2 mm
JIC
2
0,0529 € - 0,1087 € 6750 Auf Lager
12.5 mm
1/2-20
Blau
11.7 mm
JIC
2
0,0358 € - 0,0501 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.8 mm
1/8 in
Blau
8.1 mm
NPT
2
0,0885 € - 0,2012 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0 mm
M22
Gelb
22.0 mm
Metrisch
1
0,0866 € - 0,1837 € 12000 Auf Lager
21.2 mm
1/2-19 in
Gelb
15.0 mm
GAS
1
0,0824 € - 0,1768 € 10000 Auf Lager
18.0 mm
M18
Gelb
18.0 mm
Metrisch
1
0,0573 € - 0,1205 € 3500 Auf Lager
12.0 mm
M12
Gelb
12.0 mm
Metrisch
1
0,0678 € - 0,0945 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.8 mm
Non Threaded
Schwarz
11.1 mm
Ohne Gewinde
1
  • von 4
Kappen mit Abreißlasche 17.15 mm LDPE Blau

10177631

Preisbereich
0,1211 € - 0,0588 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Gewindegröße
    11/16-16
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    SAE
Kappen mit Abreißlasche 20.37 mm LDPE Blau

10177679

Preisbereich
0,1431 € - 0,066 €

Lagerbestände
290 Auf Lager
Merkmale
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Gewindegröße
    13/16-16
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    SAE
Kappen mit Abreißlasche 42.37 mm LDPE Natur

10177501

Preisbereich
0,5875 € - 0,2855 €

Lagerbestände
21600 Auf Lager
Merkmale
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Gewindegröße
    1-11/16-12
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    SAE
Kappen mit Abreißlasche 63.27 mm LDPE Natur

10177563

Preisbereich
1,0877 € - 0,5294 €

Lagerbestände
2360 Auf Lager
Merkmale
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Gewindegröße
    2-1/2-12 in
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    SAE
Kappen mit Abreißlasche 18.8 mm LDPE Blau

10177655

Preisbereich
0,128 € - 0,0591 €

Lagerbestände
350 Auf Lager
Merkmale
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Gewindegröße
    3/4-16 in
  • Gewindestandard
    SAE
  • Gewindestandard
    JIC
Kappen mit Abreißlasche NPT-Gewinde 20.75 mm LDPE Blau

10178515

Preisbereich
0,1078 € - 0,0522 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    20.8 mm
  • h
    16.3 mm
  • Gewindegröße
    1/2 in
  • Gewindestandard
    NPT
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Kappen mit Abreißlasche 17.15 mm LDPE Natur

10177648

Preisbereich
0,1211 € - 0,0588 €

Lagerbestände
29500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Gewindegröße
    11/16-16
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    SAE
Kappen mit Abreißlasche 14.0 mm LDPE Natur

10177624

Preisbereich
0,0947 € - 0,0676 €

Lagerbestände
1300 Auf Lager
Merkmale
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Gewindegröße
    9/16-18
  • Gewindestandard
    SAE
  • Gewindestandard
    JIC
Kappen mit Abreißlasche 11.0 mm LDPE Natur

10177587

Preisbereich
0,0885 € - 0,0427 €

Lagerbestände
64350 Auf Lager
Merkmale
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Gewindegröße
    7/16-20
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    SAE
Kappen mit Abreißlasche 18.8 mm LDPE Natur

10177662

Preisbereich
0,128 € - 0,0591 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Gewindegröße
    3/4-16
  • Gewindestandard
    SAE
  • Gewindestandard
    JIC
Kappen mit Abreißlasche 12.45 mm LDPE Blau

10177594

Preisbereich
0,1087 € - 0,0529 €

Lagerbestände
6750 Auf Lager
Merkmale
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Gewindegröße
    1/2-20
  • Gewindestandard
    SAE
  • Gewindestandard
    JIC
Kappen mit Abreißlasche NPT-Gewinde 9.8 mm LDPE Blau

10178539

Preisbereich
0,0501 € - 0,0358 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    9.8 mm
  • h
    8.1 mm
  • Gewindegröße
    1/8 in
  • Gewindestandard
    NPT
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Kappen mit Abreißlasche 22.0 mm LDPE Gelb

10069820

Preisbereich
0,2012 € - 0,0885 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    22.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Gewindegröße
    M22
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Kappen mit Abreißlasche BSP-Gewinde, Gasgewinde 21.2 mm LDPE Gelb

10070338

Preisbereich
0,1837 € - 0,0866 €

Lagerbestände
12000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    21.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • Gewindegröße
    1/2-19 in
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindestandard
    GAS
Kappen mit Abreißlasche 18.0 mm LDPE Gelb

10072479

Preisbereich
0,1768 € - 0,0824 €

Lagerbestände
10000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    18.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Gewindegröße
    M18
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Kappen mit Abreißlasche 12.0 mm LDPE Gelb

10072455

Preisbereich
0,1205 € - 0,0573 €

Lagerbestände
3500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    12.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Kappen mit Abreißlasche 9.8 mm 4.3 mm LDPE Schwarz

10325186

Preisbereich
0,0945 € - 0,0678 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    9.8 mm
  • h
    11.1 mm
  • Gewindegröße
    Non Threaded
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte