Kappen mit Abreißlasche lassen sich in verschiedenen Anwendungen, einschließlich wichtiger Hydraulikschläuche und -rohrleitungen, leicht anbringen und entfernen. Bieten Schutz vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und dem Eindringen anderer Fremdstoffe. Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen und Gewinden.
Material: LDPE Farbe: Natur, Blau, Gelb, Schwarz Seriennummer: SR1022, SR1033
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Gewindegröße | Farbe | h | Gewindestandard | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0774 € - 0,1448 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.488 in
12.4 mm
|
1/2-20 in
|
Blau
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,3393 € - 0,7658 € | 240 Auf Lager |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12 in
|
Blau
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,0756 € - 0,1608 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.65 in
16.5 mm
|
M16
|
Gelb
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrisch
|
1
|
||
| 0,0901 € - 0,2031 € | 464600 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
7/8-14 in
|
Blau
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,0577 € - 0,1188 € | 3500 Auf Lager |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Blau
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,0647 € - 0,1404 € | 290 Auf Lager |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16
|
Blau
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,1192 € - 0,246 € | 5800 Auf Lager |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Natur
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,0778 € - 0,1605 € | 34650 Auf Lager |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Natur
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,0392 € - 0,0813 € | 9750 Auf Lager |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Natur
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,1077 € - 0,1995 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
Blau
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,1134 € - 0,246 € | 44200 Auf Lager |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Blau
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,0722 € - 0,1493 € | 400 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14 in
|
Blau
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,4069 € - 0,9225 € | 33 Auf Lager |
1.87 in
47.5 mm
|
1 7/8” x 12
|
Blau
|
0.949 in
24.1 mm
|
UNF-Gewinde
|
1
|
||
| 0,0722 € - 0,1493 € | 3600 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14
|
Natur
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,0916 € - 0,1696 € | 18720 Auf Lager |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
Natur
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,5195 € - 1,0674 € | 2360 Auf Lager |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
Natur
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,0419 € - 0,0869 € | 69850 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20
|
Natur
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,0647 € - 0,1404 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16 in
|
Natur
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,2337 € - 0,5115 € | 14500 Auf Lager |
1.886 in
47.9 mm
|
1-1/2 in
|
Blau
|
0.85 in
21.6 mm
|
NPT
|
1
|
||
| 0,2801 € - 0,5765 € | 21600 Auf Lager |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12 in
|
Natur
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.