Menü Suche

Kappen mit Abreißlasche

Auf Lager

Kappen mit Abreißlasche lassen sich in verschiedenen Anwendungen, einschließlich wichtiger Hydraulikschläuche und -rohrleitungen, leicht anbringen und entfernen. Bieten Schutz vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und dem Eindringen anderer Fremdstoffe. Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen und Gewinden.

  • Quick fitting and release.
  • Simple tear-away tab design.
  • Versatile cap solution that is ideal for numerous applications.
  • Protection for UNF/JIC or NPT theads.
Material: LDPE Farbe: Natur, Blau, Gelb, Schwarz Seriennummer: SR1022, SR1033

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
77 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d Gewindegröße Farbe h Gewindestandard Typ Kaufen
0,0885 € - 0,2012 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0 mm
M22
Gelb
22.0 mm
Metrisch
1
0,0573 € - 0,1205 € 3500 Auf Lager
12.0 mm
M12
Gelb
12.0 mm
Metrisch
1
0,0866 € - 0,1837 € 12000 Auf Lager
21.2 mm
1/2-19 in
Gelb
15.0 mm
GAS
1
0,0824 € - 0,1768 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
M18
Gelb
18.0 mm
Metrisch
1
0,0662 € - 0,1416 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0 mm
1/4-19 in
Gelb
11.0 mm
GAS
1
0,1908 € - 0,3917 € 11180 Auf Lager
41.7 mm
1-1/4 in
Blau
21.3 mm
NPT
2
0,0447 € - 0,0915 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.9 mm
3/8 in
Blau
12.5 mm
NPT
2
0,2252 € - 0,4132 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
33.4 mm
Natur
22.8 mm
1
0,0358 € - 0,0501 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.8 mm
1/8 in
Blau
8.1 mm
NPT
2
0,4003 € - 0,8285 € 6600 Auf Lager
59.4 mm
2 in
Blau
22.6 mm
NPT
2
0,0812 € - 0,1133 € 10500 Auf Lager
16.8 mm
Natur
14.7 mm
1
0,2381 € - 0,5212 € 16400 Auf Lager
47.9 mm
1-1/2 in
Blau
21.6 mm
NPT
2
0,0693 € - 0,1431 € 58000 Auf Lager
26.2 mm
3/4 in
Blau
16.0 mm
NPT
2
0,0522 € - 0,0522 € 2000 Auf Lager
17.6 mm
Natur
14.5 mm
1
0,1109 € - 0,2283 € 87200 Auf Lager
33.2 mm
1 in
Blau
19.9 mm
NPT
2
0,0685 € - 0,0957 € 1359 Auf Lager
13.1 mm
Natur
13.4 mm
1
0,0522 € - 0,1078 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.8 mm
1/2 in
Blau
16.3 mm
NPT
2
0,105 € - 0,2232 € 40500 Auf Lager
26.3 mm
3/4-19 in
Gelb
23.8 mm
GAS
1
0,0967 € - 0,2075 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.0 mm
5/8-19 in
Gelb
18.5 mm
GAS
1
0,0608 € - 0,131 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0 mm
M14
Gelb
14.1 mm
Metrisch
1
  • von 4
Kappen mit Abreißlasche 22.0 mm LDPE Gelb

10069820

Preisbereich
0,2012 € - 0,0885 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    22.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Gewindegröße
    M22
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Kappen mit Abreißlasche 12.0 mm LDPE Gelb

10072455

Preisbereich
0,1205 € - 0,0573 €

Lagerbestände
3500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    12.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Kappen mit Abreißlasche BSP-Gewinde, Gasgewinde 21.2 mm LDPE Gelb

10070338

Preisbereich
0,1837 € - 0,0866 €

Lagerbestände
12000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    21.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • Gewindegröße
    1/2-19 in
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindestandard
    GAS
Kappen mit Abreißlasche 18.0 mm LDPE Gelb

10072479

Preisbereich
0,1768 € - 0,0824 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    18.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Gewindegröße
    M18
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Kappen mit Abreißlasche BSP-Gewinde, Gasgewinde 13.0 mm LDPE Gelb

10070598

Preisbereich
0,1416 € - 0,0662 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Gewindegröße
    1/4-19 in
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindestandard
    GAS
Kappen mit Abreißlasche NPT-Gewinde 41.73 mm LDPE Blau

10178508

Preisbereich
0,3917 € - 0,1908 €

Lagerbestände
11180 Auf Lager
Merkmale
  • d
    41.7 mm
  • h
    21.3 mm
  • Gewindegröße
    1-1/4 in
  • Gewindestandard
    NPT
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Kappen mit Abreißlasche NPT-Gewinde 16.89 mm LDPE Blau

10178577

Preisbereich
0,0915 € - 0,0447 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    16.9 mm
  • h
    12.5 mm
  • Gewindegröße
    3/8 in
  • Gewindestandard
    NPT
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Kappen mit Abreißlasche 33.4 mm 20.0 mm LDPE Natur

10325247

Preisbereich
0,4132 € - 0,2252 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    33.4 mm
  • h
    22.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    1
Kappen mit Abreißlasche NPT-Gewinde 9.8 mm LDPE Blau

10178539

Preisbereich
0,0501 € - 0,0358 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    9.8 mm
  • h
    8.1 mm
  • Gewindegröße
    1/8 in
  • Gewindestandard
    NPT
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Kappen mit Abreißlasche NPT-Gewinde 59.41 mm LDPE Blau

10178553

Preisbereich
0,8285 € - 0,4003 €

Lagerbestände
6600 Auf Lager
Merkmale
  • d
    59.4 mm
  • h
    22.6 mm
  • Gewindegröße
    2 in
  • Gewindestandard
    NPT
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Kappen mit Abreißlasche 16.8 mm 14.7 mm LDPE Natur

10325209

Preisbereich
0,1133 € - 0,0812 €

Lagerbestände
10500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    16.8 mm
  • h
    14.7 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    1
Kappen mit Abreißlasche NPT-Gewinde 47.85 mm LDPE Blau

10178492

Preisbereich
0,5212 € - 0,2381 €

Lagerbestände
16400 Auf Lager
Merkmale
  • d
    47.9 mm
  • h
    21.6 mm
  • Gewindegröße
    1-1/2 in
  • Gewindestandard
    NPT
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Kappen mit Abreißlasche NPT-Gewinde 26.24 mm LDPE Blau

10178560

Preisbereich
0,1431 € - 0,0693 €

Lagerbestände
58000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    26.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    3/4 in
  • Gewindestandard
    NPT
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Kappen mit Abreißlasche 17.6 mm 14.5 mm LDPE Natur

10325216

Preisbereich
0,0522 € - 0,0522 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    17.6 mm
  • h
    14.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    1
Kappen mit Abreißlasche NPT-Gewinde 33.15 mm LDPE Blau

10178546

Preisbereich
0,2283 € - 0,1109 €

Lagerbestände
87200 Auf Lager
Merkmale
  • d
    33.2 mm
  • h
    19.9 mm
  • Gewindegröße
    1 in
  • Gewindestandard
    NPT
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Kappen mit Abreißlasche 13.1 mm 13.4 mm LDPE Natur

10325193

Preisbereich
0,0957 € - 0,0685 €

Lagerbestände
1359 Auf Lager
Merkmale
  • d
    13.1 mm
  • h
    13.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    1
Kappen mit Abreißlasche NPT-Gewinde 20.75 mm LDPE Blau

10178515

Preisbereich
0,1078 € - 0,0522 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    20.8 mm
  • h
    16.3 mm
  • Gewindegröße
    1/2 in
  • Gewindestandard
    NPT
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Kappen mit Abreißlasche BSP-Gewinde, Gasgewinde 26.3 mm LDPE Gelb

10071816

Preisbereich
0,2232 € - 0,105 €

Lagerbestände
40500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    26.3 mm
  • h
    23.8 mm
  • Gewindegröße
    3/4-19 in
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindestandard
    GAS
Kappen mit Abreißlasche BSP-Gewinde, Gasgewinde 23.0 mm LDPE Gelb

10084724

Preisbereich
0,2075 € - 0,0967 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    23.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Gewindegröße
    5/8-19 in
  • Gewindestandard
    GAS
  • Gewindestandard
    BSP
Kappen mit Abreißlasche 14.0 mm LDPE Gelb

10072462

Preisbereich
0,131 € - 0,0608 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    14.0 mm
  • h
    14.1 mm
  • Gewindegröße
    M14
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte