Menü Suche

Kappen mit Abreißlasche

Auf Lager

Kappen mit Abreißlasche lassen sich in verschiedenen Anwendungen, einschließlich wichtiger Hydraulikschläuche und -rohrleitungen, leicht anbringen und entfernen. Bieten Schutz vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und dem Eindringen anderer Fremdstoffe. Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen und Gewinden.

  • Quick fitting and release.
  • Simple tear-away tab design.
  • Versatile cap solution that is ideal for numerous applications.
  • Protection for UNF/JIC or NPT theads.
Material: LDPE Farbe: Natur, Blau, Gelb, Schwarz Seriennummer: SR1022, SR1033

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
77 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d Gewindegröße Farbe h Gewindestandard Typ Kaufen
0,0522 € - 0,0522 € 2000 Auf Lager
17.6 mm
Natur
14.5 mm
1
0,2252 € - 0,4132 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
33.4 mm
Natur
22.8 mm
1
0,4003 € - 0,8285 € 5400 Auf Lager
59.4 mm
2 in
Blau
22.6 mm
NPT
2
0,0662 € - 0,1416 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0 mm
1/4-19 in
Gelb
11.0 mm
GAS
1
0,1578 € - 0,3374 € 1350 Auf Lager
34.0 mm
#1-11 in
Gelb
18.0 mm
GAS
1
0,0842 € - 0,1795 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.8 mm
3/4” x 16
Blau
14.2 mm
UNF-Gewinde
1
0,4146 € - 0,94 € 33 Auf Lager
47.5 mm
1 7/8” x 12
Blau
24.1 mm
UNF-Gewinde
1
5000 Auf Lager
29.8 mm
1-3/16-12 in
Blau
19.0 mm
JIC
1
0,1241 € - 0,3253 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
33.1 mm
15⁄16” x 12
Blau
19.0 mm
UNF-Gewinde
1
0,0736 € - 0,1521 € 3600 Auf Lager
25.0 mm
#1-14
Natur
16.5 mm
JIC
2
0,0933 € - 0,1729 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
29.8 mm
1-3/16-12
Natur
19.1 mm
JIC
2
0,071 € - 0,147 € 2700 Auf Lager
22.2 mm
7/8-14 in
Blau
16.5 mm
JIC
2
0,0816 € - 0,1771 € 15000 Auf Lager
26.8 mm
1-1/16-12 in
Blau
19.1 mm
JIC
2
0,3457 € - 0,7803 € 240 Auf Lager
42.4 mm
1-11/16-12 in
Blau
21.0 mm
JIC
1
0,1215 € - 0,2506 € 5800 Auf Lager
36.4 mm
1-7/16-12
Natur
19.1 mm
JIC
2
0,0859 € - 0,1771 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.8 mm
1-1/16-12 in
Natur
19.1 mm
JIC
2
0,0736 € - 0,1521 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
#1-14 in
Blau
16.5 mm
JIC
2
  • von 4
Kappen mit Abreißlasche 17.6 mm 14.5 mm LDPE Natur

10325216

Preisbereich
0,0522 € - 0,0522 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    17.6 mm
  • h
    14.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    1
Kappen mit Abreißlasche 33.4 mm 20.0 mm LDPE Natur

10325247

Preisbereich
0,4132 € - 0,2252 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    33.4 mm
  • h
    22.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    1
Kappen mit Abreißlasche NPT-Gewinde 59.41 mm LDPE Blau

10178553

Preisbereich
0,8285 € - 0,4003 €

Lagerbestände
5400 Auf Lager
Merkmale
  • d
    59.4 mm
  • h
    22.6 mm
  • Gewindegröße
    2 in
  • Gewindestandard
    NPT
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Kappen mit Abreißlasche BSP-Gewinde, Gasgewinde 13.0 mm LDPE Gelb

10070598

Preisbereich
0,1416 € - 0,0662 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Gewindegröße
    1/4-19 in
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindestandard
    GAS
Kappen mit Abreißlasche BSP-Gewinde, Gasgewinde 34.0 mm LDPE Gelb

10084748

Preisbereich
0,3374 € - 0,1578 €

Lagerbestände
1350 Auf Lager
Merkmale
  • d
    34.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Gewindegröße
    #1-11 in
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindestandard
    GAS
Kappen mit Abreißlasche UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 18.8 mm LDPE Blau

10070581

Preisbereich
0,1795 € - 0,0842 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Gewindegröße
    3/4” x 16
  • Gewindestandard
    JIC-Gewinde
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Kappen mit Abreißlasche UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 47.5 mm LDPE Blau

10092262

Preisbereich
0,94 € - 0,4146 €

Lagerbestände
33 Auf Lager
Merkmale
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Gewindegröße
    1 7/8” x 12
  • Gewindestandard
    JIC-Gewinde
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Kappen mit Abreißlasche UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 29.8 mm LDPE Blau

10091364


Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegröße
    1-3/16-12 in
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    UNF
Kappen mit Abreißlasche UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 33.1 mm LDPE Blau

10092132

Preisbereich
0,3253 € - 0,1241 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegröße
    15⁄16” x 12
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Gewindestandard
    JIC-Gewinde
Kappen mit Abreißlasche 25.04 mm LDPE Natur

10177389

Preisbereich
0,1521 € - 0,0736 €

Lagerbestände
3600 Auf Lager
Merkmale
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Gewindegröße
    #1-14
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    SAE
Kappen mit Abreißlasche 29.77 mm LDPE Natur

10177426

Preisbereich
0,1729 € - 0,0933 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Gewindegröße
    1-3/16-12
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    SAE
Kappen mit Abreißlasche 22.17 mm LDPE Blau

10177358

Preisbereich
0,147 € - 0,071 €

Lagerbestände
2700 Auf Lager
Merkmale
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Gewindegröße
    7/8-14 in
  • Gewindestandard
    SAE
  • Gewindestandard
    JIC
Kappen mit Abreißlasche 26.75 mm LDPE Blau

10177396

Preisbereich
0,1771 € - 0,0816 €

Lagerbestände
15000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Gewindegröße
    1-1/16-12 in
  • Gewindestandard
    SAE
  • Gewindestandard
    JIC
Kappen mit Abreißlasche UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 42.4 mm LDPE Blau

10092255

Preisbereich
0,7803 € - 0,3457 €

Lagerbestände
240 Auf Lager
Merkmale
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Gewindegröße
    1-11/16-12 in
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    JIC
Kappen mit Abreißlasche 36.37 mm LDPE Natur

10177464

Preisbereich
0,2506 € - 0,1215 €

Lagerbestände
5800 Auf Lager
Merkmale
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Gewindegröße
    1-7/16-12
  • Gewindestandard
    SAE
  • Gewindestandard
    JIC
Kappen mit Abreißlasche 26.75 mm LDPE Natur

10177402

Preisbereich
0,1771 € - 0,0859 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Gewindegröße
    1-1/16-12 in
  • Gewindestandard
    JIC
  • Gewindestandard
    SAE
Kappen mit Abreißlasche 25.04 mm LDPE Blau

10177372

Preisbereich
0,1521 € - 0,0736 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Gewindegröße
    #1-14 in
  • Gewindestandard
    SAE
  • Gewindestandard
    JIC