Gerade Maskierungskappen eignen sich hervorragend zum Schutz und zur Maskierung von Teilen bei verschiedenen Maskierungstechniken. Entwickelt zum Schutz von Bolzen, Stiften, Rohrenden und, bei Verwendung als Stopfen, zum Schutz von Bohrungen mit und ohne Gewinde. Erhältlich in Silikon und EPDM.Ideale Lösung zum Schutz und Maskieren von Teilen in einer Vielzahl von Maskierungsprozessen.Auch als Stopfen verwendbar, um Bohrungen mit und ohne Gewinde abzudecken.Zum Schutz von Bolzen, Stiften und Rohrenden. Material: Silikonkautschuk, EPDM, Silikon Farbe: Natur, Schwarz, Gelb, Pink, Grün, Blau, Hellblau, Orange, Hellgrün, Grau Seriennummer: SR1052, SR1095
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | IH | Farbe | Material | D | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,10 € - 0,1176 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,2669 € - 2,3817 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 in
38.1 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1199 € - 0,1334 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.5 in
12.7 mm
|
Pink
|
Silikon
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 0,1922 € - 0,1922 € | 16560 Auf Lager |
1.126 in
28.6 mm
|
Pink
|
Silikon
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,5151 € - 0,5724 € | 6809 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
| 0,1492 € - 0,1664 € | 507 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Orange
|
Silikon
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,4017 € - 0,4462 € | 820 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Hellblau
|
Silikon
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,6528 € - 0,7259 € | 4955 Auf Lager |
2.5 in
63.5 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,251 € - 0,2783 € | 4132 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Gelb
|
Silikon
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,1606 € - 0,1793 € | 148071 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Pink
|
Silikon
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 0,1199 € - 0,1332 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.752 in
19.1 mm
|
Blau
|
Silikon
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 0,0329 € - 0,0329 € | 5000 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Blau
|
Silikon
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.843 in
72.2 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.846 in
21.5 mm
|
|||
| 2,0517 € - 2,1665 € | 5794 Auf Lager |
0.819 in
20.8 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1055 € - 0,1173 € | 43087 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Blau
|
Silikon
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 0,977 € - 1,0846 € | 5901 Auf Lager |
1.752 in
44.5 mm
|
Natur
|
Silikon
|
1.35 in
34.3 mm
|
||
| 0,218 € - 0,2424 € | 907 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Orange
|
Silikon
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1309 € - 0,1449 € | 55480 Auf Lager |
0.752 in
19.1 mm
|
Grün
|
Silikon
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,3185 € - 0,3185 € | 8078 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Orange
|
Silikon
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,2884 € - 1,429 € | 100 Auf Lager |
4.299 in
109.2 mm
|
Hellgrün
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.