Gerade Maskierungskappen eignen sich hervorragend zum Schutz und zur Maskierung von Teilen bei verschiedenen Maskierungstechniken. Entwickelt zum Schutz von Bolzen, Stiften, Rohrenden und, bei Verwendung als Stopfen, zum Schutz von Bohrungen mit und ohne Gewinde. Erhältlich in Silikon und EPDM.Ideale Lösung zum Schutz und Maskieren von Teilen in einer Vielzahl von Maskierungsprozessen.Auch als Stopfen verwendbar, um Bohrungen mit und ohne Gewinde abzudecken.Zum Schutz von Bolzen, Stiften und Rohrenden. Material: Silikonkautschuk, EPDM, Silikon Farbe: Natur, Schwarz, Gelb, Pink, Grün, Blau, Hellblau, Orange, Hellgrün, Grau Seriennummer: SR1052, SR1095
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | IH | Farbe | Material | D | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3472 € - 0,4046 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,4046 € - 0,4749 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.5 in
12.7 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,3213 € - 0,3759 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,3041 € - 0,3543 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 in
38.1 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 1,5639 € - 1,6356 € | 1203 Auf Lager |
3 in
76.2 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,9082 € - 1,9943 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4 in
101.6 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,2826 € - 1,5065 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 in
38.1 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 2,7691 € - 2,9269 € | 500 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 3,9025 € - 4,0891 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2 in
50.8 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 2,2382 € - 2,353 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 2,2669 € - 2,3817 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 in
38.1 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,2298 € - 0,3496 € | 6293 Auf Lager |
0.846 in
21.5 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.193 in
4.9 mm
|
||
| 0,2493 € - 0,3816 € | 379815 Auf Lager |
0.827 in
21.0 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,3176 € - 0,397 € | 251665 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,9799 € - 0,9999 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 in
38.1 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 2,6931 € - 2,7554 € | 3613 Auf Lager |
4 in
101.6 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.969 in
24.6 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.181 in
30.0 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.303 in
7.7 mm
|
|||
| 0,2917 € - 0,2979 € | 35182 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 0,9039 € - 4,8509 € | 90 Auf Lager |
2.047 in
52.0 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 0,1635 € - 0,6899 € | 3900 Auf Lager |
1.535 in
39.0 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.