Menü Suche

Cape 38.1 mm EPDM Noir

An ideal solution for protecting and masking parts undergoing painting, plating, powder coating, anodising, sand blasting, abrasive chemical processing or that are exposed to high temperatures. Suitable for protecting studs, pins tube ends and more. Can also be used as plugs to mask threaded and non-threaded holes.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10350850

Hersteller-Artikelnummer:

1475772

11642 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 0,0997 €
1000 - 14999 0,0982 €
15000 + 0,0962 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

9,97 €

100 x 0,0997 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
D 14.3 mm
IH 16.7 mm
Gewindegrößen (alle) M15
Gewindestandard Metrisch
Hauptmaterial Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
Farbe Schwarz
Höchsttemperatur 316 °C
Zolltarifnummer 4016999790

Produkt 1475772 ersetzt:

Cape 14.3 mm 16.7 mm EPDM Noir
Neue Essentra-Artikelnummer: 10449516
Hersteller-Artikelnummer: 461799

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns