Menü Suche

Cape 38.1 mm EPDM Noir

Diese Kappe besteht aus schwarzem EPDM und kann einer Betriebstemperatur von bis zu 180 °C standhalten. Sie schützt Bolzen, Stifte oder Rohrenden und bietet eine hervorragende Maskierungslösung. Sie ist auch als Stopfen verwendbar, um Bohrungen mit und ohne Gewinde abzudecken.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10348949

Hersteller-Artikelnummer:

1461893

700 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 1,4587 €
1000 - 1999 1,4213 €
2000 + 1,3964 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

145,87 €

100 x 1,4587 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
D 23.8 mm
IH 38.1 mm
Gewindegrößen (alle) M24
Gewindestandard Metrisch
Hauptmaterial Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
Farbe Schwarz
Höchsttemperatur 316 °C
Zolltarifnummer 3926909790

Produkt 1461893 ersetzt:

Cape 23.8 mm 38.1 mm EPDM Noir
Neue Essentra-Artikelnummer: 10251348
Hersteller-Artikelnummer: 461820

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns