Menü Suche

Cape 38.1 mm EPDM Noir

Diese Kappe besteht aus schwarzem EPDM und kann einer Betriebstemperatur von bis zu 180 °C standhalten. Sie schützt Bolzen, Stifte oder Rohrenden und bietet eine hervorragende Maskierungslösung. Sie ist auch als Stopfen verwendbar, um Bohrungen mit und ohne Gewinde abzudecken.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10348598

Hersteller-Artikelnummer:

1461858

62849 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
250 - 4999 0,2817 €
5000 + 0,2755 €
Verpackungseinheit (VPE): 250

Bestelleinheit: VPE 250

Gesamtpreis:

70,43 €

250 x 0,2817 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
D 5.5 mm
IH 25.4 mm
Hauptmaterial Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
Farbe Schwarz
Höchsttemperatur 180 °C
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns