Menü Suche

Cape 19.1 mm EPDM Noir

Diese Kappe besteht aus schwarzem EPDM und kann einer Betriebstemperatur von bis zu 180 °C standhalten. Sie schützt Bolzen, Stifte oder Rohrenden und bietet eine hervorragende Maskierungslösung. Sie ist auch als Stopfen verwendbar, um Bohrungen mit und ohne Gewinde abzudecken.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10348437

Hersteller-Artikelnummer:

1461842

10999 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 + 0,0943 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

94,30 €

1000 x 0,0943 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
D 2.4 mm
IH 25.4 mm
Hauptmaterial Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
Farbe Schwarz
Höchsttemperatur 180 °C
Zolltarifnummer 3926909790

Produkt 1461842 ersetzt:

Cape 2.4 mm 25.4 mm EPDM Noir
Neue Essentra-Artikelnummer: 10250730
Hersteller-Artikelnummer: 461748

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns