Kantenschützer erhöhen die Stapelfestigkeit und stabilisieren und stützen Produkte während Transport, Handling und Lagerung. Unsere Kantenschützer sind in einer Vielzahl von Materialien und Ausführungen zum Schutz von Kunststoffgurtbändern und vorstehenden Ecken erhältlich.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Höhe | Bandbreite | Gesamtbreite | Hauptmaterial | Kaufen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1345 € - 0,1401 € | 114 Auf Lager |
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|||||
0,2666 € - 0,2666 € | 1000 Auf Lager |
Schwarz
|
1.118 in
28.4 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
1.72 in
43.7 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|||||
0,2293 € - 0,2293 € | In Produktion |
Natural
|
1.118 in
28.4 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
1.72 in
43.7 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|||||
0,4325 € - 0,4325 € | 5965 Auf Lager |
Natural
|
1.819 in
46.2 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
2.571 in
65.3 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|||||
0,1975 € - 0,4671 € | In Produktion |
Natural
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|||||
0,1033 € - 0,2594 € | 16498 Auf Lager |
Schwarz
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|||||
0,3454 € - 0,3454 € | 11 Auf Lager |
Blau
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
Polyethylen mit hoher Dichte
|
|||||
0,1058 € - 0,2655 € | 543 Auf Lager |
Schwarz
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|||||
0,1036 € - 0,2225 € | 5234 Auf Lager |
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polypropylen
|
|||||
0,1269 € - 0,2724 € | 1998 Auf Lager |
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polypropylen
|
|||||
0,1893 € - 0,1989 € | 990 Auf Lager |
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polypropylen
|
|||||
0,362 € - 0,9082 € | 511 Auf Lager |
Natural
|
1.803 in
45.8 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
2.547 in
64.7 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|||||
0,3039 € - 0,6383 € | 980 Auf Lager |
Schwarz
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|||||
0,031 € - 0,1445 € | 4767 Auf Lager |
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|||||
1,6305 € - 2,0312 € | 30 Auf Lager |
Schwarz
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
Polypropylen
|
|||||
498747 | 1,9206 € - 2,4042 € | In Produktion |
Schwarz
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
|
Polypropylen
|
||||
1,9206 € - 2,4042 € | 142 Auf Lager |
Schwarz
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
Polypropylen
|
|||||
5,3336 € - 6,6601 € | In Produktion |
Schwarz
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
Polypropylen
|
|||||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.