Menge | Preis pro Stück |
---|---|
500 + | 0,5651 € |
Colour | Natural |
---|---|
Full Material | Low Density Polyethylene |
Style | Slotted |
Height | 55.0 mm |
Height | 2.165 in |
Inside Diameter | 2.0 mm |
Inside Diameter | 0.079 in |
Overall Height | 46.2 mm |
Overall Height | 1.819 in |
Overall Length | 65.3 mm |
Overall Length | 2.571 in |
Overall Width | 65.3 mm |
Overall Width | 2.571 in |
Strap Width | 55.0 mm |
Strap Width | 2.165 in |
Width | 55.0 mm |
Width | 2.165 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.