Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Aus Nylon 6; Farben: hellgrau, schwarz; Erhältlich in metrischem und PG-Gewinde; Schutzklasse IP68
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,7791 € - 1,9799 € | 9048 Auf Lager |
PG 7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 2,5826 € - 2,8695 € | 1176 Auf Lager |
M25
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 10264959 | 1,4821 € - 1,4821 € | 148 Auf Lager |
M25
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
| 3,056 € - 3,4004 € | 1025 Auf Lager |
PG 13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,1952 € - 2,4391 € | 498 Auf Lager |
PG 9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 6,1839 € - 6,8726 € | 361 Auf Lager |
PG 21
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,8652 € - 2,066 € | 778 Auf Lager |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,8652 € - 2,066 € | 9430 Auf Lager |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,7791 € - 1,9799 € | 1738 Auf Lager |
PG 7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 2,6686 € - 2,9556 € | 145 Auf Lager |
PG 11
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,7591 € - 4,1895 € | 76 Auf Lager |
PG 16
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 2,1952 € - 2,4391 € | 607 Auf Lager |
PG 9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 6,1839 € - 6,8726 € | 182 Auf Lager |
PG 21
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 3,0991 € - 3,4434 € | 2640 Auf Lager |
PG 13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,3171 € - 1,4634 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,4046 € - 1,5639 € | 56246 Auf Lager |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,7286 € - 0,7286 € | 2147 Auf Lager |
3/8 in
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,7591 € - 4,1895 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PG 16
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 2,6686 € - 2,9556 € | 407 Auf Lager |
PG 11
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,4046 € - 1,5639 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
0.256 in
6.5 mm