Menü Suche

Kabelverschraubungen - Gerade/Nylon

Auf Lager

Über Kabelverschraubungen werden Kabel in ein Gehäuse eingeführt. Dank verschiedener Gewindegrößen, Farben und Gewindelängen findet sich im Sortiment ganz sicherlich eine Kabelverschraubung für Ihre spezifische Anwendung. Sicherungsmutter und Dichtungsring sind separat erhältlich.

Seriennummer: SR1704

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
237 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Kompatibler Kabelmindestdurchmesser Montagegewindelänge Material Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Kaufen
3,2807 € - 3,6608 € 908 Auf Lager
PG 36
Grau
22.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
32.0 mm
0,6364 € - 0,7068 € 28122 Auf Lager
PG 7
Schwarz
2.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
5.0 mm
0,9039 € - 1,0039 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG 13.5
Grau
6.0 mm
9.0 mm
Nylon 6
12.0 mm
0,6994 € - 0,7989 € 4964 Auf Lager
PG13.5
Grau
6.0 mm
9.0 mm
PA
12.0 mm
0,8757 € - 0,9743 € 1200 Auf Lager
PG 11
Schwarz
3.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
7.0 mm
2,2004 € - 2,2004 € 9 Auf Lager
PG29
Grau
12.0 mm
11.0 mm
PA
20.0 mm
0,5203 € - 0,6283 € 100 Auf Lager
PG7
Grau
3.0 mm
8.0 mm
PA
6.5 mm
1,3489 € - 1,5065 € 1242 Auf Lager
PG 21
Grau
13.0 mm
10.0 mm
Nylon 6
18.0 mm
0,6283 € - 0,7179 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
Grau
3.0 mm
8.0 mm
PA
10.0 mm
4,1537 € - 4,6324 € 897 Auf Lager
PG 42
Schwarz
32.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
38.0 mm
2,9146 € - 3,2384 € 442 Auf Lager
PG 29
Schwarz
28.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
25.0 mm
2,9005 € - 3,2243 € 14265 Auf Lager
PG 29
Schwarz
13.0 mm
12.0 mm
Nylon 6
20.0 mm
0,6631 € - 0,7364 € 1975 Auf Lager
PG 7
Schwarz
3.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
6.5 mm
0,9152 € - 1,0166 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG 11
Schwarz
5.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
10.0 mm
0,9236 € - 1,0264 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG 16
Schwarz
7.0 mm
10.0 mm
Nylon 6
12.0 mm
8,5586 € - 8,5586 € 217 Auf Lager
M40
Grau
16.0 mm
10.0 mm
PA
28.0 mm
0,6838 € - 0,7805 € 942 Auf Lager
M20
Grau
5.0 mm
8.0 mm
PA
13.0 mm
0,7734 € - 0,8843 € 473 Auf Lager
PG16
Grau
10.0 mm
10.0 mm
PA
14.0 mm
0,956 € - 1,0644 € 737 Auf Lager
PG16
Schwarz
10.0 mm
15.0 mm
PA
14.0 mm
5,3082 € - 5,8996 € 189 Auf Lager
PG 48
Schwarz
37.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
44.0 mm
  • von 12
Kabelverschraubung PG 36 22.0 mm 32.0 mm Nylon 6 Grau

10263648

Preisbereich
3,6608 € - 3,2807 €

Lagerbestände
908 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    22.0 - 32.0 mm
  • Montagegewindelänge
    14.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG 7 2.0 mm 5.0 mm Nylon 6 Schwarz

10263341

Preisbereich
0,7068 € - 0,6364 €

Lagerbestände
28122 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    2.0 - 5.0 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm Nylon 6 Grau

10263563

Preisbereich
1,0039 € - 0,9039 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    6.0 - 12.0 mm
  • Montagegewindelänge
    9.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG13.5 6.0 mm 12.0 mm PA Grau

10152195

Preisbereich
0,7989 € - 0,6994 €

Lagerbestände
4964 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    6.0 - 12.0 mm
  • Montagegewindelänge
    9.0 mm
  • Gesamtlänge
    39.0 mm
Kabelverschraubung PG 11 3.0 mm 7.0 mm Nylon 6 Schwarz

10263389

Preisbereich
0,9743 € - 0,8757 €

Lagerbestände
1200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.0 - 7.0 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG29 12.0 mm 20.0 mm PA Grau

10152256

Preisbereich
2,2004 € - 2,2004 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    12.0 - 20.0 mm
  • Montagegewindelänge
    11.0 mm
  • Gesamtlänge
    53.0 mm
Kabelverschraubung PG7 3.0 mm 6.5 mm PA Grau

10152331

Preisbereich
0,6283 € - 0,5203 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.0 - 6.5 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    30.5 mm
Kabelverschraubung PG 21 13.0 mm 18.0 mm Nylon 6 Grau

10263600

Preisbereich
1,5065 € - 1,3489 €

Lagerbestände
1242 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.0 - 18.0 mm
  • Montagegewindelänge
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung M16 3.0 mm 10.0 mm PA Grau

10152058

Preisbereich
0,7179 € - 0,6283 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.0 - 10.0 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
Kabelverschraubung PG 42 32.0 mm 38.0 mm Nylon 6 Schwarz

10263808

Preisbereich
4,6324 € - 4,1537 €

Lagerbestände
897 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    32.0 - 38.0 mm
  • Montagegewindelänge
    18.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG 29 18.0 mm 25.0 mm Nylon 6 Schwarz

10263778

Preisbereich
3,2384 € - 2,9146 €

Lagerbestände
442 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    28.0 - 25.0 mm
  • Montagegewindelänge
    18.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG 29 13.0 mm 20.0 mm Nylon 6 Schwarz

10263464

Preisbereich
3,2243 € - 2,9005 €

Lagerbestände
14265 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.0 - 20.0 mm
  • Montagegewindelänge
    12.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG 7 3.0 mm 6.5 mm Nylon 6 Schwarz

10263679

Preisbereich
0,7364 € - 0,6631 €

Lagerbestände
1975 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.0 - 6.5 mm
  • Montagegewindelänge
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG 11 5.0 mm 10.0 mm Nylon 6 Schwarz

10263716

Preisbereich
1,0166 € - 0,9152 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    5.0 - 10.0 mm
  • Montagegewindelänge
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG 16 7.0 mm 12.0 mm Nylon 6 Schwarz

10263426

Preisbereich
1,0264 € - 0,9236 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    7.0 - 12.0 mm
  • Montagegewindelänge
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung M40 16.0 mm 28.0 mm PA Grau

10152133

Preisbereich
8,5586 € - 8,5586 €

Lagerbestände
217 Auf Lager
Merkmale
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    16.0 - 28.0 mm
  • Montagegewindelänge
    10.0 mm
Kabelverschraubung M20 5.0 mm 13.0 mm PA Grau

10152072

Preisbereich
0,7805 € - 0,6838 €

Lagerbestände
942 Auf Lager
Merkmale
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    5.0 - 13.0 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
Kabelverschraubung PG16 10.0 mm 14.0 mm PA Grau

10152201

Preisbereich
0,8843 € - 0,7734 €

Lagerbestände
473 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    10.0 - 14.0 mm
  • Montagegewindelänge
    10.0 mm
  • Gesamtlänge
    42.5 mm
Kabelverschraubung PG16 10.0 mm 14.0 mm PA Schwarz

10380871

Preisbereich
1,0644 € - 0,956 €

Lagerbestände
737 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    10.0 - 14.0 mm
  • Montagegewindelänge
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG 48 34.0 mm 44.0 mm Nylon 6 Schwarz

10380857

Preisbereich
5,8996 € - 5,3082 €

Lagerbestände
189 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    37.0 - 44.0 mm
  • Montagegewindelänge
    14.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790