Menü Suche

Kabelverschraubungen - Gerade/Nylon

Auf Lager

Über Kabelverschraubungen werden Kabel in ein Gehäuse eingeführt. Dank verschiedener Gewindegrößen, Farben und Gewindelängen findet sich im Sortiment ganz sicherlich eine Kabelverschraubung für Ihre spezifische Anwendung. Sicherungsmutter und Dichtungsring sind separat erhältlich.

Seriennummer: SR1704

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
237 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Kompatibler Kabelmindestdurchmesser Montagegewindelänge Material Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Kaufen
0,6426 € - 0,735 € 486 Auf Lager
PG11
Grau
5.0 mm
8.0 mm
PA
10.0 mm
0,752 € - 0,8572 € 300 Auf Lager
PG7
Grau
2.0 mm
8.0 mm
PA
5.0 mm
0,6364 € - 0,7068 € 25037 Auf Lager
PG 7
Schwarz
3.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
6.5 mm
0,8757 € - 0,9743 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG 11
Schwarz
5.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
10.0 mm
0,9678 € - 0,9678 € 148 Auf Lager
PG21
Grau
13.0 mm
11.0 mm
PA
18.0 mm
12,1555 € - 12,1555 € 10 Auf Lager
PG36
Grau
20.0 mm
13.0 mm
PA
26.0 mm
0,9152 € - 1,0166 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG 11
Schwarz
5.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
10.0 mm
0,9236 € - 1,0264 € 3 Auf Lager
PG 16
Schwarz
7.0 mm
10.0 mm
Nylon 6
12.0 mm
0,6838 € - 0,7805 € 42 Auf Lager
M20
Grau
5.0 mm
8.0 mm
PA
13.0 mm
0,7734 € - 0,8843 € 523 Auf Lager
PG16
Grau
10.0 mm
10.0 mm
PA
14.0 mm
0,6631 € - 0,7364 € 2575 Auf Lager
PG 7
Schwarz
3.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
6.5 mm
0,8757 € - 0,9743 € 1200 Auf Lager
PG 11
Schwarz
3.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
7.0 mm
8,5586 € - 8,5586 € 217 Auf Lager
M40
Grau
16.0 mm
10.0 mm
PA
28.0 mm
3,2807 € - 3,6608 € 1136 Auf Lager
PG 36
Grau
22.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
32.0 mm
0,6283 € - 0,7179 € 6878 Auf Lager
M16
Grau
3.0 mm
8.0 mm
PA
10.0 mm
1,3489 € - 1,5065 € 1242 Auf Lager
PG 21
Grau
13.0 mm
10.0 mm
Nylon 6
18.0 mm
0,956 € - 1,0644 € 737 Auf Lager
PG16
Schwarz
10.0 mm
15.0 mm
PA
14.0 mm
0,6238 € - 0,6238 € 273 Auf Lager
PG11
Grau
3.0 mm
8.0 mm
PA
7.0 mm
0,5203 € - 0,6283 € 200 Auf Lager
PG7
Grau
3.0 mm
8.0 mm
PA
6.5 mm
0,6364 € - 0,7068 € 28622 Auf Lager
PG 7
Schwarz
2.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
5.0 mm
  • von 12
Kabelverschraubung PG11 5.0 mm 10.0 mm PA Grau

10152171

Preisbereich
0,735 € - 0,6426 €

Lagerbestände
486 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    5.0 - 10.0 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    37.0 mm
Kabelverschraubung PG7 2.0 mm 5.0 mm PA Grau

10152317

Preisbereich
0,8572 € - 0,752 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    2.0 - 5.0 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    30.5 mm
Kabelverschraubung PG 7 3.0 mm 6.5 mm Nylon 6 Schwarz

10263334

Preisbereich
0,7068 € - 0,6364 €

Lagerbestände
25037 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.0 - 6.5 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG 11 5.0 mm 10.0 mm Nylon 6 Schwarz

10263372

Preisbereich
0,9743 € - 0,8757 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    5.0 - 10.0 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG21 13.0 mm 18.0 mm PA Grau

10152232

Preisbereich
0,9678 € - 0,9678 €

Lagerbestände
148 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.0 - 18.0 mm
  • Montagegewindelänge
    11.0 mm
  • Gesamtlänge
    47.5 mm
Kabelverschraubung PG36 20.0 mm 26.0 mm PA Grau

10152270

Preisbereich
12,1555 € - 12,1555 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    20.0 - 26.0 mm
  • Montagegewindelänge
    13.0 mm
  • Gesamtlänge
    61.0 mm
Kabelverschraubung PG 11 5.0 mm 10.0 mm Nylon 6 Schwarz

10263716

Preisbereich
1,0166 € - 0,9152 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    5.0 - 10.0 mm
  • Montagegewindelänge
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG 16 7.0 mm 12.0 mm Nylon 6 Schwarz

10263426

Preisbereich
1,0264 € - 0,9236 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    7.0 - 12.0 mm
  • Montagegewindelänge
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung M20 5.0 mm 13.0 mm PA Grau

10152072

Preisbereich
0,7805 € - 0,6838 €

Lagerbestände
42 Auf Lager
Merkmale
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    5.0 - 13.0 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
Kabelverschraubung PG16 10.0 mm 14.0 mm PA Grau

10152201

Preisbereich
0,8843 € - 0,7734 €

Lagerbestände
523 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    10.0 - 14.0 mm
  • Montagegewindelänge
    10.0 mm
  • Gesamtlänge
    42.5 mm
Kabelverschraubung PG 7 3.0 mm 6.5 mm Nylon 6 Schwarz

10263679

Preisbereich
0,7364 € - 0,6631 €

Lagerbestände
2575 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.0 - 6.5 mm
  • Montagegewindelänge
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG 11 3.0 mm 7.0 mm Nylon 6 Schwarz

10263389

Preisbereich
0,9743 € - 0,8757 €

Lagerbestände
1200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.0 - 7.0 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung M40 16.0 mm 28.0 mm PA Grau

10152133

Preisbereich
8,5586 € - 8,5586 €

Lagerbestände
217 Auf Lager
Merkmale
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    16.0 - 28.0 mm
  • Montagegewindelänge
    10.0 mm
Kabelverschraubung PG 36 22.0 mm 32.0 mm Nylon 6 Grau

10263648

Preisbereich
3,6608 € - 3,2807 €

Lagerbestände
1136 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    22.0 - 32.0 mm
  • Montagegewindelänge
    14.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung M16 3.0 mm 10.0 mm PA Grau

10152058

Preisbereich
0,7179 € - 0,6283 €

Lagerbestände
6878 Auf Lager
Merkmale
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.0 - 10.0 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
Kabelverschraubung PG 21 13.0 mm 18.0 mm Nylon 6 Grau

10263600

Preisbereich
1,5065 € - 1,3489 €

Lagerbestände
1242 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.0 - 18.0 mm
  • Montagegewindelänge
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG16 10.0 mm 14.0 mm PA Schwarz

10380871

Preisbereich
1,0644 € - 0,956 €

Lagerbestände
737 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    10.0 - 14.0 mm
  • Montagegewindelänge
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG11 3.0 mm 7.0 mm PA Grau

10152157

Preisbereich
0,6238 € - 0,6238 €

Lagerbestände
273 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.0 - 7.0 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    37.0 mm
Kabelverschraubung PG7 3.0 mm 6.5 mm PA Grau

10152331

Preisbereich
0,6283 € - 0,5203 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.0 - 6.5 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    30.5 mm
Kabelverschraubung PG 7 2.0 mm 5.0 mm Nylon 6 Schwarz

10263341

Preisbereich
0,7068 € - 0,6364 €

Lagerbestände
28622 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    2.0 - 5.0 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790