Menü Suche

Kabelverschraubungen - Gerade/Nylon

Auf Lager

Über Kabelverschraubungen werden Kabel in ein Gehäuse eingeführt. Dank verschiedener Gewindegrößen, Farben und Gewindelängen findet sich im Sortiment ganz sicherlich eine Kabelverschraubung für Ihre spezifische Anwendung. Sicherungsmutter und Dichtungsring sind separat erhältlich.

Seriennummer: SR1704

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
237 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Kompatibler Kabelmindestdurchmesser Montagegewindelänge Material Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Kaufen
0,7744 € - 0,8631 € 400 Auf Lager
PG-7
Grau
3.5 mm
13.6 mm
PVC
6.0 mm
0,8856 € - 0,9813 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
Schwarz
20.0 mm
28.5 mm
PA
20.3 mm
2,2004 € - 2,2004 € 34 Auf Lager
PG 29
Grau
12.0 mm
11.0 mm
PA
20.0 mm
0,6238 € - 0,6238 € 273 Auf Lager
PG11
Grau
3.0 mm
8.0 mm
PA
7.0 mm
0,7392 € - 0,8222 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG 9
Schwarz
4.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
8.0 mm
10152096 0,9127 € - 1,0449 € 13630 Auf Lager
M25
Grau
8.0 mm
8.0 mm
PA
17.0 mm
12,1555 € - 12,1555 € 10 Auf Lager
PG36
Grau
20.0 mm
13.0 mm
PA
26.0 mm
0,6994 € - 0,7989 € 4664 Auf Lager
PG13.5
Grau
6.0 mm
9.0 mm
PA
12.0 mm
0,8757 € - 0,9743 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG 11
Schwarz
5.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
10.0 mm
0,9236 € - 1,0264 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG 16
Schwarz
10.0 mm
10.0 mm
Nylon 6
14.0 mm
8,5586 € - 8,5586 € 217 Auf Lager
M40
Grau
16.0 mm
10.0 mm
PA
28.0 mm
0,543 € - 0,7392 € 198 Auf Lager
M12
Grau
2.0 mm
8.0 mm
PA
5.0 mm
0,6838 € - 0,7805 € 342 Auf Lager
M20
Grau
5.0 mm
8.0 mm
PA
13.0 mm
1,7629 € - 2,0188 € 100 Auf Lager
PG21
Grau
9.0 mm
11.0 mm
PA
16.0 mm
1,2869 € - 1,4221 € 4850 Auf Lager
M25
Rot
9.0 mm
10.0 mm
Nylon 6
16.0 mm
0,5237 € - 0,5801 € 800 Auf Lager
M12
Grau
2.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
5.0 mm
2,8301 € - 3,1539 € 2860 Auf Lager
M40
Schwarz
22.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
32.0 mm
0,7223 € - 0,8025 € 26500 Auf Lager
M20
Grau
5.0 mm
9.0 mm
Nylon 6
9.0 mm
3,337 € - 3,7172 € 370 Auf Lager
M50
Grau
32.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
38.0 mm
4,224 € - 4,7028 € 630 Auf Lager
M63
Schwarz
37.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
44.0 mm
  • von 12
Kabelverschraubung PG-7 3.5 mm 6.0 mm PVC Grau

10378274

Preisbereich
0,8631 € - 0,7744 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Straight
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.5 - 6.0 mm
  • Montagegewindelänge
    13.6 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung M20 20.0 mm 20.3 mm PA Schwarz

10378243

Preisbereich
0,9813 € - 0,8856 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Straight
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    20.0 - 20.3 mm
  • Montagegewindelänge
    28.5 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG29 12.0 mm 20.0 mm PA Grau

10152256

Preisbereich
2,2004 € - 2,2004 €

Lagerbestände
34 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    12.0 - 20.0 mm
  • Montagegewindelänge
    11.0 mm
  • Gesamtlänge
    53.0 mm
Kabelverschraubung PG11 3.0 mm 7.0 mm PA Grau

10152157

Preisbereich
0,6238 € - 0,6238 €

Lagerbestände
273 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.0 - 7.0 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    37.0 mm
Kabelverschraubung PG 9 4.0 mm 8.0 mm Nylon 6 Schwarz

10263358

Preisbereich
0,8222 € - 0,7392 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    4.0 - 8.0 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung M25 8.0 mm 17.0 mm PA Grau

10152096

Preisbereich
1,0449 € - 0,9127 €

Lagerbestände
13630 Auf Lager
Merkmale
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    8.0 - 17.0 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
Kabelverschraubung PG36 20.0 mm 26.0 mm PA Grau

10152270

Preisbereich
12,1555 € - 12,1555 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    20.0 - 26.0 mm
  • Montagegewindelänge
    13.0 mm
  • Gesamtlänge
    61.0 mm
Kabelverschraubung PG13.5 6.0 mm 12.0 mm PA Grau

10152195

Preisbereich
0,7989 € - 0,6994 €

Lagerbestände
4664 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    6.0 - 12.0 mm
  • Montagegewindelänge
    9.0 mm
  • Gesamtlänge
    39.0 mm
Kabelverschraubung PG 11 5.0 mm 10.0 mm Nylon 6 Schwarz

10263372

Preisbereich
0,9743 € - 0,8757 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    5.0 - 10.0 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG 16 10.0 mm 14.0 mm Nylon 6 Schwarz

10263419

Preisbereich
1,0264 € - 0,9236 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    10.0 - 14.0 mm
  • Montagegewindelänge
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung M40 16.0 mm 28.0 mm PA Grau

10152133

Preisbereich
8,5586 € - 8,5586 €

Lagerbestände
217 Auf Lager
Merkmale
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    16.0 - 28.0 mm
  • Montagegewindelänge
    10.0 mm
Kabelverschraubung M12 2.0 mm 5.0 mm PA Grau

10152034

Preisbereich
0,7392 € - 0,543 €

Lagerbestände
198 Auf Lager
Merkmale
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    2.0 - 5.0 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
Kabelverschraubung M20 5.0 mm 13.0 mm PA Grau

10152072

Preisbereich
0,7805 € - 0,6838 €

Lagerbestände
342 Auf Lager
Merkmale
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    5.0 - 13.0 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
Kabelverschraubung PG21 9.0 mm 16.0 mm PA Grau

10152225

Preisbereich
2,0188 € - 1,7629 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    9.0 - 16.0 mm
  • Montagegewindelänge
    11.0 mm
  • Gesamtlänge
    47.5 mm
Kabelverschraubung M25 9.0 mm 16.0 mm Nylon 6 Rot

10264133

Preisbereich
1,4221 € - 1,2869 €

Lagerbestände
4850 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    9.0 - 16.0 mm
  • Montagegewindelänge
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung M12 2.0 mm 5.0 mm Nylon 6 Grau

10264249

Preisbereich
0,5801 € - 0,5237 €

Lagerbestände
800 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    2.0 - 5.0 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung M40 22.0 mm 32.0 mm Nylon 6 Schwarz

10264171

Preisbereich
3,1539 € - 2,8301 €

Lagerbestände
2860 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    22.0 - 32.0 mm
  • Montagegewindelänge
    14.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung M20 5.0 mm 9.0 mm Nylon 6 Grau

10264287

Preisbereich
0,8025 € - 0,7223 €

Lagerbestände
26500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    5.0 - 9.0 mm
  • Montagegewindelänge
    9.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung M50 32.0 mm 38.0 mm Nylon 6 Grau

10264355

Preisbereich
3,7172 € - 3,337 €

Lagerbestände
370 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    32.0 - 38.0 mm
  • Montagegewindelänge
    14.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung M63 37.0 mm 44.0 mm Nylon 6 Schwarz

10264218

Preisbereich
4,7028 € - 4,224 €

Lagerbestände
630 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    37.0 - 44.0 mm
  • Montagegewindelänge
    14.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790