Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Über Kabelverschraubungen werden Kabel in ein Gehäuse eingeführt. Dank verschiedener Gewindegrößen, Farben und Gewindelängen findet sich im Sortiment ganz sicherlich eine Kabelverschraubung für Ihre spezifische Anwendung. Sicherungsmutter und Dichtungsring sind separat erhältlich.
Seriennummer: SR1704
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Kompatibler Kabelmindestdurchmesser | Montagegewindelänge | Material | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7518 € - 0,835 € | 31344 Auf Lager |
M16
|
Schwarz
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
PA
|
|
||
| 0,4814 € - 0,4814 € | 398 Auf Lager |
PG-9
|
Grau
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,30 € - 3,6587 € | 100 Auf Lager |
M50
|
Grau
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.74 in
44.2 mm
|
PA
|
1.984 in
50.4 mm
|
||
| 1,693 € - 1,8795 € | 300 Auf Lager |
PG-21
|
Grau
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
PVC
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,9053 € - 1,0029 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PG-9
|
Grau
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,1306 € - 1,2554 € | 50 Auf Lager |
PG-16
|
Grau
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PVC
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,7159 € - 0,7963 € | 2800 Auf Lager |
M12
|
Grau
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
PA
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
| 0,9024 € - 1,00 € | 4688 Auf Lager |
M20
|
Schwarz
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
PA
|
0.799 in
20.3 mm
|
||
| 0,7159 € - 0,7963 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
Schwarz
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
PA
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
| 1,5352 € - 1,7073 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M25
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
PA
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,9024 € - 1,00 € | 158 Auf Lager |
M20
|
Grau
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
PA
|
0.799 in
20.3 mm
|
||
| 0,7518 € - 0,835 € | 900 Auf Lager |
M16
|
Grau
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
PA
|
|
||
| 0,9053 € - 1,0029 € | 46 Auf Lager |
PG-9
|
Schwarz
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,1306 € - 1,2554 € | 234 Auf Lager |
PG 13.5
|
Schwarz
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,7891 € - 0,8795 € | 19052 Auf Lager |
PG-7
|
Schwarz
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
PVC
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,5496 € - 0,5496 € | 500 Auf Lager |
PG-16
|
Schwarz
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PVC
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,9053 € - 1,0029 € | 41 Auf Lager |
PG-11
|
Schwarz
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 200 Auf Lager |
PG 13.5
|
Grau
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 1,693 € - 1,8795 € | 248 Auf Lager |
PG-21
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
PVC
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,7891 € - 0,8795 € | 400 Auf Lager |
PG-7
|
Grau
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
PVC
|
0.236 in
6.0 mm