Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Über Kabelverschraubungen werden Kabel in ein Gehäuse eingeführt. Dank verschiedener Gewindegrößen, Farben und Gewindelängen findet sich im Sortiment ganz sicherlich eine Kabelverschraubung für Ihre spezifische Anwendung. Sicherungsmutter und Dichtungsring sind separat erhältlich.
Seriennummer: SR1704
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Kompatibler Kabelmindestdurchmesser | Montagegewindelänge | Material | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5108 € - 6,6287 € | 135 Auf Lager |
M20
|
Grün
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 1,5356 € - 3,0712 € | 892 Auf Lager |
M25
|
Grau
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 4,3026 € - 8,6053 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M40
|
Grau
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 4,3026 € - 8,6053 € | 10 Auf Lager |
M40
|
Schwarz
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 1,1116 € - 1,1116 € | 260 Auf Lager |
M32
|
Grau
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,8652 € - 5,6673 € | 328 Auf Lager |
PG13
|
Schwarz
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 20,2591 € - 53,5418 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M50
|
Grün
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 9,2113 € - 18,48 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M40
|
Grün
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,7142 € - 0,9518 € | 44 Auf Lager |
M16
|
Grau
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,7142 € - 0,9518 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
Schwarz
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 11,7939 € - 23,6022 € | 108 Auf Lager |
M40
|
Schwarz
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 1,5356 € - 3,0712 € | 14 Auf Lager |
M25
|
Schwarz
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 2,396 € - 3,2139 € | 131 Auf Lager |
M16
|
Grün
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 3,4434 € - 9,0692 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M25
|
Grün
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 28,5837 € - 38,1023 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M63
|
Grün
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,7069 € - 0,9431 € | 84 Auf Lager |
M12
|
Grau
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1,0517 € - 1,4038 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M20
|
Grau
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 2,4917 € - 7,9824 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M32
|
Grau
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 2,1378 € - 2,8552 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
Schwarz
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 16,2704 € - 21,7082 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M50
|
Schwarz
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm