Menü Suche

Kabelverschraubungen - Gerade/Messing

Auf Lager

Über Kabelverschraubungen werden Kabel in ein Gehäuse eingeführt. Dank verschiedener Gewindegrößen, Farben und Gewindelängen findet sich im Sortiment ganz sicherlich eine Kabelverschraubung für Ihre spezifische Anwendung. Sicherungsmutter und Dichtungsring sind separat erhältlich.

Seriennummer: SR1717

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
104 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Kaufen
2,4098 € - 3,7151 € 5300 Auf Lager
PG 9
6.0 mm
3,761 € - 5,2655 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG 13.5
9.0 mm
16,9388 € - 24,8649 € 10 Auf Lager
PG 36
26.0 mm
20,5884 € - 28,7263 € 300 Auf Lager
M50
38.0 mm
5,5023 € - 7,6935 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG 21
16.0 mm
1,4905 € - 2,308 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
6.5 mm
8,3579 € - 12,959 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M32
25.0 mm
1,6576 € - 2,5654 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG 7
6.5 mm
3,3989 € - 4,7389 € 6700 Auf Lager
PG 11
10.0 mm
8,9291 € - 13,8366 € 2800 Auf Lager
PG 29
25.0 mm
10,7609 € - 20,9407 € 6 Auf Lager
M12
7.0 mm
30,4031 € - 59,1762 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M32
21.0 mm
20,3655 € - 29,8964 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG 42
38.0 mm
1,8248 € - 2,8199 € 6075 Auf Lager
M12
5.0 mm
10386293 4,2302 € - 5,8716 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG11
7.0 mm
3,2178 € - 3,5939 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG16
12.0 mm
3,2178 € - 3,5939 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
9.0 mm
11,7222 € - 22,8088 € 134 Auf Lager
M16
10.0 mm
2,2427 € - 3,4518 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
6.0 mm
59,3857 € - 115,6106 € 55 Auf Lager
M40
28.0 mm
  • von 6
Kabelverschraubung PG 9 2.0 mm 6.0 mm Messing Natur

10267400

Preisbereich
3,7151 € - 2,4098 €

Lagerbestände
5300 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    2.0 - 6.0 mm
  • Montagegewindelänge
    6.0 mm
Kabelverschraubung PG 13.5 5.0 mm 9.0 mm Messing Natur

10267431

Preisbereich
5,2655 € - 3,761 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    5.0 - 9.0 mm
  • Montagegewindelänge
    6.5 mm
Kabelverschraubung PG 36 20.0 mm 26.0 mm Messing Natur

10267509

Preisbereich
24,8649 € - 16,9388 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    20.0 - 26.0 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
Kabelverschraubung M50 32.0 mm 38.0 mm Messing Natur

10267653

Preisbereich
28,7263 € - 20,5884 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    32.0 - 38.0 mm
  • Montagegewindelänge
    9.0 mm
Kabelverschraubung PG 21 9.0 mm 16.0 mm Messing Natur

10267479

Preisbereich
7,6935 € - 5,5023 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    9.0 - 16.0 mm
  • Montagegewindelänge
    7.0 mm
Kabelverschraubung M12 3.0 mm 6.5 mm Messing Natur

10267530

Preisbereich
2,308 € - 1,4905 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Montagegewindelänge
    6.5 mm
  • Gewindegröße
    M12
Kabelverschraubung M32 18.0 mm 25.0 mm Messing Natur

10267615

Preisbereich
12,959 € - 8,3579 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    18.0 - 25.0 mm
  • Montagegewindelänge
    10.0 mm
Kabelverschraubung PG 7 3.0 mm 6.5 mm Messing Natur

10267370

Preisbereich
2,5654 € - 1,6576 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.0 - 6.5 mm
  • Montagegewindelänge
    5.0 mm
Kabelverschraubung PG 11 5.0 mm 10.0 mm Messing Natur

10267417

Preisbereich
4,7389 € - 3,3989 €

Lagerbestände
6700 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    5.0 - 10.0 mm
  • Montagegewindelänge
    6.0 mm
Kabelverschraubung PG 29 18.0 mm 25.0 mm Messing Natur

10267486

Preisbereich
13,8366 € - 8,9291 €

Lagerbestände
2800 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    18.0 - 25.0 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
Kabelverschraubung ATEX M12 4.0 mm 7.0 mm Messing Natur

10278253

Preisbereich
20,9407 € - 10,7609 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    ATEX
  • ATEX Explosionsschutz
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Montagegewindelänge
    5.0 mm
Kabelverschraubung ATEX M32 13.0 mm 21.0 mm Messing Natur

10278291

Preisbereich
59,1762 € - 30,4031 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    ATEX
  • ATEX Explosionsschutz
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
Kabelverschraubung PG 42 32.0 mm 38.0 mm Messing Natur

10267516

Preisbereich
29,8964 € - 20,3655 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    32.0 - 38.0 mm
  • Montagegewindelänge
    9.0 mm
Kabelverschraubung M12 2.0 mm 5.0 mm Messing Natur

10267547

Preisbereich
2,8199 € - 1,8248 €

Lagerbestände
6075 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    2.0 - 5.0 mm
  • Montagegewindelänge
    5.0 mm
Kabelverschraubung PG11 3.0 mm 7.0 mm Messing Natur

10386293

Preisbereich
5,8716 € - 4,2302 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.0 - 7.0 mm
  • Montagegewindelänge
    7.0 mm
Kabelverschraubung PG16 7.0 mm 12.0 mm Messing Natur

10267455

Preisbereich
3,5939 € - 3,2178 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Montagegewindelänge
    6.5 mm
  • Gewindegröße
    PG16
Kabelverschraubung M20 5.0 mm 9.0 mm Messing Natur

10267585

Preisbereich
3,5939 € - 3,2178 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    5.0 - 9.0 mm
  • Montagegewindelänge
    6.5 mm
Kabelverschraubung ATEX M16 5.0 mm 10.0 mm Messing Natur

10278260

Preisbereich
22,8088 € - 11,7222 €

Lagerbestände
134 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    ATEX
  • ATEX Explosionsschutz
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Montagegewindelänge
    5.0 mm
Kabelverschraubung M16 2.0 mm 6.0 mm Messing Natur

10267561

Preisbereich
3,4518 € - 2,2427 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    2.0 - 6.0 mm
  • Montagegewindelänge
    6.0 mm
Kabelverschraubung ATEX M40 16.0 mm 28.0 mm Messing Natur

10278307

Preisbereich
115,6106 € - 59,3857 €

Lagerbestände
55 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    ATEX
  • ATEX Explosionsschutz
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm