Über Kabelverschraubungen werden Kabel in ein Gehäuse eingeführt. Dank verschiedener Gewindegrößen, Farben und Gewindelängen findet sich im Sortiment ganz sicherlich eine Kabelverschraubung für Ihre spezifische Anwendung. Sicherungsmutter und Dichtungsring sind separat erhältlich.
Seriennummer: SR1717
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,1302 € - 2,7138 € | 80 Auf Lager |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,1999 € - 2,878 € | 530 Auf Lager |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 1,6065 € - 2,033 € | 48 Auf Lager |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 1,6065 € - 2,033 € | 314 Auf Lager |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 3,4405 € - 4,2935 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 10207307 | 1,1999 € - 2,878 € | 180 Auf Lager |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
| 1,1999 € - 2,878 € | 90 Auf Lager |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 3,4405 € - 9,0164 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 1,1302 € - 2,7138 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 13,4326 € - 26,6117 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 30,9766 € - 74,7149 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 7,7625 € - 16,3012 € | 93 Auf Lager |
M16
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 2,3649 € - 3,6458 € | 5300 Auf Lager |
PG 9
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 3,6909 € - 5,1673 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PG 13.5
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 5,3997 € - 7,55 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PG 21
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,6267 € - 2,5176 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PG 7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 8,2021 € - 12,7174 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M32
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,4627 € - 2,265 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 16,6229 € - 24,4013 € | 10 Auf Lager |
PG 36
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 3,1578 € - 3,5269 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PG16
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.