10152140
CG-M40-1-BK
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 10 + | 4,4274 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Farbe | Schwarz |
|---|---|
| Hauptmaterial | Polyamid 6 |
| Verschraubungsform | High Performing |
| Zertifizierung | VDE |
| Kompatibler Kabeldurchmesserbereich | 0.63 - 1.102 in |
| Kompatibler Kabeldurchmesserbereich | 16.0 - 28.0 mm |
| Montagegewindelänge | 0.394 in |
| Montagegewindelänge | 10.0 mm |
| Gesamtlänge | 51.0 mm |
| Gesamtlänge | 2.008 in |
| Schlüsselweite | 1.811 in |
| Schlüsselweite | 46.0 mm |
| Standards | IP68 - 5 Bar |
| Spezifikationen | 5 bar |
| Gewindegröße | M40 |
| Zolltarifnummer | 3926909790 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.