Menü Suche

Cable Gland M63 34.0 mm 48.0 mm Stainless Steel

This stainless steel cable gland comes with an EPDM gasket and fit's a metric thread.
Artikelnr:

551793

In Produktion For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 4 279,0499 €
5 - 9 251,1656 €
10 + 209,2839 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

279,05 €

1 x 279,0499 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Colour Natural
Full Material Stainless Steel
Gland Form Standard
Mounting Thread Length 10.0 mm
DIN Protection Class DIN40050-T9
EN Protection Class EN60529
Thread Size M63
Commodity Code 7307291090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns