Menü Suche

Kabelverschraubung M16 4.0 mm 8.0 mm Messing Natur

Diese Kabeldurchführung aus nickelbeschichtetem Messing bietet einen IP68-Schutz für metrische Gewinde. Die passende Sicherungsmutter und Dichtungsscheibe können separat bestellt werden. CE-geprüft.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10267554

Hersteller-Artikelnummer:

490689

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
5 - 24 3,0715 €
25 - 249 2,2009 €
250 - 499 2,1034 €
500 + 1,9919 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natur
Hauptmaterial Messing
Verschraubungsform Standard
Kompatibler Kabeldurchmesserbereich 4.0 - 8.0 mm
Montagegewindelänge 8.0 mm
Spezifikationen IP68
Gewindegröße M16
Zolltarifnummer 7415390000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns