Menü Suche

Kabeltüllen für Plattenbohrungen

Auf Lager

Geeignet für Anwendungen mit begrenztem Raum, bei denen Flexibilität und Aussehen wichtig sind. Leichte und schnelle Montage ohne Werkzeuge. Staubdicht und einfach zu montieren, geeignet für Bohrungen ohne Gewinde.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
34 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Plattenbohrungsdurchmesser Durchmesser Einsatz Kaufen
1,2965 € - 1,4385 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,7924 € - 0,8793 € 98 Auf Lager
20.7 mm
19.8 mm
0,2809 € - 0,2809 € 33081 Auf Lager
32.5 mm
7.0 mm
1,0301 € - 1,4032 € 1786 Auf Lager
39.5 mm
11.0 mm
1,2965 € - 1,4385 € 1400 Auf Lager
0,1839 € - 0,1839 € 9002 Auf Lager
27.5 mm
5.0 mm
0,3185 € - 0,4333 € 1882 Auf Lager
16.5 mm
4.0 mm
0,3185 € - 0,4333 € 3616 Auf Lager
23.5 mm
4.0 mm
0,4232 € - 0,5753 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
27.5 mm
5.0 mm
1,0301 € - 1,4032 € 98 Auf Lager
39.5 mm
11.0 mm
0,846 € - 0,846 € 84 Auf Lager
20.0 mm
20.0 mm
0,72 € - 0,7982 € 428 Auf Lager
0,4232 € - 0,5753 € 1391 Auf Lager
27.5 mm
5.0 mm
0,6155 € - 0,8379 € 4167 Auf Lager
32.5 mm
7.0 mm
1,8109 € - 2,0137 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,6155 € - 0,8379 € 5995 Auf Lager
32.5 mm
7.0 mm
1,0301 € - 1,4032 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
39.5 mm
11.0 mm
0,7924 € - 0,8793 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.0 mm
20.0 mm
0,7924 € - 0,8793 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1,1724 € - 1,5946 € 993 Auf Lager
25.0 mm
5.0 mm
  • von 2
Kabeltülle 1.0 mm 25.0 mm PE;TPE Grau

10277027

Preisbereich
1,4385 € - 1,2965 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen;Thermoplastisches Elastomer
  • Farbe
    Grau
  • Gewindegröße
    M32
  • Gesamthöhe
    11.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Membran-Kabeltülle 33.0 mm Non Threaded PA;TPE Grau

10277034

Preisbereich
0,8793 € - 0,7924 €

Lagerbestände
98 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenbohrungsdurchmesser
    20.7 mm
  • Durchmesser Einsatz
    19.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6;Thermoplastisches Elastomer
  • Farbe
    Grau
  • Gewindegröße
    Non Threaded
Membran-Kabeltülle 32.5 mm M25 TPE Hellgrau

10368145

Preisbereich
0,2809 € - 0,2809 €

Lagerbestände
33081 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenbohrungsdurchmesser
    32.5 mm
  • Durchmesser Einsatz
    7.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Farbe
    Hellgrau
  • Gewindegröße
    M25
Membran-Kabeltülle 39.5 mm M32 TPE Schwarz

10368183

Preisbereich
1,4032 € - 1,0301 €

Lagerbestände
1786 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenbohrungsdurchmesser
    39.5 mm
  • Durchmesser Einsatz
    11.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Farbe
    Schwarz
  • Gewindegröße
    M32
Kabeltülle 1.0 mm 25.0 mm TPE;PP Grau

10276983

Preisbereich
1,4385 € - 1,2965 €

Lagerbestände
1400 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer;Polypropylen
  • Farbe
    Grau
  • Gewindegröße
    M32 x 1.5
  • Gesamthöhe
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Membran-Kabeltülle 27.5 mm M20 TPE Weiß

10368107

Preisbereich
0,1839 € - 0,1839 €

Lagerbestände
9002 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenbohrungsdurchmesser
    27.5 mm
  • Durchmesser Einsatz
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Farbe
    Weiß
  • Gewindegröße
    M20
Membran-Kabeltülle 23.5 mm M16 TPE Weiß

10368077

Preisbereich
0,4333 € - 0,3185 €

Lagerbestände
1882 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenbohrungsdurchmesser
    16.5 mm
  • Durchmesser Einsatz
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Farbe
    Weiß
  • Gewindegröße
    M16
Membran-Kabeltülle 23.5 mm M16 TPE Hellgrau

10368084

Preisbereich
0,4333 € - 0,3185 €

Lagerbestände
3616 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenbohrungsdurchmesser
    23.5 mm
  • Durchmesser Einsatz
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Farbe
    Hellgrau
  • Gewindegröße
    M16
Membran-Kabeltülle 27.5 mm M20 TPE Schwarz

10368121

Preisbereich
0,5753 € - 0,4232 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Plattenbohrungsdurchmesser
    27.5 mm
  • Durchmesser Einsatz
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Farbe
    Schwarz
  • Gewindegröße
    M20
Membran-Kabeltülle 39.5 mm M32 TPE Weiß

10368169

Preisbereich
1,4032 € - 1,0301 €

Lagerbestände
98 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenbohrungsdurchmesser
    39.5 mm
  • Durchmesser Einsatz
    11.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Farbe
    Weiß
  • Gewindegröße
    M32
Kabeltülle 1.0 mm 13.0 mm TPE;PP Grau

10276969

Preisbereich
0,846 € - 0,846 €

Lagerbestände
84 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenbohrungsdurchmesser
    20.0 mm
  • Durchmesser Einsatz
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer;Polypropylen
  • Farbe
    Grau
  • Gewindegröße
    M20 x 1.5
Kabeltülle 1.0 mm 13.0 mm PE;TPE Grau

10277003

Preisbereich
0,7982 € - 0,72 €

Lagerbestände
428 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen;Thermoplastisches Elastomer
  • Farbe
    Grau
  • Gewindegröße
    M20
  • Gesamthöhe
    11.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Membran-Kabeltülle 27.5 mm M20 TPE Hellgrau

10368114

Preisbereich
0,5753 € - 0,4232 €

Lagerbestände
1391 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenbohrungsdurchmesser
    27.5 mm
  • Durchmesser Einsatz
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Farbe
    Hellgrau
  • Gewindegröße
    M20
Membran-Kabeltülle 32.5 mm M25 TPE Schwarz

10368152

Preisbereich
0,8379 € - 0,6155 €

Lagerbestände
4167 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenbohrungsdurchmesser
    32.5 mm
  • Durchmesser Einsatz
    7.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Farbe
    Schwarz
  • Gewindegröße
    M25
Membran-Kabeltülle 34.7 mm M25 PA;TPE Grau

10390665

Preisbereich
2,0137 € - 1,8109 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6;Thermoplastisches Elastomer
  • Farbe
    Grau
  • Gewindegröße
    M25
  • Gesamthöhe
    19.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Membran-Kabeltülle 32.5 mm M25 TPE Weiß

10368138

Preisbereich
0,8379 € - 0,6155 €

Lagerbestände
5995 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenbohrungsdurchmesser
    32.5 mm
  • Durchmesser Einsatz
    7.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Farbe
    Weiß
  • Gewindegröße
    M25
Membran-Kabeltülle 39.5 mm M32 TPE Hellgrau

10368176

Preisbereich
1,4032 € - 1,0301 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Plattenbohrungsdurchmesser
    39.5 mm
  • Durchmesser Einsatz
    11.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Farbe
    Hellgrau
  • Gewindegröße
    M32
Kabeltülle 1.0 mm 18.0 mm TPE;PP Grau

10276976

Preisbereich
0,8793 € - 0,7924 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Plattenbohrungsdurchmesser
    21.0 mm
  • Durchmesser Einsatz
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer;Polypropylen
  • Farbe
    Grau
  • Gewindegröße
    M25 x 1.5
Kabeltülle 1.0 mm 18.0 mm PE;TPE Grau

10277010

Preisbereich
0,8793 € - 0,7924 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen;Thermoplastisches Elastomer
  • Farbe
    Grau
  • Gewindegröße
    M25
  • Gesamthöhe
    11.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Membran-Kabeltülle 36.0 mm M25 PA;TPE Schwarz

10225332

Preisbereich
1,5946 € - 1,1724 €

Lagerbestände
993 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenbohrungsdurchmesser
    25.0 mm
  • Durchmesser Einsatz
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6;Thermoplastisches Elastomer
  • Farbe
    Schwarz
  • Gewindegröße
    M25