Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Geeignet für Anwendungen mit begrenztem Raum, bei denen Flexibilität und Aussehen wichtig sind. Leichte und schnelle Montage ohne Werkzeuge. Staubdicht und einfach zu montieren, geeignet für Bohrungen ohne Gewinde.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Plattenbohrungsdurchmesser | Durchmesser Einsatz | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,9046 € - 1,2302 € | 507 Auf Lager |
0.807 in
20.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1,0789 € - 1,4693 € | 1978 Auf Lager |
1.004 in
25.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,1438 € - 1,5558 € | 1069 Auf Lager |
|
|
||
| 1,0789 € - 1,4693 € | 396 Auf Lager |
1.004 in
25.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,9594 € - 1,3037 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
||
| 0,9322 € - 1,2668 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.807 in
20.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,3185 € - 0,4333 € | 1882 Auf Lager |
0.925 in
23.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,7924 € - 0,8793 € | 98 Auf Lager |
0.815 in
20.7 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
| 0,1839 € - 0,1839 € | 9002 Auf Lager |
1.083 in
27.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2809 € - 0,2809 € | 33081 Auf Lager |
1.28 in
32.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1,0301 € - 1,4032 € | 1786 Auf Lager |
1.555 in
39.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 1,2965 € - 1,4385 € | 1400 Auf Lager |
|
|
||
| 1,2965 € - 1,4385 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
||
| 1,8109 € - 2,0137 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
||
| 0,3185 € - 0,4333 € | 3237 Auf Lager |
0.925 in
23.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,6155 € - 0,8379 € | 5995 Auf Lager |
1.28 in
32.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1,0301 € - 1,4032 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.555 in
39.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,7924 € - 0,8793 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.827 in
21.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,7924 € - 0,8793 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
||
| 1,1724 € - 1,5946 € | 993 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm