Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ein leichter Schutzschlauch, der eine kosteneffektive Möglichkeit zum Schützen von Schläuchen und Kabeln darstellt.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Kompatibler Kabelmindestdurchmesser | Material | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0778 € - 1,4765 € | 100 Auf Lager |
Natur
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 2,7759 € - 4,1934 € | 60 Auf Lager |
Natur
|
0.984 in
25.0 mm
|
LDPE
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 0,7663 € - 1,3171 € | 150 Auf Lager |
Natur
|
0.472 in
12.0 mm
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,7759 € - 3,3518 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
LDPE
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 1,0778 € - 1,4765 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 0,9668 € - 1,3295 € | 975 Auf Lager |
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 2,0038 € - 3,4372 € | 25 Auf Lager |
Schwarz
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 6,0261 € - 6,6717 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
|
PE
|
|
||
| 5,1796 € - 5,7391 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
|
PE
|
|
||
| 10170281 | 16,0265 € - 17,7483 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
|
PE
|
|
|
| 0,4503 € - 0,7751 € | 575 Auf Lager |
Natur
|
0.157 in
4.0 mm
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,0748 € - 4,5339 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
|
PE
|
|
||
| 8,3791 € - 9,3118 € | 47 Auf Lager |
Schwarz
|
|
PE
|
|
||
| 0,4431 € - 0,5836 € | 6000 Auf Lager |
Natur
|
0.079 in
2.0 mm
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,6039 € - 0,8268 € | 925 Auf Lager |
Natur
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,9668 € - 1,3295 € | 2875 Auf Lager |
Natur
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 19,3122 € - 21,3926 € | 7 Auf Lager |
Schwarz
|
|
PE
|
|
||
| 0,4503 € - 0,7751 € | 425 Auf Lager |
Schwarz
|
0.157 in
4.0 mm
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10158555 | 0,7663 € - 1,0528 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
0.472 in
12.0 mm
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
| 2,0038 € - 3,4372 € | 1375 Auf Lager |
Natur
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE
|
4.724 in
120.0 mm