Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Die Ratschenklemme sorgt für sicheren Halt des Bündels. Verstellbar für die unterschiedlichsten Bündeldurchmesser. Die Klemme schließt das Bündel ein, kann aber bei Änderungen der Kabelführung wieder geöffnet werden. Gut für Anwendungen mit starker Schwingung. Wenn die Klemme geschlossen ist, kann sie erst nach Lösung der Arretierlasche wieder geöffnet werden. Verfügbar in Material UL94 V-2 oder UL94 V-0.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Durchmesserbereich Kabelbündel | Farbe | Durchmesser Befestigungsbohrung | Plattenstärkenbereich | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,065 € - 0,0891 € | 55650 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Schwarz
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
||
| 0,4087 € - 0,4541 € | 21 Auf Lager |
0.311 - 0.402 in
7.9 - 10.2 mm
|
Natur
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.031 - 0.059 in
0.8 - 1.5 mm
|
||
| 0,6939 € - 0,6939 € | 5400 Auf Lager |
0.579 - 0.752 in
14.7 - 19.1 mm
|
Natur
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.031 - 0.059 in
0.8 - 1.5 mm
|
||
| 0,065 € - 0,0891 € | 7300 Auf Lager |
0.22 - 0.283 in
5.6 - 7.2 mm
|
Schwarz
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
||
| 0,065 € - 0,0891 € | 4403 Auf Lager |
0.492 in
12.5 mm
|
Schwarz
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
||
| 0,482 € - 0,5222 € | 8018 Auf Lager |
0.469 - 0.563 in
11.9 - 14.3 mm
|
Natur
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.031 - 0.059 in
0.8 - 1.5 mm
|
||
| 0,4087 € - 0,4541 € | 2133 Auf Lager |
0.469 - 0.563 in
11.9 - 14.3 mm
|
Natur
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.031 - 0.059 in
0.8 - 1.5 mm
|
||
| 0,482 € - 0,5222 € | 76 Auf Lager |
0.311 - 0.402 in
7.9 - 10.2 mm
|
Natur
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.031 - 0.059 in
0.8 - 1.5 mm
|
||
| 0,798 € - 0,798 € | 86 Auf Lager |
0.579 - 0.752 in
14.7 - 19.1 mm
|
Natur
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.031 - 0.059 in
0.8 - 1.5 mm
|
||
| 10019597 | 0,065 € - 0,0891 € | 12593 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
Schwarz
|
0.173 in
4.4 mm