Die Ratschenklemme sorgt für sicheren Halt des Bündels. Verstellbar für die unterschiedlichsten Bündeldurchmesser. Die Klemme schließt das Bündel ein, kann aber bei Änderungen der Kabelführung wieder geöffnet werden. Gut für Anwendungen mit starker Schwingung. Wenn die Klemme geschlossen ist, kann sie erst nach Lösung der Arretierlasche wieder geöffnet werden. Verfügbar in Material UL94 V-2 oder UL94 V-0.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Durchmesserbereich Kabelbündel | Farbe | Durchmesser Befestigungsbohrung | Plattenstärkenbereich | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,482 € - 0,5222 € | 18 Auf Lager |
0.469 - 0.563 in
11.9 - 14.3 mm
|
Natur
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.031 - 0.059 in
0.8 - 1.5 mm
|
||
| 10019597 | 0,065 € - 0,0891 € | 12593 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
Schwarz
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
|
| 0,4087 € - 0,4541 € | 2133 Auf Lager |
0.469 - 0.563 in
11.9 - 14.3 mm
|
Natur
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.031 - 0.059 in
0.8 - 1.5 mm
|
||
| 0,482 € - 0,5222 € | 76 Auf Lager |
0.311 - 0.402 in
7.9 - 10.2 mm
|
Natur
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.031 - 0.059 in
0.8 - 1.5 mm
|
||
| 0,065 € - 0,0891 € | 55650 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Schwarz
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
||
| 0,798 € - 0,798 € | 86 Auf Lager |
0.579 - 0.752 in
14.7 - 19.1 mm
|
Natur
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.031 - 0.059 in
0.8 - 1.5 mm
|
||
| 0,6939 € - 0,6939 € | 5400 Auf Lager |
0.579 - 0.752 in
14.7 - 19.1 mm
|
Natur
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.031 - 0.059 in
0.8 - 1.5 mm
|
||
| 0,065 € - 0,0891 € | 9300 Auf Lager |
0.22 - 0.283 in
5.6 - 7.2 mm
|
Schwarz
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
||
| 0,065 € - 0,0891 € | 4403 Auf Lager |
0.492 in
12.5 mm
|
Schwarz
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
||
| 0,4087 € - 0,4541 € | 21 Auf Lager |
0.311 - 0.402 in
7.9 - 10.2 mm
|
Natur
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.031 - 0.059 in
0.8 - 1.5 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.