Menü Suche

Kabelschellen ‒ Schutzschlauch-Halter

Auf Lager

Diese Wellrohr-Halter sind darauf ausgelegt, den geschlitzten Kabelbündelschlauch (SHR-Serie) von Essentra der Größe 20 und 25 zu halten. Vier verschiedene Befestigungsarten sind erhältlich; Schnappverschluss, Einsatz in ein rundes oder rechteckiges Loch (gegen Verdrehen), Schraubmontage und Klebebefestigung. Mit Innenrippe für festen Halt des Schlauchs. Wiederverschließbare Lasche, die Wartung ermöglicht.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
4 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Ausführung Gesamtbreite Gesamthöhe Kaufen
0,4189 € - 0,4538 € 2023 Auf Lager
2
30.0 mm
32.5 mm
0,2543 € - 0,2929 € 20674 Auf Lager
1
29.0 mm
42.5 mm
0,3129 € - 0,3391 € 378 Auf Lager
3
30.0 mm
40.5 mm
0,2319 € - 0,2643 € 20179 Auf Lager
2
30.0 mm
32.5 mm
SHR-20/25-Clip 2 25.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10025703

Preisbereich
0,4538 € - 0,4189 €

Lagerbestände
2023 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Nylon 6/6
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
SHR-20/25-Clip 1 Zum Eindrücken 25.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10025680

Preisbereich
0,2929 € - 0,2543 €

Lagerbestände
20674 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Nylon 6/6
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    20.0 - 25.0 mm
SHR-20/25-Clip 3 Zum Eindrücken 25.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10025710

Preisbereich
0,3391 € - 0,3129 €

Lagerbestände
378 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Nylon 6/6
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    20.0 - 25.0 mm
SHR-20/25-Clip 2 Schraube 25.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10025697

Preisbereich
0,2643 € - 0,2319 €

Lagerbestände
20179 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Nylon 6/6
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Länge Unterteil
    22.0 mm