Menü Suche

Kabelschellen ‒ Schraubbefestigung, Kabelbaum

Auf Lager

Diese Kabelschelle hält Well- und Spiralschläuche/-rohre oder andere Bündel sicher an ihrem Platz. Sie verfügt über eine Innenrippe über den gesamten Durchmesser der Schelle, was für einen festen Halt sorgt.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
25 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Breite Unterteil Kompatibler Kabeldurchmesser Kompatible Schraubengrößen (alle) Länge Unterteil Kaufen
10108581 0,2223 € - 0,2539 € 75776 Auf Lager
0,3242 € - 0,3515 € 8000 Auf Lager
10036730 0,3113 € - 0,3371 € 19709 Auf Lager
10036778 0,3113 € - 0,3371 € 8000 Auf Lager
0,3113 € - 0,3371 € 36835 Auf Lager
0,2223 € - 0,2539 € 17492 Auf Lager
10.0 mm
12.7 mm
#6. M4
30.0 mm
0,3228 € - 0,3486 € 29954 Auf Lager
0,4046 € - 0,4393 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.7 mm
25.4 mm
#10. M5
38.9 mm
0,4046 € - 0,4376 € 2540 Auf Lager
10.2 mm
6.4 mm
#10. M5
21.1 mm
0,4046 € - 0,4376 € 3468 Auf Lager
10.2 mm
12.7 mm
#10. M5
29.4 mm
10036822 0,4046 € - 0,4376 € 563 Auf Lager
12.7 mm
19.1 mm
#10. M5
32.5 mm
0,2557 € - 0,292 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
12.7 mm
#6. M4
30.0 mm
1,8801 € - 1,9283 € 3450 Auf Lager
12.7 mm
38.1 mm
#10. M5
53.9 mm
0,4046 € - 0,4376 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.2 mm
9.5 mm
#10. M5
21.1 mm
0,4046 € - 0,4376 € 278 Auf Lager
12.7 mm
15.9 mm
#10. M5
28.6 mm
0,1313 € - 0,1621 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
6.4 mm
#6. M4
21.0 mm
0,4462 € - 0,482 € 981 Auf Lager
12.7 mm
18.0 mm
#6. M4
35.0 mm
0,1142 € - 0,141 € 55051 Auf Lager
0,1845 € - 0,205 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.4 mm
3.2 mm
#6. M4
19.1 mm
10036716 0,1604 € - 0,1782 € 955 Auf Lager
  • von 2
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Nylon 6/6 Natur

10108581

Preisbereich
0,2539 € - 0,2223 €

Lagerbestände
75776 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Farbe
    Natur
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Nylon 6/6 Natur

10036693

Preisbereich
0,3515 € - 0,3242 €

Lagerbestände
8000 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Farbe
    Natur
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Nylon 6/6 Natur

10036730

Preisbereich
0,3371 € - 0,3113 €

Lagerbestände
19709 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Farbe
    Natur
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Nylon 6/6 Natur

10036778

Preisbereich
0,3371 € - 0,3113 €

Lagerbestände
8000 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Farbe
    Natur
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Nylon 6/6 Natur

10036815

Preisbereich
0,3371 € - 0,3113 €

Lagerbestände
36835 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Farbe
    Natur
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 12.7 mm 4.0 mm Nylon Schwarz

10108598

Preisbereich
0,2539 € - 0,2223 €

Lagerbestände
17492 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E71558
  • Farbe
    Schwarz
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Nylon 6/6 Natur

10108611

Preisbereich
0,3486 € - 0,3228 €

Lagerbestände
29954 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Farbe
    Natur
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 25.4 mm 5.2 mm Nylon Natur

10036709

Preisbereich
0,4393 € - 0,4046 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Farbe
    Natur
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    #10. M5
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 6.4 mm 5.2 mm Nylon Natur

10036747

Preisbereich
0,4376 € - 0,4046 €

Lagerbestände
2540 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Farbe
    Natur
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    #10. M5
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 12.7 mm 5.2 mm Nylon Natur

10036785

Preisbereich
0,4376 € - 0,4046 €

Lagerbestände
3468 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Farbe
    Natur
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    #10. M5
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 19.1 mm 5.2 mm Nylon Natur

10036822

Preisbereich
0,4376 € - 0,4046 €

Lagerbestände
563 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Farbe
    Natur
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    #10. M5
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 12.7 mm 4.0 mm Nylon Natur

10108604

Preisbereich
0,292 € - 0,2557 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Farbe
    Natur
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    #6. M4
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 38.1 mm 5.2 mm Nylon Natur

10178201

Preisbereich
1,9283 € - 1,8801 €

Lagerbestände
3450 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Farbe
    Natur
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    #10. M5
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 9.5 mm 5.2 mm Nylon Natur

10036761

Preisbereich
0,4376 € - 0,4046 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Farbe
    Natur
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    #10. M5
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 15.9 mm 5.2 mm Nylon Natur

10036808

Preisbereich
0,4376 € - 0,4046 €

Lagerbestände
278 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Farbe
    Natur
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    #10. M5
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 6.4 mm 4.0 mm Nylon Natur

10108574

Preisbereich
0,1621 € - 0,1313 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Farbe
    Natur
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    #6. M4
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 18.0 mm 4.0 mm Nylon Natur

10108635

Preisbereich
0,482 € - 0,4462 €

Lagerbestände
981 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Farbe
    Natur
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    #6. M4
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Nylon 6/6 Natur

10108550

Preisbereich
0,141 € - 0,1142 €

Lagerbestände
55051 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Farbe
    Natur
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 3.2 mm 4.0 mm Nylon Natur

10036723

Preisbereich
0,205 € - 0,1845 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Farbe
    Natur
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    #6. M4
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Nylon 6/6 Natur

10036716

Preisbereich
0,1782 € - 0,1604 €

Lagerbestände
955 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Farbe
    Natur
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C