Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Die Bündel werden in diesen Nylonschellen sicher aufbewahrt. Viele Bündeldurchmesser. In den Farben Schwarz und Natur erhältlich. Material mit UL94 V-2 bzw. UL94 V-0-Listung. Unterschiedliche Montagelöcher für unterschiedliche Schraubengrößen..
Seriennummer: SR2059
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Verstellbarkeit | Farbe | Bohrungsdurchmesser | Kompatibler Kabeldurchmesserbereich | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0697 € - 0,0954 € | 12596 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0697 € - 0,0954 € | 32872 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0426 € - 0,0499 € | 16800 Auf Lager |
Feststehend
|
Schwarz
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,0454 € - 0,0532 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Natur
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,135 € - 0,1633 € | 6923 Auf Lager |
Feststehend
|
Schwarz
|
|
|
||
| 0,135 € - 0,1633 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
||
| 0,1086 € - 0,1154 € | 3150 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
||
| 0,135 € - 0,1633 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Schwarz
|
|
|
||
| 0,3967 € - 0,4898 € | 1000 Auf Lager |
Verstellbar
|
Schwarz
|
|
|
||
| 10111192 | 0,1605 € - 0,1844 € | 1722 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
|
| 10111161 | 0,1498 € - 0,1561 € | 2804 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
|
| 0,2002 € - 0,2097 € | 650 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
||
| 0,0902 € - 0,1056 € | 111501 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
||
| 0,2041 € - 0,2337 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Schwarz
|
|
|
||
| 0,1243 € - 0,1243 € | 27179 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
||
| 0,0398 € - 0,0467 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Schwarz
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 0,1036 € - 0,1212 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Schwarz
|
0.181 in
4.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 10111321 | 0,135 € - 0,1633 € | 8933 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
|
| 0,186 € - 0,1939 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
||
| 0,1036 € - 0,1212 € | 6973 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
0.181 in
4.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.